Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale (bar) | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (bar) | di lavoro | Istruzioni di sicurezza | Design | Applicazioni | Connessione di processo | Guarnizione | Direttiva sulle attrezzature a pressione | Quantità per pacco (pz.) | Collegamento sensore | Tipo di montaggio | Mezzi di applicazione | Installazione | Accessori (inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.30 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | 16 | - | Ottone | La compatibilità tra fluido e materiale del prodotto deve essere verificata in tutte le applicazioni. | Per sensori di flusso SM7/SU7 | - | attacco filettato R 1/2 | - | Un’eventuale classificazione conforme alla PED dipende dall’applicazione e deve essere effettuata dall’utente/operatore. | 2 | G 3/4 | - | - | - | Guarnizione: 2, Centellen | ||
46.20 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | 16 | - | Ottone | La compatibilità tra fluido e materiale del prodotto deve essere verificata in tutte le applicazioni. | Per sensori di flusso tipo SM8, SU8 | - | attacco filettato R 1/2 | - | Un’eventuale classificazione conforme alla PED dipende dall’applicazione e deve essere effettuata dall’utente/operatore. | 2 | G 1 | - | - | - | Guarnizione: 2, Centellen | ||
22.73 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | 16 | - | Ottone | La compatibilità tra fluido e materiale del prodotto deve essere verificata in tutte le applicazioni. | Per sensori di flusso tipo SM8, SU8 | - | attacco filettato R 3/4 | - | Un’eventuale classificazione conforme alla PED dipende dall’applicazione e deve essere effettuata dall’utente/operatore. | 2 | G 1 | - | - | - | Guarnizione: 2, Centellen | ||
32.58 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 16 | 16 | Ottone | La compatibilità tra fluido e materiale del prodotto deve essere verificata in tutte le applicazioni. | Per sensori di flusso SM7/SU7 | - | attacco filettato 1/2”NPT | - | Un’eventuale classificazione conforme alla PED dipende dall’applicazione e deve essere effettuata dall’utente/operatore. | 2 | G 3/4 | - | - | - | Guarnizione: 2, Centellen | ||
69.41 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | - | - | Adattatore: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Guarnizione: Centellen 17 x 24 x 3 mm | - | Per sensori di flusso SM7/SU7 | - | attacco filettato R 1/2 | - | - | 2 | G 3/4 | - | - | - | O-ring: 2 | ||
70.13 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | - | - | Adattatore: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Guarnizione: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm | - | Per sensori di flusso tipo SM8, SU8 | - | attacco filettato R 1/2 | - | - | 2 | G 1 | - | - | - | O-ring: 2 | ||
79.60 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | - | - | Adattatore: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Guarnizione: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm | - | Per sensori di flusso tipo SM8, SU8 | - | attacco filettato R 3/4 | - | - | 2 | G 1 | - | - | - | O-ring: 2 | ||
60.30 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | - | - | Adattatore: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); O-ring: FKM 24 x 2 mm; Guarnizione: Centellen | - | Per sensori di flusso SM6 | - | attacco filettato G 3/4 filettatura esterna | guarnizione piatta | - | 2 | G 1/2 | - | - | - | O-ring: 2 O-ring: 2 | ||
69.41 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | - | 16 | Adattatore: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Guarnizione: Centellen 17 x 24 x 3 mm | - | Per sensori di flusso SM7/SU7 | - | attacco filettato 1/2”NPT | - | - | 2 | G 3/4 | - | - | - | O-ring: 2 | ||
70.13 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | - | 16 | Adattatore: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Guarnizione: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm | - | Per sensori di flusso tipo SM8, SU8 | - | attacco filettato 1/2”NPT | - | - | 2 | G 1 | - | - | - | O-ring: 2 | ||
79.60 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | - | 16 | Adattatore: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Guarnizione: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm | - | Per sensori di flusso tipo SM8, SU8 | - | attacco filettato 3/4”NPT | - | - | 2 | G 1 | - | - | - | O-ring: 2 | ||
70.13 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | - | - | Adattatore: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); Guarnizione: Centellen 18,5 x 12 x 3 mm | - | Per sensori di flusso SM6 | - | attacco filettato R 1/2 | guarnizione piatta | - | 2 | G 1/2 | - | - | - | O-ring: 2 | ||
70.13 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | - | 16 | Adattatore: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); Guarnizione: Centellen 18,5 x 12 x 3 mm | - | Per sensori di flusso SM6 | - | attacco filettato 1/2”NPT | guarnizione piatta | - | 2 | G 1/2 | - | - | - | O-ring: 2 | ||
261.22 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | Per sensori di flusso SU9 | - | attacco filettato R 1 | - | - | 2 | G 1 1/4 | - | - | - | Guarnizione: 2, Centellen | ||
263.58 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | Per sensori di flusso SU9 | - | attacco filettato 1”NPT | - | - | 2 | G 1 1/4 | - | - | - | Guarnizione: 2, Centellen | ||
80.91 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | - | - | Adattatore: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Guarnizione: Centellen 18,5 x 12 x 3 mm | - | Per sensori di flusso SM6 | - | attacco filettato G 1/2 | - | - | 2 | G 1/2 | - | - | - | O-ring: 2 | ||
82.22 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | - | - | Adattatore: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Guarnizione: Centellen 17 x 24 x 3 mm | - | Per sensori di flusso SM7/SU7 | - | attacco filettato G 1/2 | - | - | 2 | G 3/4 | - | - | - | O-ring: 2 | ||
72.86 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | - | - | Adattatore: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Guarnizione: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm | - | Per sensori di flusso tipo SM8, SU8 | - | attacco filettato G 3/4 | - | - | 2 | G 1 | - | - | - | O-ring: 2 | ||
83.88 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | - | - | Adattatore: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Guarnizione: Centellen 17 x 24 x 3 mm | - | Per sensori di flusso SM7/SU7 | - | attacco filettato G 3/4 | - | - | 2 | G 3/4 | - | - | - | O-ring: 2 | ||
89.55 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | - | - | Adattatore: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Guarnizione: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm | - | Per sensori di flusso tipo SM8, SU8 | - | attacco filettato G 1 | - | - | 2 | G 1 | - | - | - | O-ring: 2 | ||
265.47 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | 16 | - | Adattatore: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); Guarnizione: Centellen 55 x 43 x 3 mm | - | Per sensori di flusso tipo SM2, SM9 | - | Victaulic 1,5” | - | - | 2 | G 2 | - | - | - | O-ring: 2 | ||
264.88 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | 16 | 16 | Adattatore: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); O-ring: FKM 47,22 x 3,53 mm | - | Per sensori di flusso tipo SM2, SM9 | - | attacco filettato 2”NPT | - | - | 2 | G 2 | - | - | - | O-ring: 2 | ||
258.25 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | 16 | 16 | Adattatore: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); Guarnizione: Centellen 55 x 43 x 3 mm | - | Per sensori di flusso tipo SM2, SM9 | - | attacco filettato 1 1/2”NPT | - | - | 2 | G 2 | - | - | - | O-ring: 2 | ||
232.78 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | 16 | - | Adattatore: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); Guarnizione: Centellen 55 x 43 x 3 mm | - | Per sensori di flusso tipo SM2, SM9 | - | attacco filettato G 1 1/2 | - | - | 2 | G 2 | - | - | - | O-ring: 2 | ||
264.88 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | 16 | - | Adattatore: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); O-ring: FKM 47,22 x 3,53 mm | - | Per sensori di flusso tipo SM2, SM9 | - | attacco filettato R 2 filettatura esterna | - | - | 2 | G 2 | - | - | - | O-ring: 2 | ||
255.17 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | 16 | - | flangia: acciaio inossidabile (1.4301/304); Adattatore: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); O-ring: EPDM 47,22 x 3,53 mm | - | Per sensori di flusso tipo SM2, SM9 | - | flangia DN50 | - | - | 2 | G 2 | Adattatore; (girevole) | - | SM2 SM9 | O-ring: 2 | ||
146.18 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | - | - | Adattatore: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Guarnizione: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm | - | Per sensori di flusso tipo SM8 | Per applicazioni industriali; sistemi igienici | Morsetto DN50 (2”) DIN 32676 (ISO 2852) | - | Pratica di ingegneria del suono; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi gruppo 1 a richiesta | 2 | G 1 | - | Liquidi | - | O-ring: 2 | ||
146.18 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | - | - | Adattatore: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Guarnizione: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm | - | Per sensori di flusso tipo SM8 | Per applicazioni industriali; sistemi igienici | Morsetto DN40 (1,5”) DIN 32676 (ISO 2852) | - | Pratica di ingegneria del suono; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi gruppo 1 a richiesta | 2 | G 1 | - | Liquidi | - | O-ring: 2 | ||
179.35 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | - | - | Adattatore: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); O-ring: FKM 47,22 x 3,53 mm | - | Per sensori di flusso tipo SM2, SM9 | Per applicazioni industriali | Morsetto DN50 (2”) DIN 32676 (ISO 2852) | - | Pratica di ingegneria del suono; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi gruppo 1 a richiesta | 2 | G 2 | - | Liquidi e gas | - | O-ring: 2 | ||
58.40 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | - | - | Adattatore: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Guarnizione: Centellen | - | Per sensori di flusso tipo SM4 | - | attacco filettato G 1/2 | - | - | 2 | G 1/4 | - | - | - | O-ring: 2 | ||
58.40 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | Per sensori di flusso SM6 | - | attacco filettato G 3/4 | - | - | 2 | G 1/2 | - | - | - | O-ring: 2, guarnizioni EPDM: 2 x G 3/4, Centellen | ||
258.37 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | 16 | - | Adattatore: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); O-ring: EPDM 47,22 x 3,53 mm | - | Per sensori di flusso tipo SM2, SM9 | - | attacco filettato R 2 filettatura esterna | - | - | 2 | G 2 | - | - | - | O-ring: 2 | ||
51.77 € | 1 | 3 giorni | 16 | - | Adattatore: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Guarnizione: PTFE | - | Per sensori di flusso, SD8000, SD8100, SD8500, SD8600 | - | attacco filettato R 1 | - | - | - | R 1 | - | - | - | O-ring: 1 | |||
16.58 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | - | - | Ottone | - | Per sensori di flusso tipo SV5x5x, SV6x5x | - | attacco filettato R 1/2 | - | - | 2 | G 3/4 | - | - | - | - | ||
16.58 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | - | - | Ottone | - | Per sensori di flusso tipo SV7x5x | - | attacco filettato R 3/4 | - | - | 2 | G 1 | - | - | - | - | ||
56.28 € | 1 | 3 giorni | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4435/316L) | - | - | - | - | - | - | - | M18 x 1.5 | - | Liquidi e gas del gruppo di fluidi 2 secondo la direttiva apparecchi a pressione (PED) | - | - | |||
58.28 € | 1 | 3 giorni | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4435/316L) | - | - | - | - | - | - | - | ø 8 mm | - | Liquidi e gas del gruppo di fluidi 2 secondo la direttiva apparecchi a pressione (PED) | Raccordo progressivo ad anello | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Pressione nominale(bar)
MAWP (per applicazioni in conformità a CRN)(bar)
di lavoro
Istruzioni di sicurezza
Design
Applicazioni
Connessione di processo
Guarnizione
Direttiva sulle attrezzature a pressione
Quantità per pacco(pz.)
Collegamento sensore
Tipo di montaggio
Mezzi di applicazione
Installazione
Accessori (inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali