Sensore di pressione elettronico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PA3020
PA3021
PA3022
PA3023
PA3024
PA3026
PA3027
PA3028
PA3029
PA3060
PA3220
PA3221
PA3222
PA3223
PA3224
PA3226
PA3227
PA3228
PA3509
PA3521
PA3522
PA3523
PA3524
PA3526
PA3528
PA3589
PA6229
PA9020
PA9021
PA9022
PA9023
PA9024
PA9026
PA9027
PA9028
PA9029
PA9060
PC1732
PC5024
PC5104
PC5115
PC5194
PC5400
PC5401
PC5402
PC9010
PC9013
PC9050
PE2091
PE2092
PE2093
PE2094
PE2096
PE2099
PE2591
PE2592
PE2593
PE2594
PE2596
PE2599
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di ingressi e uscite Uscita tensione analogica
(V)
Cicli di pressione minima Gamma di misurazione
(mbar)
Protezione Pressione di rottura min.
(kPa)
Riempire il fluido per il trasferimento di pressione Monitoraggio della temperatura Progettazione elettrica MAWP (per applicazioni in conformità a CRN)
(bar)
Gamma di misurazione
(bar)
di lavoro Gamma di misurazione
(psi)
Consumo di corrente
(mA)
Design Gamma di misurazione
(kPa)
Applicazioni Adatto in forma condizionata per Tipo di protezione da cortocircuiti Uscita corrente analogica
(mA)
Connessione di processo Misurazione elemento Tensione di esercizio
(V)
Temperatura di risoluzione IO-Link
(K)
Collegamento elettrico Temperatura ambiente
(°C)
Sigillatura connessione di processo Protezione da sovratensione Pressione di rottura min.
(mbar)
Pressione di rottura min.
(inH2O)
Pressione di rottura min.
(psi)
Funzione di uscita Temperatura media
(°C)
Numero totale di uscite Carico max.
(Ω)
Frequenza di commutazione DC
(Hz)
Resistenza al carico min
(Ω)
Elemento limitatore integrato Segnale di uscita Protezione da cortocircuiti Interfaccia di comunicazione Coppia di serraggio
(Nm)
Caratteristica speciale Mezzi di applicazione Pressione di risoluzione IO-Link
(mbar)
Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate Protezione da sovraccarico Nessuno spazio morto Resistenza di isolamento min.
(MΩ)
A prova di cortocircuito Revisione IO-Link Installazione Con indicatore Materiali (parti bagnate) Tipo di trasmissione Diametro del diaframma
(mm)
Pressione di rottura min.
(bar)
Gamma di misurazione
(inH2O)
MAWP (per applicazioni in conformità a CRN)
(mbar)
Tipo di pressione

313.09 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 1-100 milioni-IP 68; IP 69K-----0-400acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X----Per applicazioni industrialiutilizzo in gas a pressioni > 25 bar solo su richiesta-4-20attacco filettato G 1/4 filettatura interna-9.6-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; FKM------

304.32 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 1-100 milioni-IP 68; IP 69K-----0-250acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X----Per applicazioni industrialiutilizzo in gas a pressioni > 25 bar solo su richiesta-4-20attacco filettato G 1/4 filettatura interna-9.6-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; FKM------

304.32 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 1-100 milioni-IP 68; IP 69K-----0-100acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X----Per applicazioni industrialiutilizzo in gas a pressioni > 25 bar solo su richiesta-4-20attacco filettato G 1/4 filettatura interna-9.6-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--N (può essere adattato)Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; FKM------

304.32 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 1-100 milioni-IP 65-----0-25acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X----Per applicazioni industriali--4-20attacco filettato G 1/4 filettatura interna-9.6-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--N (può essere adattato)Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; FKM------

304.32 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 1-100 milioni-IP 65-----0-10acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X----Per applicazioni industriali--4-20attacco filettato G 1/4 filettatura interna-9.6-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--N (può essere adattato)Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; FKM------

304.32 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 1-100 milioni-IP 65-----0-2.5acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X----Per applicazioni industriali--4-20attacco filettato G 1/4 filettatura interna-9.6-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--N (può essere adattato)Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; FKM------

313.09 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 1-100 milioni-IP 65-----0-1acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X----Per applicazioni industriali--4-20attacco filettato G 1/4 filettatura interna-9.6-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--N (può essere adattato)Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; FKM------

342.58 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 1-100 milioni-IP 68; IP 69K-----0-0.25acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X----Per applicazioni industriali--4-20attacco filettato G 1/4 filettatura interna-9.6-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--N (può essere adattato)Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; FKM------

313.09 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 1-100 milioni-IP 65------1-0acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X----Per applicazioni industriali--4-20attacco filettato G 1/4 filettatura interna-9.6-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--N (può essere adattato)Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; FKM------

329.20 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 1-100 milioni-IP 68; IP 69K-----0-600acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X----Per applicazioni industrialiutilizzo in gas a pressioni > 25 bar solo su richiesta-4-20attacco filettato G 1/4 filettatura interna-9.6-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4404/316 L); ceramica; FKM------

313.09 €

1 12 giorni Numero di uscite analogiche: 1-100 milioni-IP 68; IP 69K-----0-400acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X----Per applicazioni industrialiutilizzo in gas a pressioni > 25 bar solo su richiesta-4-20attacco filettato 1/4”NPT filettatura interna-9.6-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; FKM------

304.32 €

1 12 giorni Numero di uscite analogiche: 1-100 milioni-IP 68; IP 69K-----0-250acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X----Per applicazioni industrialiutilizzo in gas a pressioni > 25 bar solo su richiesta-4-20attacco filettato 1/4”NPT filettatura interna-9.6-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--N (può essere adattato)Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; FKM------

304.32 €

1 12 giorni Numero di uscite analogiche: 1-100 milioni-IP 68; IP 69K-----0-100acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X----Per applicazioni industrialiutilizzo in gas a pressioni > 25 bar solo su richiesta-4-20attacco filettato 1/4”NPT filettatura interna-9.6-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--N (può essere adattato)Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; FKM------

304.32 €

1 12 giorni Numero di uscite analogiche: 1-100 milioni-IP 65-----0-25acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X----Per applicazioni industriali--4-20attacco filettato 1/4”NPT filettatura interna-9.6-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--N (può essere adattato)Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; FKM------

304.32 €

1 12 giorni Numero di uscite analogiche: 1-100 milioni-IP 65-----0-10acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X----Per applicazioni industriali--4-20attacco filettato 1/4”NPT filettatura interna-9.6-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--N (può essere adattato)Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; FKM------

304.32 €

1 12 giorni Numero di uscite analogiche: 1-100 milioni-IP 65-----0-2.5acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X----Per applicazioni industriali--4-20attacco filettato 1/4”NPT filettatura interna-9.6-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--N (può essere adattato)Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; FKM------

313.09 €

1 12 giorni Numero di uscite analogiche: 1-100 milioni-IP 65-----0-1acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X----Per applicazioni industriali--4-20attacco filettato 1/4”NPT filettatura interna-9.6-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--N (può essere adattato)Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; FKM------

342.58 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 1-100 milioni-IP 65-----0-0.25acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X----Per applicazioni industriali--4-20attacco filettato 1/4”NPT filettatura interna-9.6-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--N (può essere adattato)Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica (99,9 % Al2O3); FKM------

316.29 €

1 12 giorni Numero di uscite analogiche: 1-100 milioni-IP 65------1-1acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X----Per applicazioni industriali--4-20attacco filettato G 1/4 filettatura esterna filettatura interna: M5-9.6-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--N (può essere adattato)Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; guarnizione: FKM DIN 3869-14------

307.29 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 1-100 milioni-IP 68; IP 69K-----0-250acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X----Per applicazioni industrialiutilizzo in gas a pressioni > 25 bar solo su richiesta-4-20attacco filettato G 1/4 filettatura esterna (DIN EN ISO 1179-2); filettatura interna: M5-9.6-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--N (può essere adattato)Segnale analogico--25-35; (coppia di serraggio consigliata; dipende dalla lubrificazione. guarnizione e pressione nominale)Contatti con placcatura in oroLiquidi---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; guarnizione: FKM------

316.29 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 1-100 milioni-IP 68; IP 69K-----0-100acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X----Per applicazioni industrialiutilizzo in gas a pressioni > 25 bar solo su richiesta-4-20attacco filettato G 1/4 filettatura esterna (DIN EN ISO 1179-2); filettatura interna: M5-9.6-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--N (può essere adattato)Segnale analogico--25-35; (coppia di serraggio consigliata; dipende dalla lubrificazione. guarnizione e pressione nominale)Contatti con placcatura in oroLiquidi---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; guarnizione: FKM------

307.29 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 1-100 milioni-IP 65-----0-25acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X----Per applicazioni industriali--4-20attacco filettato G 1/4 filettatura esterna filettatura interna: M5-9.6-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--N (può essere adattato)Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; guarnizione: FKM DIN 3869-14------

307.29 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 1-100 milioni-IP 65-----0-10acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X----Per applicazioni industriali--4-20attacco filettato G 1/4 filettatura esterna filettatura interna: M5-9.6-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--N (può essere adattato)Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; guarnizione: FKM DIN 3869-14------

307.29 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 1-100 milioni-IP 65-----0-2.5acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X----Per applicazioni industriali--4-20attacco filettato G 1/4 filettatura esterna filettatura interna: M5-9.6-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--N (può essere adattato)Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; guarnizione: FKM DIN 3869-14------

345.68 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 1-100 milioni-IP 65-----0-0.25acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X----Per applicazioni industriali--4-20attacco filettato G 1/4 filettatura esterna filettatura interna: M5-9.6-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--N (può essere adattato)Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; guarnizione: FKM DIN 3869-14------

345.68 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 1-100 milioni-IP 68; (7 giorni/1 m di profondità acqua/0,1 bar)-----0-0.1acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X----Per applicazioni industriali--4-20attacco filettato G 1/4 filettatura esterna (DIN EN ISO 1179-2); filettatura interna: M5-9.6-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--N (può essere adattato)Segnale analogico--25-35; (coppia di serraggio consigliata; dipende dalla lubrificazione. guarnizione e pressione nominale)Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; guarnizione: FKM------

313.09 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 1-100 milioni-IP 65------1-0acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X----Per applicazioni industriali--20-4attacco filettato 1/4”NPT filettatura interna-9.6-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--N (può essere adattato)Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; FKM------

313.09 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 10-10100 milioni-IP 68; IP 69K-----0-400acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X-< 18--Per applicazioni industrialiutilizzo in gas a pressioni > 25 bar solo su richiesta--attacco filettato G 1/4 filettatura interna-16-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1--2000Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; FKM------

304.32 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 10-10100 milioni-IP 68; IP 69K-----0-250acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X-< 18--Per applicazioni industrialiutilizzo in gas a pressioni > 25 bar solo su richiesta--attacco filettato G 1/4 filettatura interna-16-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1--2000N (può essere adattato)Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; FKM------

304.32 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 10-10100 milioni-IP 68; IP 69K-----0-100acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X-< 18--Per applicazioni industrialiutilizzo in gas a pressioni > 25 bar solo su richiesta--attacco filettato G 1/4 filettatura interna-16-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1--2000N (può essere adattato)Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; FKM------

304.32 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 10-10100 milioni-IP 65-----0-25acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X-< 18--Per applicazioni industriali---attacco filettato G 1/4 filettatura interna-16-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1--2000N (può essere adattato)Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; FKM------

304.32 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 10-10100 milioni-IP 65-----0-10acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X-< 18--Per applicazioni industriali---attacco filettato G 1/4 filettatura interna-16-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1--2000N (può essere adattato)Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; FKM------

304.32 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 10-10100 milioni-IP 65-----0-2.5acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X-< 18--Per applicazioni industriali---attacco filettato G 1/4 filettatura interna-16-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1--2000N (può essere adattato)Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; FKM------

313.09 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 10-10100 milioni-IP 65-----0-1acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X-< 18--Per applicazioni industriali---attacco filettato G 1/4 filettatura interna-16-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1--2000N (può essere adattato)Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; FKM------

342.58 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 10-10100 milioni-IP 65-----0-0.25acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X-< 18--Per applicazioni industriali---attacco filettato G 1/4 filettatura interna-16-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1--2000N (può essere adattato)Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; FKM------

313.09 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 10-10100 milioni-IP 65------1-0acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X-< 18--Per applicazioni industriali---attacco filettato G 1/4 filettatura interna-16-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1--2000N (può essere adattato)Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; FKM------

329.20 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 10-10100 milioni-IP 68; IP 69K-----0-600acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PA; EPDM/X-< 18--Per applicazioni industrialiutilizzo in gas a pressioni > 25 bar solo su richiesta--attacco filettato G 1/4 filettatura interna-16-32 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-------25-90; (a richiesta: -40-90°C)1--2000Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4404/316 L); ceramica; FKM------

152.34 €

1 12 giorni Numero di uscite analogiche: 10.5-4.560 milioni; (a 1,2 volte la pressione nominale)-IP 67; IP 69K------1.4542 (17-4 PH/630); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PPS0-3000< 12--Per applicazioni mobili---attacco filettato 7/16”- 20 UNF (SAE) filettatura esterna-8-32 DC-Connettore: 1 connettore DEUTSCH (DT04-3P); lunghezza massima del cavo: 30 m-40-100FKM---14500--40-1251--2000Segnale analogico--25-35; (coppia di serraggio consigliata; dipende dalla lubrificazione. guarnizione e pressione nominale)-Liquidi e gas---100; (500 V DC)---1.4542 (17-4 PH / 630)------

140.01 €

1 3 giorni Numero di uscite analogiche: 1-60 milioni; (a 1,2 volte la pressione nominale)-IP 67; IP 69K-----0-101.4542 (17-4 PH/630); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PEI----Per applicazioni industriali--4-20attacco filettato G 1/4 filettatura esternafilm sottile metallico cella8.5-36 DC-Connettore: 1 x M12-25-65FKM (conforme a DIN 3869)------25-651755; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20,5 mA)--N (può essere adattato)Segnale analogico--25-35; (coppia di serraggio consigliata; dipende dalla lubrificazione. guarnizione e pressione nominale)-Liquidi e gas---100; (500 V DC)---1.4542 (17-4 PH / 630)------

140.01 €

1 3 giorni Numero di uscite analogiche: 1-60 milioni; (a 1,2 volte la pressione nominale)-IP 67; IP 69K-----0-101.4542 (17-4 PH/630); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PEI----Per applicazioni mobili--4-20attacco filettato G 1/4 filettatura esterna DIN EN ISO 1179-2-8-32 DC-Connettore: 1 x M12-25-70HNBR (secondo DIN 3869)------25-701755; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20,5 mA)--Segnale analogico--25-35; (coppia di serraggio consigliata; dipende dalla lubrificazione. guarnizione e pressione nominale)-Liquidi e gas---100; (500 V DC)---1.4542 (17-4 PH / 630)--300---

140.01 €

1 3 giorni Numero di uscite analogiche: 1-60 milioni; (a 1,2 volte la pressione nominale)-IP 67; IP 69K-----0-61.4542 (17-4 PH/630); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PEI----Per applicazioni industriali--4-20attacco filettato G 1/4 filettatura esterna DIN EN ISO 1179-2-8.5-36 DC-Connettore: 1 x M12-25-70FKM (conforme a DIN 3869)------25-701755; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20,5 mA)--N (può essere adattato)Segnale analogico--25-35; (coppia di serraggio consigliata; dipende dalla lubrificazione. guarnizione e pressione nominale)-Liquidi e gas---100; (500 V DC)---1.4542 (17-4 PH / 630)--200---

130.54 €

1 5 giorni Numero di uscite analogiche: 1-60 milioni; (a 1,2 volte la pressione nominale)-IP 67; IP 69K------1-101.4542 (17-4 PH/630); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PEI----Per applicazioni industriali--4-20attacco filettato G 1/4 filettatura esterna DIN EN ISO 1179-2-8.5-36 DC-Connettore: 1 x M12-25-70FKM (conforme a DIN 3869)------25-701755; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20,5 mA)--N (può essere adattato)Segnale analogico--25-35; (coppia di serraggio consigliata; dipende dalla lubrificazione. guarnizione e pressione nominale)-Liquidi e gas---100; (500 V DC)---1.4542 (17-4 PH / 630)--300---

156.72 €

1 12 giorni Numero di uscite analogiche: 1-60 milioni; (a 1,2 volte la pressione nominale)-IP 67; IP 69K-----0-4001.4542 (17-4 PH/630); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PA----Per applicazioni industriali--4-20attacco filettato G 1/4 filettatura esterna (DIN EN ISO 1179-2)-16-36 DC-Connettore: 1 x M12-40-90FKM (conforme a DIN 3869)------40-901720; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA)--Segnale analogico--25-35; (coppia di serraggio consigliata; dipende dalla lubrificazione. guarnizione e pressione nominale)-Liquidi e gas---100; (500 V DC)---1.4542 (17-4 PH / 630)--1700---

156.85 €

1 12 giorni Numero di uscite analogiche: 1-60 milioni; (a 1,2 volte la pressione nominale)-IP 67; IP 69K-----0-2501.4542 (17-4 PH/630); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PA----Per applicazioni industriali--4-20attacco filettato G 1/4 filettatura esterna (DIN EN ISO 1179-2)-16-36 DC-Connettore: 1 x M12-40-90FKM (conforme a DIN 3869)------40-901720; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA)--Segnale analogico--25-35; (coppia di serraggio consigliata; dipende dalla lubrificazione. guarnizione e pressione nominale)-Liquidi e gas---100; (500 V DC)---1.4542 (17-4 PH / 630)--1200---

156.85 €

1 12 giorni Numero di uscite analogiche: 1-60 milioni; (a 1,2 volte la pressione nominale)-IP 67; IP 69K-----0-1001.4542 (17-4 PH/630); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PA----Per applicazioni industriali--4-20attacco filettato G 1/4 filettatura esterna (DIN EN ISO 1179-2)-16-36 DC-Connettore: 1 x M12-40-90FKM (conforme a DIN 3869)------40-901720; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA)--Segnale analogico--25-35; (coppia di serraggio consigliata; dipende dalla lubrificazione. guarnizione e pressione nominale)-Liquidi e gas---100; (500 V DC)---1.4542 (17-4 PH / 630)--1000---

177.33 €

1 12 giorni Numero di uscite analogiche: 10-550 milioni-IP 67; IP 69K------acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PA PAC 12 (TROGAMID)0-5000< 6--Per applicazioni mobili---attacco filettato 7/16”- 20 UNF (SAE) filettatura esterna-8-36 DC-Connettore: 1 x M12-40-90----23200--40-901--2000Segnale analogico----Liquidi e gas----100; (80 V DC)----acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FPM Viton-----pressione relativa

172.00 €

1 12 giorni Numero di uscite analogiche: 10-1050 milioni-IP 67; IP 69K------acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PA0-750< 6--Per applicazioni industriali---attacco filettato 7/16”- 20 UNF filettatura interna-16-36 DC-Connettore: 1 x M12-25-90----8702--25-901--2000-Segnale analogico----Liquidi e gas----100; (500 V DC)----acciaio inossidabile (1.4404/316L)-----pressione relativa

180.06 €

1 12 giorni Numero di uscite analogiche: 10.5-4.550 milioni-IP 67; IP 69K-----0-400acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PA-< 6--Per applicazioni mobili---attacco filettato G 1/4 filettatura esterna-5 DC; (raziometrico)-Connettore: 1 x M12-25-90-------25-90; (a richiesta: -40-100°C)1--5000Segnale analogico----Liquidi e gas----100; (80 V DC)----acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM--1600--pressione relativa

507.37 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile 1:5)100 milioni-IP 65; IP 67---PNP/NPN-0-250acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC-< 35--Per applicazioni industriali-a impulsi4-20; (scalabile 1:5)attacco filettato G 1/4 filettatura internacella di misura della pressione ceramica capacitiva18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-----normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-25-802500< 5002000N (può essere adattato)Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link; (configurabile)IO-Link25-35; (coppia di serraggio consigliata; dipende dalla lubrificazione. guarnizione e pressione nominale)Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)-1.1-Unità display: 3 x LED, verdi (bar, psi, MPa)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Al2O3 (ceramica); EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-----

507.37 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile 1:5)100 milioni-IP 65; IP 67---PNP/NPN-0-100acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC-< 35--Per applicazioni industriali-a impulsi4-20; (scalabile 1:5)attacco filettato G 1/4 filettatura internacella di misura della pressione ceramica capacitiva18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-----normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-25-802500< 5002000N (può essere adattato)Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link; (configurabile)IO-Link25-35; (coppia di serraggio consigliata; dipende dalla lubrificazione. guarnizione e pressione nominale)Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)-1.1-Unità display: 3 x LED, verdi (bar, psi, MPa)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Al2O3 (99,9%; ceramica); EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-----

507.37 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile 1:5)100 milioni-IP 65; IP 67---PNP/NPN---1-25acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC-< 35--Per applicazioni industriali-a impulsi4-20; (scalabile 1:5)attacco filettato G 1/4 filettatura internacella di misura della pressione ceramica capacitiva18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-----normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-25-802500< 5002000N (può essere adattato)Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link; (configurabile)IO-Link25-35; (coppia di serraggio consigliata; dipende dalla lubrificazione. guarnizione e pressione nominale)Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)-1.1-Unità display: 3 x LED, verdi (bar, psi, MPa)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Al2O3 (99,9%; ceramica); EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-----

507.37 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile 1:5)100 milioni-IP 65; IP 67---PNP/NPN--1-10acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC-< 35--Per applicazioni industriali-a impulsi4-20; (scalabile 1:5)attacco filettato G 1/4 filettatura internacella di misura della pressione ceramica capacitiva18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-----normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-25-802500< 5002000N (può essere adattato)Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link; (configurabile)IO-Link25-35; (coppia di serraggio consigliata; dipende dalla lubrificazione. guarnizione e pressione nominale)Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)-1.1-Unità display: 3 x LED, verdi (bar, psi, MPa)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Al2O3 (99,9%; ceramica); EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-----

507.37 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile 1:5)100 milioni-IP 65; IP 67---PNP/NPN--0.125-2.5acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC-< 35--Per applicazioni industriali-a impulsi4-20; (scalabile 1:5)attacco filettato G 1/4 filettatura internacella di misura della pressione ceramica capacitiva18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-----normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-25-802500< 5002000N (può essere adattato)Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link; (configurabile)IO-Link25-35; (coppia di serraggio consigliata; dipende dalla lubrificazione. guarnizione e pressione nominale)Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)-1.1-Unità display: 3 x LED, verdi (bar, psi, kPa)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Al2O3 (99,9%; ceramica); EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-----

522.89 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile 1:5)100 milioni-IP 65; IP 67---PNP/NPN--1-1acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC-< 35--Per applicazioni industriali-a impulsi4-20; (scalabile 1:5)attacco filettato G 1/4 filettatura internacella di misura della pressione ceramica capacitiva18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80-----normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-25-802500< 5002000N (può essere adattato)Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link; (configurabile)IO-Link25-35; (coppia di serraggio consigliata; dipende dalla lubrificazione. guarnizione e pressione nominale)Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)-1.1-Unità display: 5 x LED, verdi (mbar, psi, kPa, inH2O, inHg)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Al2O3 (ceramica); EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-----

512.71 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile 1:5)100 milioni-IP 65; IP 67---PNP/NPN-0-250acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; EPDM-< 35--Per applicazioni industriali-a impulsi4-20; (scalabile 1:5)attacco filettato G 1/4 filettatura esterna; filettatura interna: M5; DIN EN ISO 1179-2cella di misura della pressione ceramica capacitiva18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80EPDM----normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-25-802500< 5002000N (può essere adattato)Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link; (configurabile)IO-Link25-35; (coppia di serraggio consigliata; dipende dalla lubrificazione. guarnizione e pressione nominale)Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)-1.1-Unità display: 3 x LED, verdi (bar, psi, MPa)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4404/316 L); EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-----

512.71 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile 1:5)100 milioni-IP 65; IP 67---PNP/NPN-0-100acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; EPDM-< 35--Per applicazioni industriali-a impulsi4-20; (scalabile 1:5)attacco filettato G 1/4 filettatura esterna; filettatura interna: M5; DIN EN ISO 1179-2cella di misura della pressione ceramica capacitiva18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80EPDM----normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-25-802500< 5002000N (può essere adattato)Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link; (configurabile)IO-Link25-35; (coppia di serraggio consigliata; dipende dalla lubrificazione. guarnizione e pressione nominale)Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)-1.1-Unità display: 3 x LED, verdi (bar, psi, MPa)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Al2O3 (99,9%; ceramica); EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-----

512.71 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile 1:5)100 milioni-IP 65; IP 67---PNP/NPN---1-25acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; EPDM-< 35--Per applicazioni industriali-a impulsi4-20; (scalabile 1:5)attacco filettato G 1/4 filettatura esterna; filettatura interna: M5; DIN EN ISO 1179-2cella di misura della pressione ceramica capacitiva18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80EPDM----normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-25-802500< 5002000N (può essere adattato)Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link; (configurabile)IO-Link25-35; (coppia di serraggio consigliata; dipende dalla lubrificazione. guarnizione e pressione nominale)Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)-1.1-Unità display: 3 x LED, verdi (bar, psi, MPa)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Al2O3 (99,9%; ceramica); EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-----

512.71 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile 1:5)100 milioni-IP 65; IP 67---PNP/NPN--1-10acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; EPDM-< 35--Per applicazioni industriali-a impulsi4-20; (scalabile 1:5)attacco filettato G 1/4 filettatura esterna; filettatura interna: M5; DIN EN ISO 1179-2cella di misura della pressione ceramica capacitiva18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80EPDM----normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-25-802500< 5002000N (può essere adattato)Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link; (configurabile)IO-Link25-35; (coppia di serraggio consigliata; dipende dalla lubrificazione. guarnizione e pressione nominale)Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)-1.1-Unità display: 3 x LED, verdi (bar, psi, MPa)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Al2O3 (99,9%; ceramica); EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-----

512.71 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile 1:5)100 milioni-IP 65; IP 67---PNP/NPN--0.125-2.5acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; EPDM-< 35--Per applicazioni industriali-a impulsi4-20; (scalabile 1:5)attacco filettato G 1/4 filettatura esterna; filettatura interna: M5; DIN EN ISO 1179-2cella di misura della pressione ceramica capacitiva18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80EPDM----normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-25-802500< 5002000N (può essere adattato)Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link; (configurabile)IO-Link25-35; (coppia di serraggio consigliata; dipende dalla lubrificazione. guarnizione e pressione nominale)Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)-1.1-Unità display: 3 x LED, verdi (bar, psi, kPa)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Al2O3 (99,9%; ceramica); EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-----

527.86 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile 1:5)100 milioni-IP 65; IP 67---PNP/NPN--1-1acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; EPDM-< 35--Per applicazioni industriali-a impulsi4-20; (scalabile 1:5)attacco filettato G 1/4 filettatura esterna; filettatura interna: M5; DIN EN ISO 1179-2cella di misura della pressione ceramica capacitiva18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-80EPDM----normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-25-802500< 5002000N (può essere adattato)Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link; (configurabile)IO-Link25-35; (coppia di serraggio consigliata; dipende dalla lubrificazione. guarnizione e pressione nominale)Contatti con placcatura in oroLiquidi e gas---100; (500 V DC)-1.1-Unità display: 5 x LED, verdi (mbar, psi, kPa, inH2O, inHg)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Al2O3 (99,9%; ceramica); EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-----

Loading...

Informazioni di base

Classe di protezione III Protezione contro l’inversione di polarità

Supporto tecnico