Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SD0523 |
SD0550 |
SD1540 |
SD2000 |
SD2500 |
SD2501 |
SD5000 |
SD5500 |
SD6000 |
SD6020 |
SD6500 |
SD6501 |
SD8000 |
SD8500 |
SD8501 |
SD9000 |
SD9500 |
SDG070 |
SDG080 |
SDG082 |
SDG087 |
SDG100 |
SDG107 |
SDG150 |
SDG152 |
SDG157 |
SDG200 |
SDG202 |
SDG207 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale (bar) | Gamma di visualizzazione (m³/h) | Numero totale di ingressi e uscite | Protezione | Tempo di ritardo all’accensione (s) | Progettazione elettrica | Valore impulsi | di lavoro | Consumo di corrente (mA) | Applicazioni | Tipo di protezione da cortocircuiti | Connessione di processo | Tensione di esercizio (V) | Gamma di misurazione (m/s) | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Lunghezza (mm) | Numero di uscite analogiche | Temperatura media (°C) | Numero totale di uscite | Carico max. (Ω) | Numero di uscite digitali | Segnale di uscita | Protezione da cortocircuiti | Umidità relativa max. dell’aria (%) | Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC (V) | Interfaccia di comunicazione | Coppia di serraggio (Nm) | Ingressi | Gamma di misurazione | Mezzi di applicazione | Gamma di misurazione (m³/h) | Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC (mA) | Protezione da sovraccarico | Uscita a impulsi | Precisione (nel campo di misura) | Lunghezza impulso (s) | Revisione IO-Link | Installazione | Materiali (parti bagnate) | Tipo di trasmissione | Pressione di rottura min. (bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,432.24 € | 1 | 3 giorni | 16 | - | - | IP 65 | 1 | PNP | - | PBT-GF20; PC; acciaio inossidabile (1.4301/304); FKM | < 110 | - | - | attacco filettato G 1 filettatura interna | 18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV) | 0.5-143.9 | - | 0-60 | - | - | 0-60 | - | - | - | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile) | - | - | - | IO-Link | - | - | 0,5-143,9 m/s 8-2.110 m³/h 0,12-35,18 m³/min | aria compressa | - | - | - | - | - | - | 1.1 | Regolabile ai diametri interni del tubo; (38-254 mm) | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
938.09 € | 1 | 4 giorni | 2 | - | - | - | 1 | PNP | - | PBT-GF20; NBR; PC; acciaio inossidabile (1.4301/304); PTFE; rivestito in ottone; FKM; alluminio verniciato a polvere | < 110 | Per applicazioni industriali | - | attacco filettato G 1/4 DN8 | 18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV) | - | Connettore: 1 x M12 | 0-40 | 182.3 | - | 0-40 | - | - | - | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile) | - | - | - | IO-Link | - | - | 1-250 l/min 0,3-82,9 m/s 0,04-15 m³/h | Pneumatico | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
1,088.30 € | 1 | 4 giorni | 16 | - | - | IP 65; IP 67 | 1 | PNP/NPN | - | PBT+PC-GF30; PPS GF40; acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4305/303); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM | < 80 | Per applicazioni industriali | - | attacco filettato G 1 filettatura interna | 18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV) | - | Connettore: 1 x M12 | 0-60 | - | - | -10-60 | - | - | - | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile) | - | - | - | IO-Link | - | reset del contatore | 0,6-143,9 m/s 0,3-26.260 m³/h 0,005-437,6 m³/min | aria compressa | - | - | - | - | - | - | 1.1 | Regolabile ai diametri interni del tubo; (14-254 mm) | - | COM2 (38,4 kBaud) | 64 | ||
1,845.70 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | IP 65 | 1 | PNP | - | PBT-GF20; NBR; PC; acciaio inossidabile (1.4301/304); PTFE; rivestito in ottone; FKM; alluminio verniciato a polvere | < 110 | Per applicazioni industriali | - | attacco filettato R 2 DN50 | 18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV) | - | Connettore: 1 x M12 | 0-60 | - | - | - | - | - | - | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile) | - | - | - | IO-Link | - | - | 0,3-95,2 m/s 3-700 m³/h 0,04-11,66 m³/min | aria compressa | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
1,424.35 € | 1 | 4 giorni | 16 | - | - | IP 65; IP 67 | 1 | PNP/NPN | - | PBT+PC-GF30; PPS GF40; acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4305/303); acciaio (1.5523) zincato; 2.0401 (ottone/CW614N); FKM | < 80 | Per applicazioni industriali | - | attacco filettato R 2 DN50 | 18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV) | - | Connettore: 1 x M12 | 0-60 | - | - | -10-60 | - | - | - | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile) | - | - | - | IO-Link | - | reset del contatore | 40-11.670 l/min 0,3-84 m/s 2,5-700 m³/h | aria compressa | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | 64 | ||
1,421.87 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | IP 65; IP 67 | 1 | PNP/NPN | - | PBT+PC-GF30; PPS GF40; acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4305/303); acciaio (1.5523) zincato; 2.0401 (ottone/CW614N); FKM | < 80 | Per applicazioni industriali | - | attacco filettato 2”NPT DN50 | 18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV) | - | Connettore: 1 x M12 | - | - | - | -10-60 | - | - | - | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile) | - | - | - | IO-Link | - | reset del contatore | 80-24.720 scfh 1,5-412 scfm | aria compressa | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
1,340.17 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | IP 65 | 1 | PNP | - | PBT-GF20; NBR; PC; acciaio inossidabile (1.4301/304); PTFE; rivestito in ottone; FKM; alluminio verniciato a polvere | < 110 | Per applicazioni industriali | - | attacco filettato G 1/4 DN8 | 18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV) | - | Connettore: 1 x M12 | 0-60 | - | - | - | - | - | - | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile) | - | - | - | IO-Link | - | - | 1-250 l/min 0,3-82,9 m/s 0,04-15 m³/h | aria compressa | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
1,034.72 € | 1 | 4 giorni | 16 | - | - | IP 65; IP 67 | 1 | PNP/NPN | - | PBT+PC-GF30; PPS GF40; acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4305/303); acciaio (1.5523) zincato; 2.0401 (ottone/CW614N); FKM | < 80 | Per applicazioni industriali | - | attacco filettato G 1/4 DN8 | 18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV) | - | Connettore: 1 x M12 | 0-60 | - | - | -10-60 | - | - | - | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile) | - | - | - | IO-Link | - | reset del contatore | 0,8-250 l/min 0,3-82,9 m/s 0,05-15 m³/h | aria compressa | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | 64 | ||
1,340.17 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | IP 65 | 1 | PNP | - | PBT-GF20; NBR; PC; acciaio inossidabile (1.4301/304); PTFE; rivestito in ottone; FKM; alluminio verniciato a polvere | < 110 | Per applicazioni industriali | - | attacco filettato R 1/2 DN15 | 18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV) | - | Connettore: 1 x M12 | 0-60 | - | - | - | - | - | - | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile) | - | - | - | IO-Link | 50 | - | 10-1.250 l/min 0,3-103,6 m/s 0,2-75 m³/h | aria compressa | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
372.92 € | 1 | 4 giorni | 16 | - | - | IP 65; IP 67 | 1 | PNP/NPN | - | PBT+PC-GF30; PPS GF40; acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4305/303); acciaio (1.5523) zincato; 2.0401 (ottone/CW614N); FKM | < 80 | Per applicazioni industriali | - | attacco filettato R 1/2 DN15 | 18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV) | - | Connettore: 1 x M12 | 0-60 | - | - | -10-60 | - | - | - | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile) | - | - | - | IO-Link | - | reset del contatore | 4-1.250 l/min 0,3-99,8 m/s 0,25-75 m³/h | aria compressa | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | 64 | ||
1,034.72 € | 1 | 4 giorni | 16 | - | - | IP 65; IP 67 | 1 | PNP/NPN | - | PBT+PC-GF30; PPS GF40; acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4305/303); acciaio (1.5523) zincato; 2.0401 (ottone/CW614N); FKM | < 80 | Per applicazioni industriali | - | attacco filettato R 1/2 DN15 | 18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV) | - | Connettore: 1 x M12 | 0-60 | - | - | -10-60 | - | - | - | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile) | - | - | - | IO-Link | - | reset del contatore | 4-1.250 l/min 0,3-99,8 m/s 0,25-75 m³/h | aria compressa | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | 64 | ||
1,032.51 € | 1 | 4 giorni | - | - | 2; (configurabile) | IP 65; IP 67 | 1 | PNP/NPN | - | PBT+PC-GF30; PPS GF40; acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4305/303); acciaio (1.5523) zincato; 2.0401 (ottone/CW614N); FKM | < 80 | Per applicazioni industriali | - | attacco filettato 1/2”NPT DN15 | 18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV) | - | Connettore: 1 x M12 | - | - | - | - | - | - | - | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile) | - | - | - | IO-Link | - | - | 8-2.648 scfh 0,15-44,15 scfm | aria compressa | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
1,420.89 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | IP 65 | 1 | PNP | - | PBT-GF20; NBR; PC; acciaio inossidabile (1.4301/304); PTFE; rivestito in ottone; FKM; alluminio verniciato a polvere | < 110 | Per applicazioni industriali | - | attacco filettato R 1 DN25 | 18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV) | - | Connettore: 1 x M12 | 0-60 | - | - | - | - | - | - | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile) | - | - | - | IO-Link | - | - | 13-3.750 l/min 0,4-109,2 m/s 0,7-225 m³/h | aria compressa | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
1,096.06 € | 1 | 4 giorni | 16 | - | - | IP 65; IP 67 | 1 | PNP/NPN | - | PBT+PC-GF30; PPS GF40; acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4305/303); acciaio (1.5523) zincato; 2.0401 (ottone/CW614N); FKM | < 80 | Per applicazioni industriali | - | attacco filettato R 1 DN25 | 18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV) | - | Connettore: 1 x M12 | 0-60 | - | - | -10-60 | - | - | - | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile) | - | - | - | IO-Link | - | reset del contatore | 14-3.750 l/min 0,4-103,7 m/s 0,8-225 m³/h | aria compressa | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | 64 | ||
1,093.98 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | IP 65; IP 67 | 1 | PNP/NPN | - | PBT+PC-GF30; PPS GF40; acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4305/303); acciaio (1.5523) zincato; 2.0401 (ottone/CW614N); FKM | < 80 | Per applicazioni industriali | - | attacco filettato 1”NPT DN25 | 18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV) | - | Connettore: 1 x M12 | - | - | - | -10-60 | - | - | - | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile) | - | - | - | IO-Link | - | reset del contatore | 25-7.945 scfh 0,4-132,4 scfm | aria compressa | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
1,759.98 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | IP 65 | 1 | PNP | - | PBT-GF20; NBR; PC; acciaio inossidabile (1.4301/304); PTFE; rivestito in ottone; alluminio verniciato a polvere | < 110 | Per applicazioni industriali | - | attacco filettato R 1 1/2 DN40 | 18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV) | - | Connettore: 1 x M12 | 0-60 | - | - | - | - | - | - | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile) | - | - | - | IO-Link | - | - | 20-6.835 l/min 0,3-95,3 m/s 1,5-410 m³/h | aria compressa | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
1,358.44 € | 1 | 4 giorni | 16 | - | - | IP 65; IP 67 | 1 | PNP/NPN | - | PBT+PC-GF30; PPS GF40; acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4305/303); acciaio (1.5523) zincato; 2.0401 (ottone/CW614N); FKM | < 80 | Per applicazioni industriali | - | attacco filettato R 1 1/2 DN40 | 18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV) | - | Connettore: 1 x M12 | 0-60 | - | - | -10-60 | - | - | - | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile) | - | - | - | IO-Link | - | reset del contatore | 20-6.830 l/min 0,3-81 m/s 1,4-410 m³/h | aria compressa | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | 64 | ||
4,109.55 € | 1 | 12 giorni | - | 0-2400 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 1 Nm³ | PBT-GF20; PC; PC; acciaio inossidabile (1.4301/304); FKM; sezione del tubo: acciaio zincato | < 100 | funzione totalizzatore | a impulsi | flangia DN65 secondo: DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; (configurabile) | Sì | 90 | 2 | - | - | - | - | aria compressa | 6.7-2000 | 250; (per uscita) | Sì | contatore della quantità consumata | ± (3 % MW + 0,3 % MEW)/ ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (classe 141 /; classe 344) | 0.1 | - | - | acciaio inossidabile (1.4401/316); acciaio inossidabile (1.4301/304); vetroceramica passivata; PEEK; poliestere; FKM; alluminio anodizzato; sezione del tubo: acciaio zincato | - | - | ||
4,081.24 € | 1 | 12 giorni | - | 0-3300 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 1 Nm³ | PBT-GF20; PC; PC; acciaio inossidabile (1.4301/304); FKM; sezione del tubo: acciaio zincato | < 100 | funzione totalizzatore | a impulsi | flangia DN80 secondo: DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; (configurabile) | Sì | 90 | 2 | - | - | - | - | aria compressa | 9-50 | 250; (per uscita) | Sì | contatore della quantità consumata | ± (3 % MW + 0,3 % MEW)/ ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (classe 141 /; classe 344) | 0.1 | - | - | acciaio inossidabile (1.4401/316); acciaio inossidabile (1.4301/304); vetroceramica passivata; PEEK; poliestere; FKM; alluminio anodizzato; sezione del tubo: acciaio zincato | - | - | ||
5,478.02 € | 1 | 12 giorni | - | 0-3300 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 1 Nm³ | PBT-GF20; PC; PC; acciaio inossidabile (1.4301/304); FKM; sezione del tubo: acciaio zincato | < 100 | funzione totalizzatore | a impulsi | flangia DN80 secondo: DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; (configurabile) | Sì | 90 | 2 | - | - | - | - | aria compressa | 9-50 | 250; (per uscita) | Sì | contatore della quantità consumata | ± (3 % MW + 0,3 % MEW)/ ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (classe 141 /; classe 344) | 0.1 | - | - | acciaio inossidabile (1.4401/316); acciaio inossidabile (1.4301/304); vetroceramica passivata; PEEK; poliestere; FKM; alluminio anodizzato; sezione del tubo: acciaio zincato | - | - | ||
6,045.09 € | 1 | 12 giorni | - | 0-3300 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 1 Nm³ | PBT-GF20; PC; PC; acciaio inossidabile (1.4301/304); FKM; sezione del tubo: acciaio inossidabile (1.4301/304) | < 100 | funzione totalizzatore | a impulsi | flangia DN80 secondo: DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; (configurabile) | Sì | 90 | 2 | - | - | - | - | aria compressa | 9-50 | 250; (per uscita) | Sì | contatore della quantità consumata | ± (3 % MW + 0,3 % MEW)/ ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (classe 141 /; classe 344) | 0.1 | - | - | acciaio inossidabile (1.4401/316); acciaio inossidabile (1.4301/304); vetroceramica passivata; PEEK; poliestere; FKM; alluminio anodizzato; sezione del tubo: acciaio inossidabile (1.4301/304) | - | - | ||
4,463.15 € | 1 | 12 giorni | - | 0-5320 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 10 Nm³ | PBT-GF20; PC; PC; acciaio inossidabile (1.4301/304); FKM; sezione del tubo: acciaio zincato | < 100 | funzione totalizzatore | a impulsi | flangia DN100 secondo: DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; (configurabile) | Sì | 90 | 2 | - | - | - | - | aria compressa | 15-4400 | 250; (per uscita) | Sì | contatore della quantità consumata | ± (3 % MW + 0,3 % MEW)/ ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (classe 141 /; classe 344) | 0.1 | - | - | acciaio inossidabile (1.4401/316); acciaio inossidabile (1.4301/304); vetroceramica passivata; PEEK; poliestere; FKM; alluminio anodizzato; acciaio zincato | - | - | ||
6,337.92 € | 1 | 12 giorni | - | 0-5320 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 10 Nm³ | PBT-GF20; PC; PC; acciaio inossidabile (1.4301/304); FKM; sezione del tubo: acciaio inossidabile (1.4301/304) | < 100 | funzione totalizzatore | a impulsi | flangia DN100 secondo: DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; (configurabile) | Sì | 90 | 2 | - | - | - | - | aria compressa | 15-4400 | 250; (per uscita) | Sì | contatore della quantità consumata | ± (3 % MW + 0,3 % MEW)/ ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (classe 141 /; classe 344) | 0.1 | - | - | acciaio inossidabile (1.4401/316); acciaio inossidabile (1.4301/304); vetroceramica passivata; PEEK; poliestere; FKM; alluminio anodizzato; acciaio inossidabile (1.4301/304) | - | - | ||
4,750.90 € | 1 | 12 giorni | - | 0-12000 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 10 Nm³ | PBT-GF20; PC; PC; acciaio inossidabile (1.4301/304); FKM; sezione del tubo: acciaio zincato | < 100 | funzione totalizzatore | a impulsi | flangia DN150 secondo: DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; (configurabile) | Sì | 90 | 2 | - | - | - | - | aria compressa | 33-10000 | 250; (per uscita) | Sì | contatore della quantità consumata | ± (3 % MW + 0,3 % MEW)/ ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (classe 141 /; classe 344) | 0.1 | - | - | acciaio inossidabile (1.4401/316); acciaio inossidabile (1.4301/304); vetroceramica passivata; PEEK; poliestere; FKM; alluminio anodizzato; acciaio zincato | - | - | ||
6,300.01 € | 1 | 12 giorni | - | 0-12000 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 10 Nm³ | PBT-GF20; PC; PC; acciaio inossidabile (1.4301/304); FKM; sezione del tubo: acciaio zincato | < 100 | funzione totalizzatore | a impulsi | flangia DN150 secondo: DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; (configurabile) | Sì | 90 | 2 | - | - | - | - | aria compressa | 33-10000 | 250; (per uscita) | Sì | contatore della quantità consumata | ± (3 % MW + 0,3 % MEW)/ ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (classe 141 /; classe 344) | 0.1 | - | - | acciaio inossidabile (1.4401/316); acciaio inossidabile (1.4301/304); vetroceramica passivata; PEEK; poliestere; FKM; alluminio anodizzato; acciaio zincato | - | - | ||
7,393.18 € | 1 | 12 giorni | - | 0-12000 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 10 Nm³ | PBT-GF20; PC; PC; acciaio inossidabile (1.4301/304); FKM; sezione del tubo: acciaio inossidabile (1.4301/304) | < 100 | funzione totalizzatore | a impulsi | flangia DN150 secondo: DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; (configurabile) | Sì | 90 | 2 | - | - | - | - | aria compressa | 33-10000 | 250; (per uscita) | Sì | contatore della quantità consumata | ± (3 % MW + 0,3 % MEW)/ ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (classe 141 /; classe 344) | 0.1 | - | - | acciaio inossidabile (1.4401/316); acciaio inossidabile (1.4301/304); vetroceramica passivata; PEEK; poliestere; FKM; alluminio anodizzato; acciaio inossidabile (1.4301/304) | - | - | ||
5,974.02 € | 1 | 12 giorni | - | 0-21000 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 10 Nm³ | PBT-GF20; PC; PC; acciaio inossidabile (1.4301/304); FKM; sezione del tubo: acciaio zincato | < 100 | funzione totalizzatore | a impulsi | flangia DN200 secondo: DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; (configurabile) | Sì | 90 | 2 | - | - | - | - | aria compressa | 58-17500 | 250; (per uscita) | Sì | contatore della quantità consumata | ± (3 % MW + 0,3 % MEW)/ ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (classe 141 /; classe 344) | 0.1 | - | - | acciaio inossidabile (1.4401/316); acciaio inossidabile (1.4301/304); vetroceramica passivata; PEEK; poliestere; FKM; alluminio anodizzato; acciaio zincato | - | - | ||
6,622.48 € | 1 | 12 giorni | - | 0-21000 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 10 Nm³ | PBT-GF20; PC; PC; acciaio inossidabile (1.4301/304); FKM; sezione del tubo: acciaio zincato | < 100 | funzione totalizzatore | a impulsi | flangia DN200 secondo: DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; (configurabile) | Sì | 90 | 2 | - | - | - | - | aria compressa | 58-17500 | 250; (per uscita) | Sì | contatore della quantità consumata | ± (3 % MW + 0,3 % MEW)/ ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (classe 141 /; classe 344) | 0.1 | - | - | acciaio inossidabile (1.4401/316); acciaio inossidabile (1.4301/304); vetroceramica passivata; PEEK; poliestere; FKM; alluminio anodizzato; acciaio zincato | - | - | ||
9,265.84 € | 1 | 12 giorni | - | 0-21000 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 10 Nm³ | PBT-GF20; PC; PC; acciaio inossidabile (1.4301/304); FKM; sezione del tubo: acciaio inossidabile (1.4301/304) | < 100 | funzione totalizzatore | a impulsi | flangia DN200 secondo: DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; (configurabile) | Sì | 90 | 2 | - | - | - | - | aria compressa | 58-17500 | 250; (per uscita) | Sì | contatore della quantità consumata | ± (3 % MW + 0,3 % MEW)/ ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (classe 141 /; classe 344) | 0.1 | - | - | acciaio inossidabile (1.4401/316); acciaio inossidabile (1.4301/304); vetroceramica passivata; PEEK; poliestere; FKM; alluminio anodizzato; acciaio inossidabile (1.4301/304) | - | - |
Loading...
Numero di ingressi e uscite | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | Classe di protezione | III | Uscita corrente analogica(mA) | 4-20; (scalabile) |
---|---|---|---|---|---|
Protezione contro l’inversione di polarità | Sì | Funzione di uscita | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) |
Configura
Proprietà di base
Pressione nominale(bar)
Gamma di visualizzazione(m³/h)
Numero totale di ingressi e uscite
Protezione
Tempo di ritardo all’accensione(s)
Progettazione elettrica
Valore impulsi
di lavoro
Consumo di corrente(mA)
Applicazioni
Tipo di protezione da cortocircuiti
Connessione di processo
Tensione di esercizio(V)
Gamma di misurazione(m/s)
Collegamento elettrico
Temperatura ambiente(°C)
Lunghezza(mm)
Numero di uscite analogiche
Temperatura media(°C)
Numero totale di uscite
Carico max.(Ω)
Numero di uscite digitali
Segnale di uscita
Protezione da cortocircuiti
Umidità relativa max. dell’aria(%)
Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V)
Interfaccia di comunicazione
Coppia di serraggio(Nm)
Ingressi
Gamma di misurazione
Mezzi di applicazione
Gamma di misurazione(m³/h)
Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA)
Protezione da sovraccarico
Uscita a impulsi
Precisione (nel campo di misura)
Lunghezza impulso(s)
Revisione IO-Link
Installazione
Materiali (parti bagnate)
Tipo di trasmissione
Pressione di rottura min.(bar)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali