Sensore combinato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PIM093
PIM094
PIM693
PIM694
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione nominale Gamma di misurazione
(bar)
Connessione di processo

966.65 €

1 4 giorni -25-125; (145 max. 1 ora) 350 bar
5.070 psi
35 MPa
100 bar
1.450 psi
10 Mpa
Tipo di pressione: pressione relativa
Nessuno spazio morto: Sì
-1-25attacco filettato Aseptoflex filettatura esterna Aseptoflex

966.65 €

1 4 giorni -25-125; (145 max. 1 ora) 150 bar
2.175 psi
15 MPa
50 bar
725 psi
5 Mpa
Tipo di pressione: pressione relativa
Nessuno spazio morto: Sì
-1-10attacco filettato Aseptoflex filettatura esterna Aseptoflex

938.92 €

1 4 giorni -25-125; (145 max. 1 ora) 350 bar
5.070 psi
35 MPa
100 bar
1.450 psi
10 Mpa
Tipo di pressione: pressione relativa, vuoto
Nessuno spazio morto: Sì
-1-25attacco filettato G 1 filettatura esterna cono di tenuta

895.57 €

1 4 giorni -25-125; (145 max. 1 ora) 150 bar
2.175 psi
15 MPa
50 bar
725 psi
5 Mpa
Tipo di pressione: pressione relativa, vuoto
Nessuno spazio morto: Sì
-1-10attacco filettato G 1 filettatura esterna cono di tenuta

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di ingressi e uscite Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 Cicli di pressione minima 100 milioni Protezione IP 67; IP 69K
Tempo di ritardo all’accensione(s) 0.2 di lavoro acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE Consumo di corrente(mA) < 50
Classe di protezione III Applicazioni da incasso per l’industria alimentare e delle bevande Tensione di esercizio(V) 18-32 DC
Temperatura ambiente(°C) -25-80 Protezione contro l’inversione di polarità Watchdog integrato
Temperatura media(°C) -25-125; (145 max. 1 ora) Segnale di uscita Segnale di commutazione; segnale analogico; (configurabile) Tempo di risposta(ms) < 2.5
Smorzamento per l’uscita di commutazione dAP(s) 0-10 Caratteristica speciale Contatti con placcatura in oro Mezzi di applicazione mezzi viscosi e liquidi con particelle sospese; liquidi e gas
Opzioni di impostazione dei parametri punto zero; intervallo Smorzamento per l’uscita analogica dAA(s) 0-10 Resistenza di isolamento min.(MΩ) 100; (500 V DC)
Installazione alloggiamento ruotabile liberamente di 350° Con indicatore Unità display: 4 x LED, verdi
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
funzione display: display alfanumerico, 4 cifre
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
Materiali (parti bagnate) ceramica (99,9% Al2O3); acciaio inossidabile (1.4435/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/Rz 4; PTFE

Supporto tecnico