Sensore di pressione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PY9000
PY9001
PY9060
PY9070
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione nominale
(bar)
Punto zero del coefficiente di temperatura
(% dell’arco/10 K)
Uscita tensione analogica
(V)
Cicli di pressione minima Punto di ripristino rP
(bar)
Pressione nominale Gamma di misurazione
(bar)
di lavoro Consumo di corrente
(mA)
Ripetibilità
(% di intervallo)
Adatto in forma condizionata per Uscita corrente analogica
(mA)
Misurazione elemento Tensione di esercizio
(V)
Stabilità a lungo termine
(% di intervallo)
Temperatura ambiente
(°C)
Deviazione della linearità
(% di intervallo)
Temperatura media
(°C)
Carico max.
(Ω)
Frequenza di commutazione DC
(Hz)
Segnale di uscita Precisione del punto di commutazione
(% di intervallo)
Interfaccia di comunicazione Punto di partenza analogico
(bar)
Deviazione dell’isteresi
(% di intervallo)
Revisione IO-Link Punto finale analogico
(bar)
Set point SP
(bar)
Intervallo coefficiente di temperatura
(% dell’arco/10 K)
Tipo di porta master richiesto Con indicatore Materiali (parti bagnate) Tipo di trasmissione Pressione di rottura min.
(bar)
Tipo di pressione

1,143.51 €

1 4 giorni 800< ± 0.2; (0-80°C)0-10; (scalabile 1:4)50 milioni3-597-0-600acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT; PA; FKM; EPDM/X< 65< ± 0,25; (con sbalzi di temperatura < 10 K; abbassamento 1:1)Per i fluidi gassosi l’applicazione è limitata a un massimo di 25 bar.4-20; (scalabile 1:4)-20-30 DC< ± 0,25; (Riduci 1:1; all’anno)-25-80< ± 0,5; (Abbassamento 1:1)-25-125; (145 max. 1 ora)(Ub - 10 V)/20 mA< 170Segnale di commutazione; segnale analogico; (configurabile)< ± 0,15; (Abbassamento 1:1)-0-240< ± 0,15; (Abbassamento 1:1)-150-6006-600< ± 0.2; (0-80°C)-Unità display: 3 x LED, verdi
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
funzione display: display alfanumerico, 4 cifre
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
Unità display: bar; psi; Mpa
acciaio inossidabile (1.4404/316 L); ceramica (99,9% Al2O3); FKM-1200pressione relativa

1,076.46 €

1 4 giorni -0.2; (5-80°C)0-10; (scalabile 1:5)60 milioni; (a 1,2 volte la pressione nominale)-5-90; (< 1 ora: 145) 1.000 bar
14.500 psi
100 MPa
500 bar
7.250 psi
50 Mpa
Resistenza al vuoto [mbar]: -1.000
Tipo di pressione: pressione relativa
0-2501.4542 (17-4 PH/630); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4435/316 L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC< 35< ± 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K; abbassamento 1:1)-4-20; (scalabile 1:5)Guarnizione a membrana18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)< ± 0,05; (Riduci 1:1; per 6 mesi)5-80-5-90; (< 1 ora: 145)500< 500Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link; (configurabile)< ± 0,4; (Abbassamento 1:1)IO-Link-< ± 0,1; (Abbassamento 1:1)1.1--0.2; (5-80°C)AUnità display: 3 x LED, verdi (bar, psi, MPa)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4435/316L)COM2 (38,4 kBaud)--

1,076.46 €

1 4 giorni -0.2; (5-80°C)0-10; (scalabile 1:5)60 milioni; (a 1,2 volte la pressione nominale)-5-90; (< 1 ora: 145) 1.200 bar
17.400 psi
120 MPa
800 bar
11.580 psi
80 Mpa
Resistenza al vuoto [mbar]: -1.000
Tipo di pressione: pressione relativa
0-6001.4542 (17-4 PH/630); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4435/316 L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC< 35< ± 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K; abbassamento 1:1)-4-20; (scalabile 1:5)Guarnizione a membrana18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)< ± 0,05; (Riduci 1:1; per 6 mesi)5-80-5-90; (< 1 ora: 145)500< 500Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link; (configurabile)< ± 0,4; (Abbassamento 1:1)IO-Link-< ± 0,1; (Abbassamento 1:1)1.1--0.2; (5-80°C)AUnità display: 3 x LED, verdi (bar, psi, MPa)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4435/316L)COM2 (38,4 kBaud)--

1,529.81 €

1 4 giorni -0.2; (5-80°C)0-10; (scalabile 1:5)60 milioni; (a 1,2 volte la pressione nominale)-5-90; (< 1 h: 145; bei 100°C temperatura ambiente 60°C) 1.000 bar
14.500 psi
100 MPa
600 bar
8.700 psi
60 Mpa
Resistenza al vuoto [mbar]: -1.000
Tipo di pressione: pressione relativa
0-4001.4542 (17-4 PH/630); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4435/316 L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC< 35< ± 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K; abbassamento 1:1)-4-20; (scalabile 1:5)Guarnizione a membrana18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)< ± 0,05; (Riduci 1:1; per 6 mesi)5-80-5-90; (< 1 h: 145; bei 100°C temperatura ambiente 60°C)500< 500Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link; (configurabile)< ± 0,4; (Abbassamento 1:1)IO-Link-< ± 0,1; (Abbassamento 1:1)1.1--0.2; (5-80°C)AUnità display: 3 x LED, verdi (bar, psi, MPa)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4435/316L)COM2 (38,4 kBaud)--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di ingressi e uscite Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 Protezione IP 67 Tempo di ritardo all’accensione(s) 0.3
Progettazione elettrica PNP/NPN Classe di protezione III Applicazioni da incasso per l’industria alimentare e delle bevande
Tipo di protezione da cortocircuiti a impulsi Connessione di processo collegamento omogeneizzatore Temperatura di stoccaggio(°C) -40-100
Collegamento elettrico Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro Protezione contro l’inversione di polarità Watchdog integrato
Numero di uscite analogiche 1 Deviazione dalle caratteristiche < ± 0,5; (Abbassamento 1:1, linearità, incluse isteresi e ripetibilità, impostazione del valore limite secondo DIN EN IEC 62828-1) Funzione di uscita normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)
Numero totale di uscite 2 Numero di uscite digitali 2 Resistenza al carico min(Ω) 2000
Protezione da cortocircuiti Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V) 2 Caratteristica speciale Contatti con placcatura in oro
Mezzi di applicazione Liquidi e gas Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA) 250 Protezione da sovraccarico
Resistenza di isolamento min.(MΩ) 100; (500 V DC)

Supporto tecnico