Sensore di flusso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SA2000
SA2004
SA4100
SA4104
SA4110
SA4114
SA4120
SA4300
SA4304
SA4310
SA4314
SA4320
SA5000
SA5004
SA5010
SA5014
SA5020
SA5040
SA6010
SA6014
SB0506
SBG332
SBG333
SBG334
SBG346
SBG357
SBN333
SBN346
SBU323
SBU324
SBY321
SBY323
SBY332
SBY333
SBY334
SBY346
SBY357
SF0516
SF0537
SF111A
SF120A
SF121A
SF211A
SF220A
SF221A
SF2405
SF2410
SF311A
SF320A
SF321A
SF323A
SF3405
SF3410
SF5200
SF5201
SF5300
SF5350
SF5700
SF5701
SF5702
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione nominale
(bar)
Numero di ingressi e uscite Orientamento di montaggio Protezione Tempo di ritardo all’accensione
(s)
Progettazione elettrica MAWP (per applicazioni in conformità a CRN)
(bar)
di lavoro Consumo di corrente
(mA)
Classe di protezione Applicazioni Tipo di protezione da cortocircuiti Connessione di processo Tensione di esercizio
(V)
Collegamento elettrico Temperatura ambiente
(°C)
Protezione contro l’inversione di polarità Funzione di uscita Temperatura media
(°C)
Segnale di uscita Alloggiamento Cicli di commutazione (Meccanico) Interfaccia di comunicazione Caratteristica speciale Mezzi di applicazione Lunghezza sonda
(mm)
Lunghezza di installazione EL
(mm)
Pressione nominale
(MPa)
Temperatura ambiente
(°F)
Collegamento al monitor di controllo Revisione IO-Link Installazione Dimensioni
(mm)
Con indicatore Materiali (parti bagnate) Tipo di trasmissione Accessori (inclusi)

418.64 €

1 4 giorni -Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1-IP 65; IP 6710PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4310/301); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-a impulsiattacco filettato G 1/218-30 DCConnettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-40-80normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile)--IO-LinkContatti con placcatura in oroacqua; soluzioni di glicole; aria; oli19.2----1.1--Unità display: 6 x LED, verde (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4404/316 L); guarnizione: FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

430.72 €

1 4 giorni -Numero di uscite analogiche: 2-IP 65; IP 6710--acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4310/301); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-a impulsiattacco filettato G 1/218-30 DCConnettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-40-80--Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroacqua; soluzioni di glicole; aria; oli19.2-------Unità display: 6 x LED, verde (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4404/316 L); guarnizione: FKM--

423.86 €

1 4 giorni -Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1-IP 65; IP 6710PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-a impulsiDiametro ⌀8 mm18-30 DCConnettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-40-80normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile)--IO-LinkContatti con placcatura in oroacqua; soluzioni di glicole; aria; oli100----1.1--Unità display: 6 x LED, verde (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4404/316L)COM2 (38,4 kBaud)-

431.91 €

1 4 giorni -Numero di uscite analogiche: 2-IP 65; IP 6710--acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-a impulsiDiametro ⌀8 mm18-30 DCConnettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-40-80--Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroacqua; soluzioni di glicole; aria; oli100-------Unità display: 6 x LED, verde (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4404/316L)--

423.86 €

1 4 giorni -Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1-IP 65; IP 6710PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-a impulsiDiametro ⌀8 mm18-30 DCConnettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile)--IO-LinkContatti con placcatura in oroacqua; soluzioni di glicole; aria; oli100---40-176-1.1--Unità display: 6 x LED, verdi (%, fps, gpm, cfm,°F, 10³)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4404/316L)COM2 (38,4 kBaud)-

440.09 €

1 4 giorni -Numero di uscite analogiche: 2-IP 65; IP 6710--acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-a impulsiDiametro ⌀8 mm18-30 DCConnettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro---Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroacqua; soluzioni di glicole; aria; oli100---40-176----Unità display: 6 x LED, verdi (%, fps, gpm, cfm,°F, 10³)
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4404/316L)--

440.80 €

1 4 giorni 50Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1-IP 65; IP 6710PNP/NPN50acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-a impulsiDiametro ⌀8 mm18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-40-80normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-20-100Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile)--IO-LinkContatti con placcatura in oroPneumatico100-5--1.1Regolabile ai diametri interni del tubo; (15-400 mm)-Unità display: 6 x LED, verde (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4404/316L)COM2 (38,4 kBaud)-

438.66 €

1 4 giorni -Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1-IP 65; IP 6710PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-a impulsiDiametro ⌀8 mm18-30 DCConnettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-40-80normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile)--IO-LinkContatti con placcatura in oroacqua; soluzioni di glicole; aria; oli200----1.1--Unità display: 6 x LED, verde (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4404/316L)COM2 (38,4 kBaud)-

447.08 €

1 4 giorni -Numero di uscite analogiche: 2-IP 65; IP 6710--acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-a impulsiDiametro ⌀8 mm18-30 DCConnettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-40-80--Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroacqua; soluzioni di glicole; aria; oli200-------Unità display: 6 x LED, verde (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4404/316L)--

438.66 €

1 4 giorni -Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1-IP 65; IP 6710PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-a impulsiDiametro ⌀8 mm18-30 DCConnettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile)--IO-LinkContatti con placcatura in oroacqua; soluzioni di glicole; aria; oli200---40-176-1.1--Unità display: 6 x LED, verdi (%, fps, gpm, cfm,°F, 10³)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4404/316L)COM2 (38,4 kBaud)-

455.60 €

1 4 giorni -Numero di uscite analogiche: 2-IP 65; IP 6710--acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-a impulsiDiametro ⌀8 mm18-30 DCConnettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro---Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroacqua; soluzioni di glicole; aria; oli200---40-176----Unità display: 6 x LED, verdi (%, fps, gpm, cfm,°F, 10³)
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4404/316L)--

455.25 €

1 4 giorni 50Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1-IP 65; IP 6710PNP/NPN50acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-a impulsiDiametro ⌀8 mm18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-40-80normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-20-100Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile)--IO-LinkContatti con placcatura in oroPneumatico200-5--1.1Regolabile ai diametri interni del tubo; (15-400 mm)-Unità display: 6 x LED, verde (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4404/316L)COM2 (38,4 kBaud)-

408.81 €

1 4 giorni -Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1-IP 65; IP 6710PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4310/301); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-a impulsiattacco filettato M18 x 1,5 filettatura interna18-30 DCConnettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-40-80normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile)--IO-LinkContatti con placcatura in oroacqua; soluzioni di glicole; aria; oli45----1.1--Unità display: 6 x LED, verde (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4404/316 L); guarnizione: FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

416.98 €

1 4 giorni -Numero di uscite analogiche: 2-IP 65; IP 6710--acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4310/301); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-a impulsiattacco filettato M18 x 1,5 filettatura interna18-30 DCConnettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-40-80--Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroacqua; soluzioni di glicole; aria; oli45-------Unità display: 6 x LED, verde (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4404/316 L); guarnizione: FKM--

408.81 €

1 4 giorni -Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1-IP 65; IP 6710PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4310/301); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-a impulsiattacco filettato M18 x 1,5 filettatura interna18-30 DCConnettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile)--IO-LinkContatti con placcatura in oroacqua; soluzioni di glicole; aria; oli45---40-176-1.1--Unità display: 6 x LED, verdi (%, fps, gpm, cfm,°F, 10³)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4404/316 L); guarnizione: FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

424.69 €

1 4 giorni -Numero di uscite analogiche: 2-IP 65; IP 6710--acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4310/301); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-a impulsiattacco filettato M18 x 1,5 filettatura interna18-30 DCConnettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro---Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroacqua; soluzioni di glicole; aria; oli45---40-176----Unità display: 6 x LED, verde (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4404/316 L); guarnizione: FKM--

425.99 €

1 4 giorni 100Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1-IP 65; IP 6710PNP/NPN100acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4310/301); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-a impulsiattacco filettato M18 x 1,5 filettatura interna18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-40-80normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-20-90Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile)--IO-LinkContatti con placcatura in oroPneumatico45-10--1.1Regolabile ai diametri interni del tubo; (15-400 mm)-Unità display: 6 x LED, verde (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4404/316 L); guarnizione: FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

447.08 €

1 4 giorni -Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1-IP 65; IP 6710PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4310/301); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-a impulsiattacco filettato M18 x 1,5 filettatura interna18-30 DCConnettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-40-80normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile)--IO-LinkContatti con placcatura in oroacqua; soluzioni di glicole; aria; oli45----1.1--Unità display: 6 x LED, verde (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4404/316 L); guarnizione: EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-

418.64 €

1 4 giorni -Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1-IP 65; IP 6710PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4310/301); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-a impulsiattacco filettato 1/2”NPT18-30 DCConnettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile)--IO-LinkContatti con placcatura in oroacqua; soluzioni di glicole; aria; oli26.6---40-176-1.1--Unità display: 6 x LED, verdi (%, fps, gpm, cfm,°F, 10³)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4404/316L)COM2 (38,4 kBaud)-

434.52 €

1 4 giorni -Numero di uscite analogiche: 2-IP 65; IP 6710--acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4310/301); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-a impulsiattacco filettato 1/2”NPT18-30 DCConnettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro---Segnale analogico---Contatti con placcatura in oroacqua; soluzioni di glicole; aria; oli26.6---40-176----Unità display: 6 x LED, verdi (%, fps, gpm, cfm,°F, 10³)
valori misurati: display alfanumerico, rosso/verde a 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4404/316L)--

331.81 €

1 12 giorni 20Numero di uscite digitali: 1verticaleIP 65; IP 67-PNP-PP; PA; PE< 15IIIraffreddamento laser-G 1/210-30 DC; (a SELV/PELV)Connettore: 1 x M120-60normalmente aperto0-60Segnale di commutazione-10 milioni--acqua--2-----Stato di commutazione: 4 LED, gialliacciaio inossidabile (1.4401/316); acciaio inossidabile (1.4301/304); PP; PE; PPS; O-ring: FKM--

314.63 €

1 4 giorni 40Numero di uscite digitali: 1-IP 65; IP 67-PNP-Ottone nichelato chimicamente; PPS; alluminio anodizzato; PA< 15III--attacco filettato G 1/210-30 DC; (a SELV/PELV)Connettore: 1 x M120-60normalmente aperto0-85Segnale di commutazione-10 milioni--Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; oli; refrigeranti--4-----Stato di commutazione: 4 LED, gialliacciaio inossidabile (1.4310/301); acciaio inossidabile (1.4301/304); PBT; ottone nichelato chimicamente; PP; PPS; poliolefina; O-ring: FKM-Chiave a brugola

314.63 €

1 4 giorni 40Numero di uscite digitali: 1-IP 65; IP 67-PNP-Ottone nichelato chimicamente; PPS; alluminio anodizzato; PA< 15III--attacco filettato G 1/210-30 DC; (a SELV/PELV)Connettore: 1 x M120-60normalmente aperto0-85Segnale di commutazione-10 milioni--Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; oli; refrigeranti--4-----Stato di commutazione: 4 LED, gialliacciaio inossidabile (1.4310/301); acciaio inossidabile (1.4301/304); PBT; ottone nichelato chimicamente; PP; PPS; poliolefina; O-ring: FKM-Chiave a brugola

314.63 €

1 4 giorni 40Numero di uscite digitali: 1-IP 65; IP 67-PNP-Ottone nichelato chimicamente; PPS; alluminio anodizzato; PA< 15III--attacco filettato G 1/210-30 DC; (a SELV/PELV)Connettore: 1 x M120-60normalmente aperto0-85Segnale di commutazione-10 milioni--Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; oli; refrigeranti--4-----Stato di commutazione: 4 LED, gialliacciaio inossidabile (1.4310/301); acciaio inossidabile (1.4301/304); PBT; ottone nichelato chimicamente; PP; PPS; poliolefina; O-ring: FKM-Chiave a brugola

400.17 €

1 4 giorni 25Numero di uscite digitali: 1-IP 65; IP 67-PNP-Ottone nichelato chimicamente; PPS; alluminio anodizzato; PA< 15III--attacco filettato G 3/410-30 DC; (a SELV/PELV)Connettore: 1 x M120-60normalmente aperto0-85Segnale di commutazione-10 milioni--Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; oli; refrigeranti--2.5-----Stato di commutazione: 4 LED, gialliacciaio inossidabile (1.4310/301); acciaio inossidabile (1.4301/304); PBT; ottone nichelato chimicamente; PP; PPS; poliolefina; O-ring: FKM-Chiave a brugola

505.47 €

1 4 giorni 25Numero di uscite digitali: 1-IP 65; IP 67-PNP-Ottone nichelato chimicamente; PPS; alluminio anodizzato; PA< 15III--attacco filettato G 1 1/410-30 DC; (a SELV/PELV)Connettore: 1 x M120-60normalmente aperto0-85Segnale di commutazione-10 milioni--Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; oli; refrigeranti--2.5-----Stato di commutazione: 4 LED, gialliacciaio inossidabile (1.4310/301); acciaio inossidabile (1.4301/304); PBT; ottone nichelato chimicamente; PP; PPS; poliolefina; O-ring: FKM-Chiave a brugola

299.47 €

1 4 giorni 40Numero di uscite digitali: 1-IP 65; IP 67-PNP-Ottone nichelato chimicamente; PPS; alluminio anodizzato; PA< 15III--3/4"NPT10-30 DC; (a SELV/PELV)Connettore: 1 x M120-60normalmente aperto0-85Segnale di commutazione-10 milioni--Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; oli; refrigeranti--4-----Stato di commutazione: 4 LED, gialliacciaio inossidabile (1.4310/301); acciaio inossidabile (1.4301/304); PBT; ottone nichelato chimicamente; PP; PPS; poliolefina; O-ring: FKM-Chiave a brugola

334.18 €

1 4 giorni 25Numero di uscite digitali: 1-IP 65; IP 67-PNP-Ottone nichelato chimicamente; PPS; alluminio anodizzato; PA< 15III--1"NPT10-30 DC; (a SELV/PELV)Connettore: 1 x M120-60normalmente aperto0-85Segnale di commutazione-10 milioni--Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; oli; refrigeranti--2.5-----Stato di commutazione: 4 LED, gialliacciaio inossidabile (1.4310/301); acciaio inossidabile (1.4301/304); PBT; ottone nichelato chimicamente; PP; PPS; poliolefina; O-ring: FKM-Chiave a brugola

729.49 €

1 4 giorni 200Numero di uscite digitali: 1-IP 65; IP 67-PNP-Alluminio, anodizzato; PA< 15IIImacchine utensili; raffreddamento interno del trapano-G 1/210-30 DC; (a SELV/PELV)Connettore: 1 x M120-60normalmente aperto0-60Segnale di commutazione-10 milioni-----20-----Stato di commutazione: 4 LED, gialliacciaio inossidabile (1.4310/301); acciaio inossidabile (1.4301/304); alluminio anodizzato; PBT; PU; O-ring: FKM-Tappi di tenuta

729.49 €

1 4 giorni 200Numero di uscite digitali: 1-IP 65; IP 67-PNP-Alluminio, anodizzato; PA< 15IIImacchine utensili; raffreddamento interno del trapano-G 1/210-30 DC; (a SELV/PELV)Connettore: 1 x M120-60normalmente aperto0-60Segnale di commutazione-10 milioni-----20-----Stato di commutazione: 4 LED, gialliacciaio inossidabile (1.4310/301); acciaio inossidabile (1.4301/304); alluminio anodizzato; PBT; PU; O-ring: FKM-Tappi di tenuta

278.03 €

1 4 giorni 80Numero di uscite digitali: 1-IP 65; IP 67-PNP-Ottone nichelato chimicamente; alluminio anodizzato; PA< 15III--Rp 1/210-30 DC; (a SELV/PELV)Connettore: 1 x M120-60normalmente aperto0-85Segnale di commutazione-10 milioni--Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; oli; refrigeranti--8-----Stato di commutazione: 4 LED, gialliacciaio inossidabile (1.4310/301); acciaio inossidabile (1.4401/316); PBT; ottone nichelato chimicamente; PPS; O-ring: poliolefina FKM-Chiave a brugola

299.47 €

1 4 giorni 25Numero di uscite digitali: 1-IP 65; IP 67-PNP-Ottone nichelato chimicamente; PP; alluminio anodizzato; PA< 15III--Rp 1/210-30 DC; (a SELV/PELV)Connettore: 1 x M120-60normalmente aperto0-85Segnale di commutazione-10 milioni--Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; oli; refrigeranti--2.5-----Stato di commutazione: 4 LED, gialliacciaio inossidabile (1.4310/301); acciaio inossidabile (1.4301/304); PBT; ottone nichelato chimicamente; PP; PPS; O-ring: FKM-Chiave a brugola

299.47 €

1 4 giorni 40Numero di uscite digitali: 1-IP 65; IP 67-PNP-Ottone nichelato chimicamente; PP; alluminio anodizzato; PA< 15III--Rp 3/410-30 DC; (a SELV/PELV)Connettore: 1 x M120-60normalmente aperto0-85Segnale di commutazione-10 milioni--Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; oli; refrigeranti--4-----Stato di commutazione: 4 LED, gialliacciaio inossidabile (1.4310/301); acciaio inossidabile (1.4301/304); PBT; ottone nichelato chimicamente; PP; PPS; poliolefina; O-ring: FKM-Chiave a brugola

299.47 €

1 4 giorni 40Numero di uscite digitali: 1-IP 65; IP 67-PNP-Ottone nichelato chimicamente; PP; alluminio anodizzato; PA< 15III--Rp 3/410-30 DC; (a SELV/PELV)Connettore: 1 x M120-60normalmente aperto0-85Segnale di commutazione-10 milioni--Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; oli; refrigeranti--4-----Stato di commutazione: 4 LED, gialliacciaio inossidabile (1.4310/301); acciaio inossidabile (1.4301/304); PBT; ottone nichelato chimicamente; PP; PPS; poliolefina; O-ring: FKM-Chiave a brugola

299.47 €

1 4 giorni 40Numero di uscite digitali: 1-IP 65; IP 67-PNP-Ottone nichelato chimicamente; PP; alluminio anodizzato; PA< 15III--Rp 3/410-30 DC; (a SELV/PELV)Connettore: 1 x M120-60normalmente aperto0-85Segnale di commutazione-10 milioni--Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; oli; refrigeranti--4-----Stato di commutazione: 4 LED, gialliacciaio inossidabile (1.4310/301); acciaio inossidabile (1.4301/304); PBT; ottone nichelato chimicamente; PP; PPS; poliolefina; O-ring: FKM-Chiave a brugola

334.18 €

1 4 giorni 25Numero di uscite digitali: 1-IP 65; IP 67-PNP-Ottone nichelato chimicamente; PP; alluminio anodizzato; PA< 15III--Rp 110-30 DC; (a SELV/PELV)Connettore: 1 x M120-60normalmente aperto0-85Segnale di commutazione-10 milioni--Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; oli; refrigeranti--2.5-----Stato di commutazione: 4 LED, gialliacciaio inossidabile (1.4310/301); acciaio inossidabile (1.4301/304); PBT; ottone nichelato chimicamente; PP; PPS; poliolefina; O-ring: FKM-Chiave a brugola

450.64 €

1 4 giorni 25Numero di uscite digitali: 1-IP 65; IP 67-PNP-Ottone nichelato chimicamente; PP; alluminio anodizzato; PA< 15III--Rp 1 1/210-30 DC; (a SELV/PELV)Connettore: 1 x M120-60normalmente aperto0-85Segnale di commutazione-10 milioni--Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; oli; refrigeranti--2.5-----Stato di commutazione: 4 LED, gialliacciaio inossidabile (1.4310/301); acciaio inossidabile (1.4301/304); PBT; ottone nichelato chimicamente; PP; PPS; poliolefina; O-ring: FKM-Chiave a brugola

451.94 €

1 12 giorni 30--IP 67---acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)--Intervallo temperature elevate; applicazioni igieniche-Morsetto DN25-DN40 (1-1,5”) DIN 32676 (ISO 2852)-Cavo: 6 m, silicone; lunghezza massima del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm²---0-120|0-100------42---VS3000----acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)--

227.09 €

1 12 giorni 30--IP 67---acciaio inossidabile (1.4404/316L)--Intervallo temperature elevate-Filettatura interna M18 x 1.5-Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m----25-80-Per adattatore---Liquidi e gas45---VS3000----acciaio inossidabile (1,4404/316 L); O-ring: FKM 80 Shore A--

676.89 €

1 4 giorni 300--IP 67---acciaio inossidabile (1.4404/316L)----M12 x 1-Cavo: 6 m, TPE-S; lunghezza massima del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm²-20-60---20-60-tipo filettato---Liquidi e gas1227--VS2000 es (PTB 01 ATEX 2075)--M12 x 1-acciaio inossidabile (1.4404/316L)--

308.23 €

1 4 giorni 30--IP 67---acciaio inossidabile (1.4404/316L)----M12 x 1-Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m-20-70---20-70-tipo filettato---Liquidi e gas1227--VS2000 es (PTB 01 ATEX 2075)--M12 x 1-acciaio inossidabile (1.4404/316L)--

303.97 €

1 4 giorni 30--IP 67---acciaio inossidabile (1.4404/316L)----M12 x 1-Cavo: 6 m, TPE-S; lunghezza massima del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm²-20-70---20-70-tipo filettato---Liquidi e gas1227--VS2000 es (PTB 01 ATEX 2075)--M12 x 1-acciaio inossidabile (1.4404/316L)--

676.89 €

1 4 giorni 300--IP 67---acciaio inossidabile (1.4404/316L)----Filettatura esterna G 1/4-Cavo: 6 m, TPE-S; lunghezza massima del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm²-20-60---20-60-tipo filettato---Liquidi e gas1227--VS2000 es (PTB 01 ATEX 2075)----acciaio inossidabile (1.4404/316L)--

296.87 €

1 4 giorni 30--IP 67---acciaio inossidabile (1.4404/316L)----Filettatura esterna G 1/4-Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m-20-70---20-70-tipo filettato---Liquidi e gas1227--VS2000 es (PTB 01 ATEX 2075)----acciaio inossidabile (1.4404/316L)--

303.97 €

1 4 giorni 30--IP 67---acciaio inossidabile (1.4404/316L)----Filettatura esterna G 1/4-Cavo: 6 m, TPE-S; lunghezza massima del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm²-20-70---20-70-tipo filettato---Liquidi e gas1227--VS2000 es (PTB 01 ATEX 2075)----acciaio inossidabile (1.4404/316L)--

289.53 €

1 4 giorni 30--IP 67---ceramica (99,7% Al2O3)----Filettatura esterna G 1/4-Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m---5-70-tipo filettato---Liquidi; mezzi aggressivi1227--VS3000----ceramica (99,7% Al2O3)-Guarnizione: 1, PTFE

297.34 €

1 4 giorni 30--IP 67---ceramica (99,7% Al2O3)----G 1/4-Cavo: 6 m, PUR; lunghezza massima del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC---5-70-tipo filettato---Liquidi; mezzi aggressivi1227--VS3000----ceramica (99,7% Al2O3)-Guarnizione: 1, PTFE

676.89 €

1 4 giorni 300--IP 67---acciaio inossidabile (1.4404/316L)----Filettatura esterna G 1/2-Cavo: 6 m, TPE-S; lunghezza massima del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm²-20-60---20-60-tipo filettato---Liquidi e gas1245--VS2000 es (PTB 01 ATEX 2075)----acciaio inossidabile (1.4404/316L)--

350.64 €

1 4 giorni 30--IP 67---acciaio inossidabile (1.4404/316L)----Filettatura esterna G 1/2-Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m-20-70---20-70-tipo filettato---Liquidi e gas1245--VS2000 es (PTB 01 ATEX 2075)----acciaio inossidabile (1.4404/316L)--

331.93 €

1 4 giorni 30--IP 67---acciaio inossidabile (1.4404/316L)----Filettatura esterna G 1/2-Cavo: 6 m, TPE-S; lunghezza massima del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm²-20-70---20-70-tipo filettato---Liquidi e gas1245--VS2000 es (PTB 01 ATEX 2075)----acciaio inossidabile (1.4404/316L)--

391.28 €

1 4 giorni 30--IP 67---ceramica (99,7% Al2O3)----Filettatura esterna G 1/2-Cavo: 6 m, TPE-S; lunghezza massima del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm²-20-70--5-70-tipo filettato---Liquidi; mezzi aggressivi3045--VS2000 es (PTB 01 ATEX 2075)----ceramica (99,7% Al2O3)--

350.77 €

1 4 giorni 30--IP 67---ceramica (99,7% Al2O3)----Filettatura esterna G 1/2-Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m---5-70-tipo filettato---Liquidi; mezzi aggressivi3045--VS3000----ceramica (99,7% Al2O3)-Guarnizione: 1, PTFE

353.14 €

1 4 giorni 30--IP 67---ceramica (99,7% Al2O3)----Filettatura esterna G 1/2-Cavo: 6 m, PUR; lunghezza massima del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC---5-70-tipo filettato---Liquidi; mezzi aggressivi3045--VS3000----ceramica (99,7% Al2O3)-Guarnizione: 1, PTFE

227.09 €

1 4 giorni 300--IP 67---acciaio inossidabile (1.4404/316L)--Intervallo temperature elevate-Filettatura interna M18 x 1.5-Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m----25-80-Per adattatore---Liquidi e gas45---VS3000--M18 x 1.5-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); O-ring: FKM 80 Shore A--

227.09 €

1 4 giorni 30--IP 67---acciaio inossidabile (1.4404/316L)--Intervallo temperature elevate-Filettatura interna M18 x 1.5-Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m----25-80-Per adattatore---Liquidi e gas55---VS3000--M18 x 1.5-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); O-ring: FKM 80 Shore A--

314.63 €

1 4 giorni 300--IP 67---Controdado: acciaio inossidabile; Pressacavo: FKM; dado per pressacavo: ottone nichelato; Manicotto: ottone nichelato--Intervallo temperature elevate-Filettatura interna M18 x 1.5-Cavo: 6 m, silicone; lunghezza massima del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm²---0-120|0-100-Per adattatore---Liquidi e gas45---VS3000--M18 x 1.5-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); O-ring: FKM 80 Shore A--

237.40 €

1 4 giorni 300--IP 67---acciaio inossidabile (1.4404/316L)--Intervallo temperature elevate-Filettatura interna M18 x 1.5-Cavo: 6 m, PUR; lunghezza massima del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm²----25-80-Per adattatore---Liquidi e gas45---VS3000--M18 x 1.5-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); O-ring: FKM 80 Shore A--

485.47 €

1 4 giorni 100--IP 67---acciaio inossidabile (1.4404/316 L); EPDM----Filettatura interna M18 x 1.5-Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m----25-80-Per adattatore---liquidi; gas; mezzi aggressivi45---VS3000--M18 x 1.5-titanio (3.7035); O-ring: FKM 80 Shore A--

509.74 €

1 12 giorni 100--IP 67---titanio (3.7035); EPDM; ULTEM----Filettatura interna M18 x 1.5-Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m----25-80-Per adattatore---liquidi; gas; mezzi aggressivi63---VS3000--M18 x 1.5-titanio (3.7035); O-ring: FKM 80 Shore A--

577.74 €

1 12 giorni 100--IP 67---titanio (3.7035); EPDM; ULTEM----Filettatura interna M18 x 1.5-Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m----25-80-Per adattatore---liquidi; gas; mezzi aggressivi93---VS3000--M18 x 1.5-titanio (3.7035); O-ring: FKM 80 Shore A--

Loading...

Supporto tecnico