Sensore fotoelettrico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
O4P200
O4P201
O4P500
O4P501
O5G500
O5G501
O5P51A
O5P200
O5P201
O5P202
O5P203
O5P500
O5P501
O5P502
O5P700
O6P200
O6P201
O6P202
O6P203
O6P204
O6P205
O6P206
O6P207
O6P211
O6P300
O6P301
O6P302
O6P303
O6P304
O6P305
O6P306
O6P307
O6P309
O6P310
O6P400
O6P401
O6P402
O6P403
O6P404
O6P405
O6P700
O6P701
O6P702
O6P703
O6P704
O6P705
O7P200
O7P201
O7P202
O7P203
O7P205
O8P200
O8P201
O8P202
O8P203
O8P204
O8P205
OA0104
OA0105
OA0106
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Funzione di tempo
(s)
Uscita di commutazione caduta di tensione max. AC
(V)
Classe di protezione laser Protezione Corrente di caricamento min.
(mA)
Progettazione elettrica Materiali Lunghezza d’onda
(nm)
Consumo di corrente
(mA)
Classe di protezione Applicazioni Le dimensioni del punto luce si riferiscono a Portata riferita al riflettore prismatico
(m)
Collegamento elettrico - Spina Tipo di protezione da cortocircuiti Designazione del filo Temperatura di stoccaggio
(°C)
Tensione di esercizio
(V)
Gamma
(m)
Collegamento elettrico Frequenza AC
(Hz)
Gamma regolabile Temperatura ambiente
(°C)
Protezione contro l’inversione di polarità Typ. Lifetime
(h)
Carico corrente max. per l’uscita di verifica funzionale
(mA)
Elementi operativi Amplificatori di commutazione Diametro massimo del punto luce
(mm)
Collegamento agli amplificatori di commutazione Corrente permanente nominale dell'uscita di commutazione AC
(mA)
Funzione di uscita Carico di Corrente max. in modalità doppia uscita
(mA)
Frequenza di commutazione DC
(Hz)
Temperatura di riferimento per la vita utile
(°C)
Protezione da cortocircuiti Tipo di spia Umidità relativa max. dell’aria
(%)
Alloggiamento Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC
(V)
Frequenza di commutazione AC
(Hz)
Max. caduta di tensione dell’uscita di verifica funzionale
(V)
Interfaccia di comunicazione Materiale delle lenti Caratteristica speciale Massima Corrente di dispersione
(mA)
Diametro dell’oggetto più piccolo rilevabile
(mm)
Filtro di polarizzazione disponibile Uscita di controllo funzionale Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC
(mA)
Tempo max. di ritardo all’accensione
(ms)
Protezione da sovraccarico Gamma
(mm)
Corrente nominale di breve durata dell’uscita di commutazione
(mA)
Valore nominale contatto Consumo energetico max.
(VA)
A prova di cortocircuito Tensione di isolamento nominale
(V)
Revisione IO-Link Dimensioni
(mm)
Tipo di porta master richiesto Con indicatore Tipo di trasmissione Accessori (Inclusi)

169.40 €

1 4 giorni ---IP 67-PNPAlloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; finestra LED: PC62420II-alla portata massima0,3-18; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--10-36 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus)-Connettore: 1 x M12-N-25-60----500--modalità oscuramento ON-1000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---200--------74.4 x 27 x 63.8-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo--

170.11 €

1 4 giorni ---IP 67-PNPAlloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; finestra LED: PC62420II-alla portata massima0,3-18; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--10-36 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus)-Connettore: 1 x M12-N-25-60----500--modalità light-on-1000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---200--------74.4 x 27 x 63.8-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo--

178.87 €

1 4 giorni ---IP 67-PNPAlloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPE62420II-alla portata massima0,3-22; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--10-36 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus)-Connettore: 1 x M12--25-60----660--modalità light-on/dark-on; (programmabile)-2000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---200--------74.4 x 27 x 63.8-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
Funzione di apprendimento: Sì
Blocco elettronico: Sì
--

184.57 €

1 4 giorni ---IP 67-PNPAlloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPE62420II-alla portata massima0,3-22; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--10-36 DC-Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²--25-60----660--modalità light-on/dark-on; (programmabile)-2000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---200--------74.4 x 27 x 63.8-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
Funzione di apprendimento: Sì
Blocco elettronico: Sì
--

236.57 €

1 4 giorni ---IP 67-PNP/NPN; (rilevamento automatico del carico PNP/NPN)Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPU624< 50II-alla portata massima0 - 3; (Riflettore prismatico 100 x 100 mm E20454)-a impulsi--10-36 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus)----25-60-50--80--modalità light-on/dark-on; (programmabile)-1500-Luce rossa-rettangolare2.5-2.5-PMMAfiltro di polarizzazione; Uscita controllo funzione--200--------56 x 18.2 x 46.8-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzione: 1 x LED, rosso
Funzione di apprendimento: Sì
Blocco elettronico: Sì
--

236.57 €

1 12 giorni ---IP 67-PNP/NPN; (rilevamento automatico del carico PNP/NPN)Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPU624< 50II-alla portata massima0 - 3; (Riflettore prismatico 100 x 100 mm E20454)-a impulsi--10-36 DC----25-60-50--80--modalità light-on/dark-on; (programmabile)-1500-Luce rossa-rettangolare2.5-2.5-PMMAfiltro di polarizzazione; Uscita controllo funzione--200--------56 x 18.2 x 46.8-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzione: 1 x LED, rosso
Funzione di apprendimento: Sì
Blocco elettronico: Sì
--

254.57 €

1 4 giorni -----PNPAlloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPU; staffa protettiva: acciaio inossidabile-20III--0,075-10; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--10-30 DC; (se utilizzato al di fuori dell’area di pericolo: 10-36)----10-50----250--modalità light-on/dark-on; (programmabile)-2000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100; (se utilizzato al di fuori dell’area di pericolo: 200)--------105 x 30 x 62-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
Funzione di apprendimento: Sì
Blocco elettronico: Sì
--

154.00 €

1 4 giorni ---IP 67-PNPAlloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPE62420II-alla portata massima0,1-7; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--10-36 DC---N-25-60----175--modalità oscuramento ON-1000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---200--------56 x 18.2 x 46.8-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo--

154.00 €

1 4 giorni ---IP 67-PNPAlloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPE62420II-alla portata massima0,1-7; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--10-36 DC-Connettore: 1 x M12-N-25-60----175--modalità light-on-1000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---200--------56 x 18.2 x 46.8-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo--

160.63 €

1 4 giorni ---IP 67-PNPAlloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPE62420II-alla portata massima0,1-7; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--10-36 DC---N-25-60----175--complementare-1000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---200--------56 x 18.2 x 46.8-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo--

154.00 €

1 2 giorni ---IP 67-PNPAlloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPE-20II-alla portata massima0,1-7; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--10-36 DC-Connettore: 1 x M12-N-25-60----175--modalità light-on-1000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---200--------56 x 18.2 x 46.8-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo--

169.87 €

1 4 giorni ---IP 67-PNPAlloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPU62420II-alla portata massima0,075-10; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--10-36 DC----25-60----250--modalità light-on/dark-on; (programmabile)-2000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---200--------56 x 18.2 x 46.8-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
Funzione di apprendimento: Sì
Blocco elettronico: Sì
--

175.32 €

1 4 giorni ---IP 67-PNPAlloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPU62420II-alla portata massima0,075-10; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--10-36 DC----25-60----250--modalità light-on/dark-on; (programmabile)-2000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---200--------56 x 18.2 x 46.8-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
Funzione di apprendimento: Sì
Blocco elettronico: Sì
--

169.87 €

1 4 giorni ---IP 67-NPNAlloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPU62420II-alla portata massima0,075-10; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--10-36 DC----25-60----250--modalità light-on/dark-on; (programmabile)-2000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---200--------56 x 18.2 x 46.8-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
Funzione di apprendimento: Sì
Blocco elettronico: Sì
--

287.28 €

1 4 giorni --1IP 67-PNPAlloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPU65515II-alla portata massima15; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--10-36 DC-Connettore: 1 x M12--10-60----40--modalità light-on/dark-on; (programmabile)-2000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione-3; (1 m; 15 m: 20)-200--------56 x 18.2 x 46.8-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
Funzione di apprendimento: Sì
Blocco elettronico: Sì
--

102.35 €

1 4 giorni ---IP 65; IP 67-PNPAlloggiamento: ABS; PPSU; guarnizione: EPDM63312; ((24 V))III-alla portata massima0,05-5; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--40-7010-30 DC-Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm²--25-60----150--modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000-Luce rossa50; (70°C)rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100---------35.4 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
--

102.35 €

1 4 giorni ---IP 65; IP 67-PNPAlloggiamento: ABS; PPSU; guarnizione: EPDM63312; ((24 V))III-alla portata massima0,05-5; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--40-7010-30 DC-Cavo: 0,3 m, PUR, 3 x 0,25 mm²|Connettore: 1 x M12--25-60----150--modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000-Luce rossa50; (70°C)rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100---------35.4 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
--

102.35 €

1 4 giorni ---IP 65; IP 67-PNPAlloggiamento: ABS; PPSU63312; ((24 V))III-alla portata massima0,05-5; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--40-7010-30 DC-Connettore: 1 x M8; Bloccaggio: rivestimento in ottone; Guarnizione: EPDM--25-60----150--modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000-Luce rossa50; (70°C)rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100---------46 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
--

102.35 €

1 4 giorni ---IP 65; IP 67-PNPAlloggiamento: ABS; PPSU63312; ((24 V))III-alla portata massima0,05-5; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--40-7010-30 DC-Connettore: 1 x M8; Bloccaggio: rivestimento in ottone; Guarnizione: EPDM--25-60----150--modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000-Luce rossa50; (70°C)rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100---------46 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
--

102.35 €

1 4 giorni ---IP 65; IP 67-NPNAlloggiamento: ABS; PPSU; guarnizione: EPDM63312; ((24 V))III-alla portata massima0,05-5; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--40-7010-30 DC-Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm²--25-60----150--modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000-Luce rossa50; (70°C)rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100---------35.4 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
--

102.35 €

1 4 giorni ---IP 65; IP 67-NPNAlloggiamento: ABS; PPSU; guarnizione: EPDM63312; ((24 V))III-alla portata massima0,05-5; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--40-7010-30 DC-Cavo: 0,3 m, PUR, 3 x 0,25 mm²|Connettore: 1 x M12--25-60----150--modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000-Luce rossa50; (70°C)rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100---------35.4 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
--

102.35 €

1 4 giorni ---IP 65; IP 67-NPNAlloggiamento: ABS; PPSU63312; ((24 V))III-alla portata massima0,05-5; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--40-7010-30 DC-Connettore: 1 x M8; Bloccaggio: rivestimento in ottone; Guarnizione: EPDM--25-60----150--modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000-Luce rossa50; (70°C)rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100---------46 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
--

102.35 €

1 4 giorni ---IP 65; IP 67-NPNAlloggiamento: ABS; PPSU63312; ((24 V))III-alla portata massima0,05-5; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--40-7010-30 DC-Connettore: 1 x M8; Bloccaggio: rivestimento in ottone; Guarnizione: EPDM--25-60----150--modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000-Luce rossa50; (70°C)rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100---------46 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
--

106.04 €

1 3 giorni ---IP 65; IP 67-PNPAlloggiamento: ABS; PPSU; guarnizione: EPDM63312; ((24 V))III-alla portata massima0,05-5; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--40-7010-30 DC-Cavo: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm²--25-60----150--modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000-Luce rossa50; (70°C)rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100---------35.4 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
--

150.93 €

1 4 giorni ---IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-PNPAlloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: EPDM63312; ((24 V))III-alla portata massima0,05-5; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--10-30 DC-Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm²--25-80----150--modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100-----------Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
--

150.93 €

1 4 giorni ---IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-PNPAlloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: EPDM63312; ((24 V))III-alla portata massima0,05-5; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--10-30 DC-Cavo: 0,3 m, PVC; 3 x 0,25 mm²|Connettore: 1 x M12--25-80----150--modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100-----------Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
--

150.93 €

1 4 giorni ---IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-PNPAlloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: EPDM63312; ((24 V))III-alla portata massima0,05-5; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--10-30 DC-Connettore: 1 x M8--25-80----150--modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100---------41.3 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
--

150.93 €

1 4 giorni ---IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-PNPAlloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: EPDM63312; ((24 V))III-alla portata massima0,05-5; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--10-30 DC-Connettore: 1 x M8--25-80----150--modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100---------41.3 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
--

150.93 €

1 4 giorni ---IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-NPNAlloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: EPDM63312; ((24 V))III-alla portata massima0,05-5; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--10-30 DC-Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm²--25-80----150--modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100-----------Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
--

148.31 €

1 4 giorni ---IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-NPNAlloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: EPDM63312; ((24 V))III-alla portata massima0,05-5; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--10-30 DC-Cavo: 0,3 m, PVC; 3 x 0,25 mm²|Connettore: 1 x M12--25-80----150--modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100-----------Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
--

148.31 €

1 4 giorni ---IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-NPNAlloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: EPDM63312; ((24 V))III-alla portata massima0,05-5; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--10-30 DC-Connettore: 1 x M8--25-80----150--modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100---------41.3 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
--

148.31 €

1 4 giorni ---IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-NPNAlloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: EPDM63312; ((24 V))III-alla portata massima0,05-5; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--10-30 DC-Connettore: 1 x M8--25-80----150--modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100---------41.3 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
--

153.16 €

1 4 giorni ---IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-PNPAlloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: EPDM63312; ((24 V))III-alla portata massima0,05-5; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--10-30 DC-Connettore: 1 x M8--25-80----150--modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000-Luce rossa-rettangolare2.5--IO-LinkPMMAfiltro di polarizzazione---100--------1.141.3 x 13 x 21AStato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
COM2 (38,4 kBaud)-

148.31 €

1 4 giorni ---IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-PNPAlloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU63312; ((24 V))III-alla portata massima0,05-5; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--10-30 DC-Connettore: 1 x M8--25-80----150--complementare-1000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100---------41.3 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
--

146.53 €

1 4 giorni ---IP 65; IP 67; IP 68-PNPAlloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: FKM63312; ((24 V))IIIadatto per l’uso nell’industria delle macchine utensilialla portata massima0,05-5; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--10-30 DC-Connettore: 1 x M8--25-60----150--modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100---------41.3 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
--

146.53 €

1 4 giorni ---IP 65; IP 67; IP 68-NPNAlloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: FKM63312; ((24 V))IIIadatto per l’uso nell’industria delle macchine utensilialla portata massima0,05-5; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--10-30 DC-Connettore: 1 x M8--25-60----150--modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100---------41.3 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
--

144.75 €

1 4 giorni ---IP 65; IP 67; IP 68-PNPAlloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: FKM63312; ((24 V))IIIadatto per l’uso nell’industria delle macchine utensilialla portata massima0,05-5; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--10-30 DC-Cavo: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm²--25-60----150--modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100---------34.8 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
--

146.53 €

1 4 giorni ---IP 65; IP 67; IP 68-NPNAlloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: FKM63312; ((24 V))IIIadatto per l’uso nell’industria delle macchine utensilialla portata massima0,05-5; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--10-30 DC-Cavo: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm²--25-60----150--modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100---------34.8 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
--

146.53 €

1 4 giorni ---IP 65; IP 67; IP 68-PNPAlloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: FKM63312; ((24 V))IIIadatto per l’uso nell’industria delle macchine utensilialla portata massima0,05-5; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--10-30 DC-Cavo: 0,3 m, PUR, 3 x 0,25 mm²|Connettore: 1 x M12--25-60----150--modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100---------34.8 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
--

146.53 €

1 4 giorni ---IP 65; IP 67; IP 68-NPNAlloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: FKM63312; ((24 V))IIIadatto per l’uso nell’industria delle macchine utensilialla portata massima0,05-5; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)-a impulsi--10-30 DC-Cavo: 0,3 m, PUR, 3 x 0,25 mm²|Connettore: 1 x M12--25-60----150--modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100---------34.8 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
--

209.20 €

1 4 giorni --1IP 65; IP 67-PNPAlloggiamento: ABS; PPSU; guarnizione: EPDM65015; (24 V)III-alla portata massima--a impulsi--10-30 DC0,075-8; (Riflettore prismatico 50 x 50 mm E20722)Cavo: 2 m, PUR, nero, ⌀ 3,7 mm; 3 x 0,25 mm²---10-60----17--modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossa-rettangolare2.5--IO-LinkPMMA-----100--------1.135.4 x 13 x 21AStato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
COM2 (38,4 kBaud)-

209.20 €

1 4 giorni --1IP 65; IP 67-PNPAlloggiamento: ABS; PPSU; guarnizione: EPDM65015; (24 V)III-alla portata massima--a impulsi--10-30 DC0,075-8; (Riflettore prismatico 50 x 50 mm E20722)Cavo: 0,3 m, PUR, nero, ⌀ 3,7 mm; 3 x 0,25 mm²|Connettore: 1 x M12---10-60----17--modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossa-rettangolare2.5--IO-LinkPMMA-----100--------1.135.4 x 13 x 21AStato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
COM2 (38,4 kBaud)-

209.20 €

1 4 giorni --1IP 65; IP 67-PNPAlloggiamento: ABS; PPSU; guarnizione: EPDM65015; (24 V)III-alla portata massima--a impulsi--10-30 DC0,075-8; (Riflettore prismatico 50 x 50 mm E20722)----10-60----17--modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossa-rettangolare2.5--IO-LinkPMMA-----100--------1.146 x 13 x 21AStato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
COM2 (38,4 kBaud)-

209.20 €

1 4 giorni --1IP 65; IP 67-NPNAlloggiamento: ABS; PPSU; guarnizione: EPDM65015; (24 V)III-alla portata massima--a impulsi--10-30 DC0,075-8; (Riflettore prismatico 50 x 50 mm E20722)Cavo: 2 m, PUR, nero, ⌀ 3,7 mm; 3 x 0,25 mm²---10-60----17--modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossa-rettangolare2.5--IO-LinkPMMA-----100--------1.135.4 x 13 x 21AStato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
COM2 (38,4 kBaud)-

209.20 €

1 4 giorni --1IP 65; IP 67-NPNAlloggiamento: ABS; PPSU; guarnizione: EPDM65015; (24 V)III-alla portata massima-Cavo: 0,3 m, PUR, nero, ⌀ 3,7 mm; 3 x 0,25 mm²|Connettore: 1 x M12a impulsi--10-30 DC0,075-8; (Riflettore prismatico 50 x 50 mm E20722)----10-60----17--modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossa-rettangolare2.5--IO-LinkPMMA-----100--------1.135.4 x 13 x 21AStato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
COM2 (38,4 kBaud)-

209.20 €

1 4 giorni --1IP 65; IP 67-NPNAlloggiamento: ABS; PPSU; guarnizione: EPDM65015; (24 V)III-alla portata massima-Connettore: 1 x M8a impulsi--10-30 DC0,075-8; (Riflettore prismatico 50 x 50 mm E20722)----10-60----17--modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossa-rettangolare2.5--IO-LinkPMMA-----100--------1.146 x 13 x 21AStato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
COM2 (38,4 kBaud)-

122.97 €

1 4 giorni ---IP 65-PNPPA63320; ((24 V))III-alla portata massima0,03 - 1; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005; Riflettore prismatico 50 x 50 mm E21299)-a impulsi--10-30 DC-Cavo: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²|Connettore: 1 x M8; Bloccaggio: a scatto-N-25-60----55--modalità oscuramento ON-1000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100---------20.3 x 15 x 9-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo--

122.97 €

1 4 giorni ---IP 65-PNPPA63320; ((24 V))III-alla portata massima0,03 - 1; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005; Riflettore prismatico 50 x 50 mm E21299)-a impulsi--10-30 DC-Cavo: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²|Connettore: 1 x M8; Bloccaggio: a scatto-N-25-60----55--modalità light-on-1000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100---------20.3 x 15 x 9-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo--

122.97 €

1 4 giorni ---IP 65-NPNPA63320; ((24 V))III-alla portata massima0,03 - 1; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005; Riflettore prismatico 50 x 50 mm E21299)-a impulsi--10-30 DC-Cavo: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²|Connettore: 1 x M8; Bloccaggio: a scatto-N-25-60----55--modalità oscuramento ON-1000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100---------20.3 x 15 x 9-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo--

122.97 €

1 4 giorni ---IP 65-NPNPA63320; ((24 V))III-alla portata massima0,03 - 1; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005; Riflettore prismatico 50 x 50 mm E21299)-a impulsi--10-30 DC-Cavo: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²|Connettore: 1 x M8; Bloccaggio: a scatto-N-25-60----55--modalità light-on-1000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100---------20.3 x 15 x 9-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo--

120.25 €

1 3 giorni ---IP 65-PNPPA63320; ((24 V))III-alla portata massima0,03 - 1; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005; Riflettore prismatico 50 x 50 mm E21299)-a impulsi--10-30 DC-Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²-N-25-60----55--modalità oscuramento ON-1000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100---------20.3 x 15 x 9-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo--

107.93 €

1 4 giorni ---IP 65; IP 67-PNPAlloggiamento: ABS; acciaio inossidabile (1.4404/316 L)63320; ((24 V))III-alla portata massima0,02 - 1,8; (Riflettore prismatico Ø 30 E20004)-a impulsi--10-30 DC-Cavo: 2 m, PVC, nero, ⌀ 2,9 mm; 3 x 0,08 mm²--25-60----120--modalità oscuramento ON-1000-Luce rossa-rettangolare2.5--IO-LinkPMMAfiltro di polarizzazione---100--------1.128.1 x 8.1 x 14.4AStato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
COM2 (38,4 kBaud)-

107.93 €

1 4 giorni ---IP 65; IP 67-NPNAlloggiamento: ABS; acciaio inossidabile (1.4404/316 L)63320; ((24 V))III-alla portata massima0,02 - 1,8; (Riflettore prismatico Ø 30 E20004)-a impulsi--10-30 DC-Cavo: 2 m, PVC, nero, ⌀ 2,9 mm; 3 x 0,08 mm²-N-25-60----120--modalità oscuramento ON-1000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100---------28.1 x 8.1 x 14.4-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
--

107.93 €

1 4 giorni ---IP 65; IP 67-PNPAlloggiamento: ABS; acciaio inossidabile (1.4404/316 L)63320; ((24 V))III-alla portata massima0,02 - 1,8; (Riflettore prismatico Ø 30 E20004)-a impulsi--10-30 DC-Cavo: 0,3 m, PVC, nero, ⌀ 2,9 mm; 3 x 0,08 mm²|Connettore: 1 x M8--25-60----120--modalità oscuramento ON-1000-Luce rossa-rettangolare2.5--IO-LinkPMMAfiltro di polarizzazione---100--------1.128.1 x 8.1 x 14.4AStato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
COM2 (38,4 kBaud)-

107.93 €

1 4 giorni ---IP 65; IP 67-NPNAlloggiamento: ABS; acciaio inossidabile (1.4404/316 L)63320; ((24 V))III-alla portata massima0,02 - 1,8; (Riflettore prismatico Ø 30 E20004)-a impulsi--10-30 DC-Cavo: 0,3 m, PVC, nero, ⌀ 2,9 mm; 3 x 0,08 mm²|Connettore: 1 x M8-N-25-60----120--modalità oscuramento ON-1000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100---------28.1 x 8.1 x 14.4-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
--

107.93 €

1 4 giorni ---IP 65; IP 67-PNPAlloggiamento: ABS; acciaio inossidabile (1.4404/316 L)63320; ((24 V))III-alla portata massima0,02 - 1,8; (Riflettore prismatico Ø 30 E20004)-a impulsi--10-30 DC-Cavo: 0,3 m, PVC, nero, ⌀ 2,9 mm; 3 x 0,08 mm²|Connettore: 1 x M8--25-60----120--modalità oscuramento ON-1000-Luce rossa-rettangolare2.5--IO-LinkPMMAfiltro di polarizzazione---100--------1.128.1 x 8.1 x 14.4AStato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
COM2 (38,4 kBaud)-

106.14 €

1 4 giorni ---IP 65; IP 67-NPNAlloggiamento: ABS; acciaio inossidabile (1.4404/316 L)63320; ((24 V))III-alla portata massima0,02 - 1,8; (Riflettore prismatico Ø 30 E20004)-a impulsi--10-30 DC-Cavo: 0,3 m, PVC, nero, ⌀ 2,9 mm; 3 x 0,08 mm²|Connettore: 1 x M8-N-25-60----120--modalità oscuramento ON-1000-Luce rossa-rettangolare2.5---PMMAfiltro di polarizzazione---100---------28.1 x 8.1 x 14.4-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
--

295.32 €

1 4 giorni ---IP 65-relèPPO modificato880-II-alla portata massima0,25-10; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)----20-250 AC/DC--47-63-25-60N----350--modalità light-on/dark-on; (programmabile)-10--Luce a infrarossi-rettangolare-10--PMMA-------N--250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W2N--90 x 30 x 70-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
funzione: 1 x LED, rosso
-Staffa angolare: 1, E20514
cacciavite

333.00 €

1 4 giorni 0.5-10--IP 65-relèPPO modificato880-II-alla portata massima0,25-10; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)----20-250 AC/DC--47-63-25-60N--Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
funzione: 1 x LED, rosso
ritardo all’accensione o ritardo alla diseccitazione selezionabile tramite interruttore a scorrimento
-350--modalità light-on/dark-on; (programmabile)-10--Luce a infrarossi-rettangolare-10--PMMA-------N--250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W2N--90 x 30 x 70---Staffa angolare: 1, E20514
cacciavite

331.46 €

1 4 giorni ---IP 65-relèPPO modificato660-II-alla portata massima0,2-8; (Riflettore prismatico ⌀ 80 E20005)----20-250 AC/DC--47-63-25-60N----420--modalità light-on/dark-on; (programmabile)-10--Luce rossa-rettangolare-10--PMMAfiltro di polarizzazione-----N--250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W2N--90 x 30 x 70-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
funzione: 1 x LED, rosso
-Staffa angolare: 1, E20514
cacciavite

Loading...

Informazioni di base

Principio di funzione Sensore retroriflettente

Supporto tecnico