Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
O1D300
Numero di ingressi e uscite | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | Frequenza di campionamento(Hz) | 1-33 | Uscita tensione analogica(V) | 0-10; (IEC 61131-2) |
---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione laser | 2 | Protezione | IP 67 | Carico corrente max. per uscita(mA) | 200 |
Progettazione elettrica | PNP | Gamma di misurazione(m) | 0,2-10; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione) | Materiali | Alloggiamento: zinco pressofuso; lente frontale: vetro; finestra LED: PC |
Consumo di corrente(mA) | < 150 | Classe di protezione | III | Le dimensioni del punto luce si riferiscono a | 10 m |
Tipo di protezione da cortocircuiti | a impulsi | Uscita corrente analogica(mA) | 4-20; (IEC 61131-2) | Allineamento delle lenti | lente laterale |
Tensione di esercizio(V) | 18-30 DC; (”classe di fornitura 2” a cULus) | Temperatura ambiente(°C) | -10-60 | Protezione contro l’inversione di polarità | Sì |
Typ. Lifetime(h) | 50000 | Soppressione dello sfondo(m) | 10-100 | Numero di uscite analogiche | 1 |
Funzione di uscita | normalmente aperto/normalmente chiuso; (programmabile) | Numero totale di uscite | 2 | Carico max.(Ω) | 250 |
Numero di uscite digitali | 2 | Resistenza al carico min.(Ω) | 5000 | Protezione da cortocircuiti | Sì |
Alloggiamento | rettangolare | Interfaccia di comunicazione | IO-Link | Protezione da sovraccarico | Sì |
Altezza max. del punto luce(mm) | 15 | Larghezza max. del punto luce(mm) | 15 | Revisione IO-Link | 1.1 |
Dimensioni(mm) | 59 x 42 x 52 | Tipo di porta master richiesto | A | Con indicatore | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli funzionamento: LED, verde valore della distanza, programmazione display alfanumerico, 4 cifre |
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) |
Si trova sulla pagina di Sensore di livello ottico, il codice articolo è il seguente: O1D300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto O1D300.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali