Sensore di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

O5C500

Codice componente
O5C500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

496.83 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tempo di risposta(s) < 0.3 Protezione IP 67 Progettazione elettrica PNP/NPN; (rilevamento automatico del carico PNP/NPN)
Materiali Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPU/PC Lunghezza d’onda(nm) 625; 525; 465 Consumo di corrente(mA) 50; ((24 V))
Classe di protezione II Tensione di esercizio(V) 10-36 DC Temperatura ambiente(°C) -25-60
Protezione contro l’inversione di polarità Funzione di uscita modalità light-on/dark-on; (programmabile) Frequenza di commutazione DC(Hz) 2000
Tipo di spia Luce rossa; luce verde; luce blu Alloggiamento rettangolare Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V) 2.5
Materiale delle lenti PMMA Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA) 200 Altezza max. del punto luce(mm) 6
Gamma(mm) 15-19 Larghezza max. del punto luce(mm) 2.5 Dimensioni(mm) 56 x 18.2 x 46.8
Con indicatore Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
passo di tolleranza
1 x LED, verde
Funzione di apprendimento: Sì
Blocco elettronico: Sì

Si trova sulla pagina di Sensore di colore, il codice articolo è il seguente: O5C500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto O5C500.

Supporto tecnico