- | IP 67 | PNP | - | Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPU | 655 | 15 | - | II | - | 10-36 DC | - | Connettore: 1 x M12 | - | - | - | - | - | rettangolare | - | - | - | - | 20-200; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione) | 56 x 18.2 x 46.8 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo Funzione di apprendimento: Sì Blocco elettronico: Sì | - | 1 pezzi |
20-200 | IP 65; IP 67 | PNP | 20-70 | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PA; LCP; EPDM; TPU | 655 | 15 | 20-100 | II | Connettore: 1 x M12 | 10-36 DC | Sì | - | Sì | 50000 | 1.2 | 1000 | Sì | tipo filettato | 2.5 | 1.5 | 200 | Sì | 20-200; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione) | M18 x 1 / L = 72 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | Controdadi: 2 x | 1 pezzi |
20-200 | IP 65; IP 67 | NPN | 20-70 | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PA; LCP; EPDM; TPU | - | 15 | 20-100 | II | Connettore: 1 x M12 | 10-36 DC | Sì | - | Sì | 50000 | 1.2 | 1000 | Sì | tipo filettato | 2.5 | 1.5 | 200 | Sì | 20-200; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione) | M18 x 1 / L = 72 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | Controdadi: 2 x | 1 pezzi |
- | IP 67 | PNP | - | Alloggiamento: ABS; dispositivo: zinco pressofuso; finestra LED: SEPS; pulsante: SEPS | 650 | 13 | - | III | - | 10-30 DC | - | Connettore: 1 x M8 | - | 50000 | - | - | - | rettangolare | - | - | - | - | 15-200; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione) | 35 x 24 x 11 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo funzionamento: 1 x LED, verde Blocco elettronico: Sì | Clip di base: 1, E20964 viti: 2 x M3 x 16 rondelle elastiche: 2 Dadi: 2 | 1 pezzi |
- | IP 67 | NPN | - | Alloggiamento: ABS; dispositivo: zinco pressofuso; finestra LED: SEPS; pulsante: SEPS | 650 | 13 | - | III | - | 10-30 DC | - | Connettore: 1 x M8 | - | 50000 | - | - | - | rettangolare | - | - | - | - | 15-200; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione) | 35 x 24 x 11 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo funzionamento: 1 x LED, verde Blocco elettronico: Sì | Clip di base: 1, E20964 viti: 2 x M3 x 16 rondelle elastiche: 2 Dadi: 2 | 1 pezzi |
- | IP 67 | PNP | - | Alloggiamento: ABS; dispositivo: zinco pressofuso; finestra LED: SEPS; pulsante: SEPS | 650 | 13 | - | III | - | 10-30 DC | - | Connettore: 1 x M8 | - | 50000 | - | - | - | rettangolare | - | - | - | - | 15-200; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione) | 35 x 11 x 24 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo funzionamento: 1 x LED, verde Blocco elettronico: Sì | Clip di base: 1, E20964 viti: 2 x M3 x 16 rondelle elastiche: 2 Dadi: 2 | 1 pezzi |
- | IP 67 | NPN | - | Alloggiamento: ABS; dispositivo: zinco pressofuso; finestra LED: SEPS; pulsante: SEPS | 650 | 13 | - | III | - | 10-30 DC | - | Connettore: 1 x M8 | - | 50000 | - | - | - | rettangolare | - | - | - | - | 15-200; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione) | 35 x 11 x 24 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo funzionamento: 1 x LED, verde Blocco elettronico: Sì | Clip di base: 1, E20964 viti: 2 x M3 x 16 rondelle elastiche: 2 Dadi: 2 | 1 pezzi |
- | IP 67 | PNP | - | Alloggiamento: ABS; dispositivo: zinco pressofuso; finestra LED: SEPS; pulsante: SEPS | 650 | 13 | - | III | - | 10-30 DC | - | Connettore: 1 x M8 | - | 50000 | - | - | - | rettangolare | - | - | - | - | 7-150; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione) | 35 x 24 x 11 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo funzionamento: 1 x LED, verde Blocco elettronico: Sì | Clip di base: 1, E20964 viti: 2 x M3 x 16 rondelle elastiche: 2 Dadi: 2 | 1 pezzi |
- | IP 67 | PNP | - | Alloggiamento: ABS; dispositivo: zinco pressofuso; finestra LED: SEPS; pulsante: SEPS | 650 | 13 | - | III | - | 10-30 DC | - | Connettore: 1 x M8 | - | 50000 | - | - | - | rettangolare | - | - | - | - | 7-150; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione) | 35 x 11 x 24 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo funzionamento: 1 x LED, verde Blocco elettronico: Sì | Clip di base: 1, E20964 viti: 2 x M3 x 16 rondelle elastiche: 2 Dadi: 2 | 1 pezzi |
- | IP 67 | PNP | - | Alloggiamento: ABS; finestra LED: SEPS; pulsante: SEPS | 650 | 13 | - | III | - | 10-30 DC | - | Connettore: 1 x M8 | - | 50000 | - | - | - | rettangolare | - | - | - | - | 15-200; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione) | 35 x 24 x 11 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo funzionamento: 1 x LED, verde Blocco elettronico: Sì | Viti: 2 rondelle elastiche: 2 Dadi: 2 | 1 pezzi |
- | IP 67 | PNP | - | Alloggiamento: ABS; finestra LED: SEPS; pulsante: SEPS | 650 | 13 | - | III | - | 10-30 DC | - | Connettore: 1 x M8 | - | 50000 | - | - | - | rettangolare | - | - | - | - | 15-200; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione) | 35 x 11 x 24 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo funzionamento: 1 x LED, verde Blocco elettronico: Sì | Viti: 2 rondelle elastiche: 2 Dadi: 2 | 1 pezzi |
- | IP 67 | PNP | - | Alloggiamento: ABS; finestra LED: SEPS; pulsante: SEPS | 650 | 13 | - | III | - | 10-30 DC | - | Connettore: 1 x M8 | - | 50000 | - | - | - | rettangolare | - | - | - | - | 7-150; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione) | 35 x 11 x 24 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo funzionamento: 1 x LED, verde Blocco elettronico: Sì | Viti: 2 rondelle elastiche: 2 Dadi: 2 | 1 pezzi |