Convertitore di sezione trasversale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E20249

Codice componente
E20249
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

374.34 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 600 Design Convertitore di sezione trasversale Altezza testina di misurazione(mm) 5
Principio di funzione Sensore a riflessione diffusa Materiale in fibra Vetro Temperatura ambiente(°C) -20-80
Raggio min. di curvatura(mm) 20 Materiale della guaina in fibra PVC Gamma di fibre ottiche(mm) 40|200
Gamma con tipo amplificatore in fibra ottica OKF; OUF; OOF Rilevamento della lunghezza della testa(mm) 20|5 x 15 x 20 Larghezza della testa di rilevamento(mm) 15
Materiale della guaina in fibra Ottone Versione della testa di rilevamento Tipo dritto

Si trova sulla pagina di Convertitore di sezione trasversale, il codice articolo è il seguente: E20249.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E20249.

Supporto tecnico