Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Collegamento in fibra ottica | ¼"-36UNS-2A | Design | collegamento a sensori di temperatura a infrarossi TWxx11 | Materiale in fibra | quarzo/quarzo |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente(°C) | -40-250 | Raggio min. di curvatura(mm) | 120 | Materiale della guaina in fibra | acciaio inossidabile |
Materiale della guaina in fibra | CuNiZn | Versione della testa di rilevamento | Tipo dritto |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza totale(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali