Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
O3D200
Numero di ingressi e uscite | Numero di ingressi digitali: 2; Numero di uscite digitali: 2 | Sensore d’immagine | PMD 3D ToF-Chip | Uscita tensione analogica(V) | 0-10 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di ingressi digitali | 2 | Protezione | IP 67 | Carico corrente max. per uscita(mA) | 100 |
Illuminazione interna | Sì; (infrarossi: 850 nm radiazione invisibile LED classe 1) | Materiali | Alloggiamento: alluminio pressofuso; lente frontale: PMMA; finestra di visualizzazione: PC | Consumo di corrente(mA) | Corrente di picco pulsata: 3.250; valore tipico: 960 |
Classe di protezione | III | Tipo di protezione da cortocircuiti | a impulsi | Uscita corrente analogica(mA) | 4-20 |
Temperatura di stoccaggio(°C) | -40-85 | Tensione di esercizio(V) | 24 DC | Temperatura ambiente(°C) | -10-50 |
Standard di trasmissione | 10Base-T; 100Base-TX | Funzione di uscita | 24 V PNP | Numero totale di uscite | 2 |
Carico max.(Ω) | 300 | Numero di uscite digitali | 2; (configurabile) | Resistenza al carico min.(Ω) | 10000 |
Consumo energetico(W) | 16 | Protezione da cortocircuiti | Sì | Tolleranza della tensione di esercizio(%) | 10 |
Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V) | 1 | Interfaccia di comunicazione | Ethernet | Max. velocità di lettura(Hz) | 20 |
Angolo di apertura 3D(°) | 40 x 30 | Protezione da sovraccarico | Sì | Sganciatore | 24 V PNP (IEC 61131-2 tipo 1) |
Circuito di ingresso degli ingressi digitali | 24 V PNP; (configurabile; IEC 61131-2 tipo 1) | Risoluzione dell’immagine 3D(px) | 64 x 48 | Dimensioni(mm) | 123.5 x 75 x 95 |
Con indicatore | Stato di commutazione: 4 x LED, gialli 4 x LED, verdi Display a 10 segmenti, 4 cifre |
Velocità di trasmissione | 10; 100 |
Si trova sulla pagina di Sensore PMD, il codice articolo è il seguente: O3D200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto O3D200.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali