Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di ingressi e uscite | Frequenza di campionamento (Hz) | Uscita tensione analogica (V) | Classe di protezione laser | Isteresi del campo di rilevamento (%) | Protezione | Carico corrente max. per uscita (mA) | Progettazione elettrica | Gamma di misurazione (m) | Materiali | Lunghezza d’onda (nm) | Consumo di corrente (mA) | Le dimensioni del punto luce si riferiscono a | Uscita corrente analogica (mA) | Designazione del filo | Allineamento delle lenti | Tensione di esercizio (V) | Soppressione dello sfondo disponibile | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Soppressione dello sfondo (m) | Numero di uscite analogiche | Elementi operativi | Diametro massimo del punto luce (mm) | Funzione di uscita | Tensione di riferimento consumo di corrente (V) | Numero totale di uscite | Carico max. (Ω) | Frequenza di commutazione DC (Hz) | Numero di uscite digitali | Resistenza al carico min. (Ω) | Applicazioni (mm) | Protezione da cortocircuiti | Tipo di spia | Alloggiamento | Interfaccia di comunicazione | Ingressi | Caratteristica speciale | Impostazione della distanza dell’intervallo (m) | Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC (mA) | Altezza max. del punto luce (mm) | Gamma (mm) | Circuito di ingresso degli ingressi digitali | Larghezza max. del punto luce (mm) | Revisione IO-Link | Impostazione della riflettività dell’oggetto della gamma (%) | Dimensioni (mm) | Tipo di porta master richiesto | Con indicatore | Tipo di trasmissione | Accessori (Inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424.80 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 1 | 5 | - | 2 | - | IP 67 | 200 | PNP | 0,2-10; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione) | Alloggiamento: zinco pressofuso; lente frontale: vetro; finestra LED: PC | - | < 150 | 10 m | - | - | - | 10-30 DC | Sì | Connettore: 1 x M12 | -10-60 | 10-100 | - | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (programmabile) | - | 1 | - | - | 1 | - | - | Sì | - | - | IO-Link | - | Soppressione dello sfondo | - | - | 15 | - | - | 15 | 1.1 | - | 59 x 42 x 52 | A | Stato di commutazione: LED, giallo funzionamento: LED, verde valore della distanza, programmazione display alfanumerico, 4 cifre | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
424.80 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | 1-50 | 0-10; (IEC 61131-2) | 2 | - | IP 67 | 200 | NPN | 0,2-10; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione) | Alloggiamento: zinco pressofuso; lente frontale: vetro; finestra LED: PC | - | < 150 | 10 m | 4-20; (IEC 61131-2) | - | lente laterale | 18-30 DC | - | - | -10-60 | 10-19 | 1 | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (programmabile) | - | 2 | 250 | - | 2 | 5000 | - | Sì | - | rettangolare | IO-Link | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 1.1 | - | 59 x 42 x 52 | A | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli funzionamento: LED, verde valore della distanza, programmazione display alfanumerico, 4 cifre | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
426.70 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 1 | 5 | - | 2 | - | IP 67 | 200 | NPN | 0,2-10; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione) | Alloggiamento: zinco pressofuso; lente frontale: vetro; finestra LED: PC | - | < 150 | 10 m | - | - | - | 18-30 DC | Sì | Connettore: 1 x M12 | -10-60 | 10-100 | - | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (programmabile) | - | 1 | - | - | 1 | - | - | Sì | - | - | IO-Link | - | Soppressione dello sfondo | - | - | 15 | - | - | 15 | 1.1 | - | 59 x 42 x 52 | A | Stato di commutazione: LED, giallo funzionamento: LED, verde valore della distanza, programmazione display alfanumerico, 4 cifre | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
424.80 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | 1-33 | 0-10; (scalabile IEC 61131-2) | 2 | - | IP 67 | 200 | PNP | 0,2-10; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione) | Alloggiamento: zinco pressofuso; lente frontale: vetro; finestra LED: PC | - | < 150 | 10 m | 4-20; (scalabile IEC 61131-2) | - | lente laterale | 18-30 DC | - | - | -10-60 | 10-100 | 1 | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (programmabile) | - | 2 | 250 | - | 2 | 5000 | - | Sì | - | rettangolare | IO-Link | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 1.1 | - | 59 x 42 x 52 | A | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli funzionamento: LED, verde valore della distanza, programmazione display alfanumerico, 4 cifre | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
465.79 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | 1-33 | 0-10; (scalabile IEC 61131-2) | 2 | - | IP 67 | 200 | PNP | 1-75; (Riflettore E21159) | Alloggiamento: zinco pressofuso; lente frontale: vetro; finestra LED: PC | - | < 150 | 75 m | 4-20; (scalabile IEC 61131-2) | - | lente laterale | 18-30 DC | - | - | -10-60 | 75-150 | 1 | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (programmabile) | - | 2 | 250 | - | 2 | 5000 | - | Sì | - | rettangolare | IO-Link | - | - | - | - | 150 | - | - | 150 | 1.1 | - | 59 x 42 x 52 | A | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli funzionamento: LED, verde valore della distanza, programmazione display alfanumerico, 4 cifre | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
441.03 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | 1-33 | 0-10; (IEC 61131-2) | 2 | - | IP 67 | 200 | PNP | 0,2-18; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione) | Alloggiamento: zinco pressofuso; lente frontale: vetro; finestra LED: PC | - | < 150 | 18 m | 4-20; (IEC 61131-2) | - | lente laterale | 18-30 DC; (”classe di fornitura 2” a cULus) | - | - | -10-60 | < 100 | 1 | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (programmabile) | - | 2 | 250 | - | 2 | 5000 | 0.2-100 | Sì | - | rettangolare | IO-Link | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 | 1.1 | - | 59 x 42 x 52 | A | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli funzionamento: LED, verde valore della distanza, programmazione display alfanumerico, 4 cifre | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
424.80 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | 1-50 | 0-10 | 2 | - | IP 67 | 200 | PNP | 0,2-10; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione) | Alloggiamento: zinco pressofuso; lente frontale: vetro; finestra LED: PC | - | < 150 | 10 m | 4-20 | - | lente laterale | 18-30 DC | Sì | - | -10-60 | 0-19 | 1 | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (programmabile) | - | 2 | 250 | - | 2 | 5000 | - | Sì | - | rettangolare | IO-Link | - | Soppressione dello sfondo | - | - | 15 | - | - | 15 | 1.1 | - | 59 x 42 x 52 | A | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli funzionamento: LED, verde valore della distanza, programmazione display alfanumerico, 4 cifre | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
424.80 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | 1-33 | 0-10; (IEC 61131-2) | 1 | - | IP 67 | 200 | PNP | 0,3-6; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione) | Alloggiamento: zinco pressofuso; lente frontale: vetro; finestra LED: PC | 650 | < 150 | 6 m | 4-20; (IEC 61131-2) | - | - | 18-30 DC | - | - | -10-60 | 6-100 | 1 | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (programmabile) | - | 2 | 250 | - | 2 | 5000 | - | Sì | Luce rossa | rettangolare | IO-Link | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 1.1 | - | 59 x 42 x 52 | A | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli funzionamento: LED, verde valore della distanza, programmazione display alfanumerico, 4 cifre | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
482.01 € | 1 | 3 giorni | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | 1-25 | 0-10; (IEC 61131-2) | 2 | - | IP 67 | 200 | PNP | 1-100; (Riflettore) | Alloggiamento: zinco pressofuso; lente frontale: vetro; finestra LED: PC | - | < 150 | 100 m | 4-20; (IEC 61131-2) | - | lente laterale | 18-30 DC; (”classe di fornitura 2” a cULus) | - | Connettore: 1 x M12 | -10-60 | 100-600 | 1 | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (programmabile) | - | 2 | 250 | - | 2 | 5000 | - | Sì | - | rettangolare | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 | - | - | 59 x 42 x 52 | - | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli funzionamento: LED, verde valore della distanza, programmazione display alfanumerico, 4 cifre | - | - | ||
235.87 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | 33 | - | 2 | < 2.5 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPU; lenti: PMMA | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | - | lente laterale | 10-30 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus) | - | Connettore: 1 x M12 | -25-60 | - | - | - | 5 | normalmente aperto/normalmente chiuso; (complementare) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Sì | Luce rossa | rettangolare | IO-Link | - | Soppressione dello sfondo | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Stato di commutazione: LED, uscita di commutazione gialla PIN 4 funzionamento: LED, verde Con indicatore display alfanumerico, 3 cifre Unità display: cm | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
235.87 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | 33 | - | 2 | < 2.5 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPU; lenti: PMMA | 650 | < 75; (@ 24 V DC) | 2 m | - | - | lente laterale | 10-30 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus) | - | Connettore: 1 x M12 | -25-60 | - | - | - | 5 | normalmente aperto/normalmente chiuso; (complementare) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Sì | Luce rossa | rettangolare | IO-Link | - | Soppressione dello sfondo | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Stato di commutazione: LED, uscita di commutazione gialla PIN 4 funzionamento: LED, verde Con indicatore display alfanumerico, 3 cifre Unità display: pollici | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
235.87 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | 33 | - | 2 | < 2.5 | - | 100 | NPN | 0.03-2 | Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPU; lenti: PMMA | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | - | lente laterale | 10-30 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus) | - | Connettore: 1 x M12 | -25-60 | - | - | - | 5 | normalmente aperto/normalmente chiuso; (complementare) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Sì | Luce rossa | rettangolare | IO-Link | - | Soppressione dello sfondo | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Stato di commutazione: LED, uscita di commutazione gialla PIN 4 funzionamento: LED, verde Con indicatore display alfanumerico, 3 cifre Unità display: cm | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
235.87 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | 33 | - | 1 | < 4 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPU; lenti: PMMA | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | - | lente laterale | 10-30 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus) | - | Connettore: 1 x M12 | -25-60 | - | - | - | 5 | normalmente aperto/normalmente chiuso; (complementare) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Sì | Luce rossa | rettangolare | IO-Link | - | Soppressione dello sfondo | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Stato di commutazione: LED, uscita di commutazione gialla PIN 4 funzionamento: LED, verde Con indicatore display alfanumerico, 3 cifre Unità display: cm | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
235.87 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | 33 | - | 1 | < 4 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPU; lenti: PMMA | 650 | < 75; (@ 24 V DC) | 2 m | - | - | lente laterale | 10-30 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus) | - | Connettore: 1 x M12 | -25-60 | - | - | - | 5 | normalmente aperto/normalmente chiuso; (complementare) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Sì | Luce rossa | rettangolare | IO-Link | - | Soppressione dello sfondo | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Stato di commutazione: LED, uscita di commutazione gialla PIN 4 funzionamento: LED, verde Con indicatore display alfanumerico, 3 cifre Unità display: pollici | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
235.87 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | 33 | - | 1 | < 4 | - | 100 | NPN | 0.03-2 | Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPU; lenti: PMMA | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | - | lente laterale | 10-30 DC | - | Connettore: 1 x M12 | -25-60 | - | - | - | 5 | normalmente aperto/normalmente chiuso; (complementare) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Sì | Luce rossa | rettangolare | IO-Link | - | Soppressione dello sfondo | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Stato di commutazione: LED, uscita di commutazione gialla PIN 4 funzionamento: LED, verde Con indicatore display alfanumerico, 3 cifre Unità display: cm | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
285.01 € | 1 | 4 giorni | - | 33 | - | 1 | - | - | - | PNP | 0.025-1.5 | Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PPSU; ABS; PMMA; PBT/PC; EPDM; lente anteriore: vetro | 650 | < 75 | alla portata massima | - | - | - | 10-30 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus) | - | Connettore: 1 x M12 | -25-60 | 0.03-20 | - | - | - | 2 x normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 24 | - | - | - | - | - | 0.03-1.5 | - | Luce rossa | - | IO-Link | - | - | - | 100; (per uscita) | 5 | - | - | 5 | 1.1 | - | 61.7 x 22.5 x 45.2 | A | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli 1 x display alfanumerico, 3 cifre | COM2 (38,4 kBaud) | Controdadi: 2 | ||
285.01 € | 1 | 4 giorni | - | 33 | - | 1 | - | - | - | NPN | 0.025-1.5 | Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PPSU; ABS; PMMA; PBT/PC; EPDM; lente anteriore: vetro | 650 | < 75 | alla portata massima | - | - | - | 10-30 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus) | - | Connettore: 1 x M12 | -25-60 | 0.03-20 | - | - | - | 2 x normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 24 | - | - | - | - | - | 0.03-1.5 | - | Luce rossa | - | IO-Link | - | - | - | 100; (per uscita) | 5 | - | - | 5 | 1.1 | - | 61.7 x 22.5 x 45.2 | A | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli 1 x display alfanumerico, 3 cifre | COM2 (38,4 kBaud) | Controdadi: 2 | ||
377.06 € | 1 | 4 giorni | - | 33 | - | 1 | - | - | 100 | PNP | 0.085-1.5 | Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PPSU; ABS; PMMA; PBT/PC; EPDM; lente anteriore: vetro | 650 | < 75 | alla portata massima | - | - | - | 10-30 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus) | - | Connettore: 1 x M12 | -25-60 | < 20 | - | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli 1 x display alfanumerico, 3 cifre 3 pulsanti | 5 | 2 x normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 24 | - | - | - | - | - | - | - | Luce rossa | - | IO-Link | Laser acceso/spento | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 6-900; (riflettenza; 6 % carta nera; 100 % carta bianca) | 61.7 x 22.5 x 45.2 | A | - | COM2 (38,4 kBaud) | Controdadi: 2 | ||
377.06 € | 1 | 4 giorni | - | 33 | - | 1 | - | - | 100 | PNP | 0.08-1.5 | Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PPSU; ABS; PMMA; PBT/PC; EPDM; lente anteriore: PMMA | 650 | < 75 | alla portata massima | - | - | - | 10-30 DC | - | Connettore: 1 x M12 | -25-60 | < 20 | - | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli 1 x display alfanumerico, 3 cifre 3 pulsanti | 5 | 2 x normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 24 | - | - | 11 | - | - | - | - | Luce rossa | - | IO-Link | Laser acceso/spento | - | 0.085-1.5 | - | - | < 1500 | - | - | 1.1 | 6-900; (riflettenza; 6 % carta nera; 100 % carta bianca) | 61.7 x 22.5 x 45.2 | A | - | COM2 (38,4 kBaud) | Controdadi: 2 | ||
283.13 € | 1 | 4 giorni | - | 33 | - | 1 | - | - | - | PNP | 0.025-1.5 | Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PPSU; ABS; PMMA; PBT/PC; EPDM; lente anteriore: vetro | 650 | < 75 | alla portata massima | - | - | - | 10-30 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus) | - | Connettore: 1 x M12 | -25-60 | 0.03-20 | - | - | - | 2 x normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 24 | - | - | - | - | - | 0.03-1.5 | - | Luce rossa | - | IO-Link | - | - | - | 100; (per uscita) | 5 | 1500 | - | 5 | 1.1 | - | 61.7 x 22.5 x 45.2 | A | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli 1 x display alfanumerico, 3 cifre | COM2 (38,4 kBaud) | Controdadi: 2 | ||
283.13 € | 1 | 4 giorni | - | 33 | - | 1 | - | - | - | NPN | 0.025-1.5 | Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PPSU; ABS; PMMA; PBT/PC; EPDM; lente anteriore: vetro | 650 | < 75 | alla portata massima | - | - | - | 10-30 DC; (tensione di esercizio “supply class 2” secondo cULus) | - | Connettore: 1 x M12 | -25-60 | 0.03-20 | - | - | - | 2 x normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 24 | - | - | - | - | - | 0.03-1.5 | - | Luce rossa | - | IO-Link | - | - | - | 100; (per uscita) | 5 | 1500 | - | 5 | 1.1 | - | 61.7 x 22.5 x 45.2 | A | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli 1 x display alfanumerico, 3 cifre | COM2 (38,4 kBaud) | Controdadi: 2 | ||
387.50 € | 1 | 4 giorni | - | 33 | - | 1 | - | - | - | PNP | 0.025-0.3 | Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PPSU; ABS; PMMA; PBT/PC; EPDM; lente anteriore: vetro | 650 | < 75 | alla portata massima | - | - | - | 10-30 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus) | - | Connettore: 1 x M12 | -25-50 | 0.03-19.2 | - | - | - | 2 x normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 24 | - | - | - | - | - | 0.03-0.3 | - | Luce rossa | - | IO-Link | - | - | - | 100; (per uscita) | 3 | - | - | 3 | 1.1 | - | 61.7 x 22.5 x 45.2 | A | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli 1 x display alfanumerico, 3 cifre | COM2 (38,4 kBaud) | Controdadi: 2 | ||
387.50 € | 1 | 4 giorni | - | 33 | - | 1 | - | - | - | NPN | 0.025-0.3 | Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PPSU; ABS; PMMA; PBT/PC; EPDM; lente anteriore: vetro | 650 | < 75 | alla portata massima | - | - | - | 10-30 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus) | - | Connettore: 1 x M12 | -25-50 | 0.03-19.2 | - | - | - | 2 x normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 24 | - | - | - | - | - | 0.03-0.3 | - | Luce rossa | - | IO-Link | - | - | - | 100; (per uscita) | 1 | - | - | 1 | 1.1 | - | 61.7 x 22.5 x 45.2 | A | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli 1 x display alfanumerico, 3 cifre | COM2 (38,4 kBaud) | Controdadi: 2 | ||
384.52 € | 1 | 4 giorni | - | 33 | - | 1 | - | - | - | PNP | 0.025-0.3 | Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PPSU; ABS; PMMA; PBT/PC; EPDM; lente anteriore: vetro | 650 | < 75 | alla portata massima | - | - | - | 10-30 DC; (tensione di esercizio “supply class 2” secondo cULus) | - | Connettore: 1 x M12 | -25-50 | 0.03-19.2 | - | - | - | 2 x normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 24 | - | - | - | - | - | 0.03-0.3 | - | Luce rossa | - | IO-Link | - | - | - | 100; (per uscita) | 3 | 25-300 | - | 3 | 1.1 | - | 61.7 x 22.5 x 45.2 | A | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli 1 x display alfanumerico, 3 cifre | COM2 (38,4 kBaud) | Controdadi: 2 | ||
384.52 € | 1 | 4 giorni | - | 33 | - | 1 | - | - | - | NPN | 0.025-0.3 | Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PPSU; ABS; PMMA; PBT/PC; EPDM; lente anteriore: vetro | 650 | < 75 | alla portata massima | - | - | - | 10-30 DC; (tensione di esercizio “supply class 2” secondo cULus) | - | Connettore: 1 x M12 | -25-50 | 0.03-19.2 | - | - | - | 2 x normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 24 | - | - | - | - | - | 0.03-0.3 | - | Luce rossa | - | IO-Link | - | - | - | 100; (per uscita) | 3 | 25-300 | - | 3 | 1.1 | - | 61.7 x 22.5 x 45.2 | A | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli 1 x display alfanumerico, 3 cifre | COM2 (38,4 kBaud) | Controdadi: 2 | ||
237.53 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | 33 | - | 2 | < 2 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Alloggiamento: acciaio inossidabile; lente frontale: PMMA; finestra LED: PC; PBT; PC; FKM | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | M30 x 1.5 | - | 10-30 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus) | - | Connettore: 1 x M12 | -25-60 | - | - | Stato di commutazione: LED, uscita di commutazione gialla PIN 4 funzionamento: LED, verde Con scala Sì Unità display: cm, pollici anello di tenuta | 5 | normalmente aperto/normalmente chiuso; (complementare) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Sì | Luce rossa | - | IO-Link | - | Soppressione dello sfondo | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | M30 x 1.5 / L = 100 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | Controdadi: 2 x M30, acciaio inossidabile | ||
237.53 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | 33 | - | 2 | < 2 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Alloggiamento: acciaio inossidabile; lente frontale: PMMA; finestra LED: PC; PBT; PC; FKM | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | M30 x 1.5 | - | 10-30 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus) | - | Connettore: 1 x M12 | -25-60 | - | - | Stato di commutazione: LED, uscita di commutazione gialla PIN 4 funzionamento: LED, verde Unità display: cm anello di tenuta | 5 | normalmente aperto/normalmente chiuso; (complementare) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Sì | Luce rossa | - | IO-Link | - | Soppressione dello sfondo | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | M30 x 1.5 / L = 100 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | Controdadi: 2 x M30, acciaio inossidabile | ||
237.53 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | 33 | - | 2 | < 2 | - | 100 | NPN | 0.03-2 | Alloggiamento: acciaio inossidabile; lente frontale: PMMA; finestra LED: PC; PBT; PC; FKM | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | M30 x 1.5 | - | 10-30 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus) | - | Connettore: 1 x M12 | -25-60 | - | - | Stato di commutazione: LED, uscita di commutazione gialla PIN 4 funzionamento: LED, verde Con scala Sì Unità display: cm, pollici anello di tenuta | 5 | normalmente aperto/normalmente chiuso; (complementare) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Sì | Luce rossa | - | IO-Link | - | Soppressione dello sfondo | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | M30 x 1.5 / L = 100 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | Controdadi: 2 x M30, acciaio inossidabile | ||
234.79 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | 33 | - | 2 | < 2 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Alloggiamento: acciaio inossidabile; lente frontale: PMMA; PEI; EPDM | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | - | - | 10-30 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus) | - | Connettore: 1 x M12 | -25-60 | - | - | - | 5 | normalmente aperto/normalmente chiuso; (complementare) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Sì | Luce rossa | - | IO-Link | - | Soppressione dello sfondo | - | - | - | - | 1 x 24 V PNP | - | 1.1 | - | - | - | Stato di commutazione: LED, uscita di commutazione gialla PIN 4 funzionamento: LED, verde Unità display: cm | COM2 (38,4 kBaud) | Controdadi: 2 x M30, acciaio inossidabile | ||
237.53 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | 33 | - | 1 | < 4 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Alloggiamento: acciaio inossidabile; lente frontale: PMMA; finestra LED: PC; PBT; PC; FKM | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | M30 x 1.5 | - | 10-30 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus) | - | Connettore: 1 x M12 | -25-60 | - | - | Stato di commutazione: LED, uscita di commutazione gialla PIN 4 funzionamento: LED, verde Con scala Sì Unità display: cm, pollici anello di tenuta | 5 | normalmente aperto/normalmente chiuso; (complementare) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Sì | Luce rossa | - | IO-Link | - | Soppressione dello sfondo | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | M30 x 1.5 / L = 100 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | Controdadi: 2 x M30, acciaio inossidabile | ||
237.53 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | 33 | - | 1 | < 5 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Alloggiamento: acciaio inossidabile; lente frontale: PMMA; finestra LED: PC; PBT; PC; FKM | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | M30 x 1.5 | - | 10-30 DC | - | Connettore: 1 x M12 | -25-60 | - | - | Stato di commutazione: LED, giallo funzionamento: LED, verde Unità display: cm anello di tenuta | 5 | normalmente aperto/normalmente chiuso; (complementare) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Sì | Luce rossa | - | IO-Link | - | Soppressione dello sfondo | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | M30 x 1.5 / L = 100 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | Controdadi: 2 x M30, acciaio inossidabile | ||
234.79 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | 33 | - | 1 | < 5 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Alloggiamento: acciaio inossidabile; lente frontale: PMMA; PEI; EPDM | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | - | - | 10-30 DC | - | Connettore: 1 x M12 | -25-60 | - | - | - | 5 | normalmente aperto/normalmente chiuso; (complementare) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Sì | Luce rossa | - | IO-Link | - | Soppressione dello sfondo | - | - | - | - | 1 x 24 V PNP; (IEC 61131-2 tipo 3) | - | 1.1 | - | - | - | Stato di commutazione: LED, uscita di commutazione gialla 1 funzionamento: LED, verde Unità display: cm | COM2 (38,4 kBaud) | Controdadi: 2 x M30, acciaio inossidabile |
Loading...
Classe di protezione | III | Tipo di protezione da cortocircuiti | a impulsi | Protezione contro l’inversione di polarità | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Typ. Lifetime(h) | 50000 | Protezione da sovraccarico | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di ingressi e uscite
Frequenza di campionamento(Hz)
Uscita tensione analogica(V)
Classe di protezione laser
Isteresi del campo di rilevamento(%)
Protezione
Carico corrente max. per uscita(mA)
Progettazione elettrica
Gamma di misurazione(m)
Materiali
Lunghezza d’onda(nm)
Consumo di corrente(mA)
Le dimensioni del punto luce si riferiscono a
Uscita corrente analogica(mA)
Designazione del filo
Allineamento delle lenti
Tensione di esercizio(V)
Soppressione dello sfondo disponibile
Collegamento elettrico
Temperatura ambiente(°C)
Soppressione dello sfondo(m)
Numero di uscite analogiche
Elementi operativi
Diametro massimo del punto luce(mm)
Funzione di uscita
Tensione di riferimento consumo di corrente(V)
Numero totale di uscite
Carico max.(Ω)
Frequenza di commutazione DC(Hz)
Numero di uscite digitali
Resistenza al carico min.(Ω)
Applicazioni(mm)
Protezione da cortocircuiti
Tipo di spia
Alloggiamento
Interfaccia di comunicazione
Ingressi
Caratteristica speciale
Impostazione della distanza dell’intervallo(m)
Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA)
Altezza max. del punto luce(mm)
Gamma(mm)
Circuito di ingresso degli ingressi digitali
Larghezza max. del punto luce(mm)
Revisione IO-Link
Impostazione della riflettività dell’oggetto della gamma(%)
Dimensioni(mm)
Tipo di porta master richiesto
Con indicatore
Tipo di trasmissione
Accessori (Inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali