Sensore di contrasto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

O5K500

Codice componente
O5K500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

323.63 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 67 Progettazione elettrica PNP/NPN; (rilevamento automatico del carico PNP/NPN) Materiali Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPU/PC
Lunghezza d’onda(nm) 625; 525; 465 Consumo di corrente(mA) 50; ((24 V)) Classe di protezione II
Tipo di protezione da cortocircuiti a impulsi Tensione di esercizio(V) 10-36 DC Collegamento elettrico Connettore: 1 x M12
Temperatura ambiente(°C) -25-60 Protezione contro l’inversione di polarità Funzione di uscita modalità light-on/dark-on; (programmabile)
Frequenza di commutazione DC(Hz) 10000 Protezione da cortocircuiti Tempo di risposta(ms) < 0.05
Tipo di spia Luce rossa; luce verde; luce blu Alloggiamento rettangolare Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V) 2.5
Materiale delle lenti PMMA Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA) 200 Protezione da sovraccarico
Altezza max. del punto luce(mm) 5 Gamma(mm) 18-22 Larghezza max. del punto luce(mm) 1.5
Dimensioni(mm) 56 x 18.2 x 46.8 Con indicatore Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
Funzione di apprendimento: Sì
Blocco elettronico: Sì

Si trova sulla pagina di Sensore di contrasto, il codice articolo è il seguente: O5K500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto O5K500.

Supporto tecnico