Sensore di angolo fotoelettrico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OPL200
OPL201
OPL202
OPL203
OPL204
OPL205
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Progettazione elettrica Materiali Lunghezza d’onda
(nm)
Consumo di corrente
(mA)
Larghezza sensore Z
(mm)
Tensione di esercizio
(V)
Collegamento elettrico Temperatura ambiente
(°C)
Carico corrente max. per l’uscita di verifica funzionale
(mA)
Funzione di uscita Frequenza di commutazione DC
(Hz)
Tipo di spia Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC
(V)
Interfaccia di comunicazione Lunghezza lato X
(mm)
Caratteristica speciale Diametro dell’oggetto più piccolo rilevabile
(mm)
Uscita di controllo funzionale Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC
(mA)
Revisione IO-Link Dimensioni
(mm)
Tipo di porta master richiesto Con indicatore Tipo di trasmissione Lunghezza lato Y
(mm)

286.45 €

1 4 giorni PNPAlloggiamento: zinco pressofuso nero anodizzato; lente: vetro660< 306010-30 DC; (tensione di esercizio “supply class 2” secondo cULus)Connettore: 1 x M8-25-60-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)5000Luce rossa1IO-Link50-0.3-1001.175 x 10 x 75AStato di commutazione: 1 x LED, gialloCOM2 (38,4 kBaud)50

312.73 €

1 4 giorni PNPAlloggiamento: zinco pressofuso nero anodizzato; lente: vetro660< 3010010-30 DC; (tensione di esercizio “supply class 2” secondo cULus)Connettore: 1 x M8-25-60-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)5000Luce rossa1IO-Link80-0.3-1001.1105 x 10 x 105AStato di commutazione: 1 x LED, gialloCOM2 (38,4 kBaud)80

287.73 €

1 4 giorni NPNAlloggiamento: zinco pressofuso nero anodizzato; lente: vetro660< 306010-30 DC; (tensione di esercizio “supply class 2” secondo cULus)Connettore: 1 x M8-25-60-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)5000Luce rossa1IO-Link50-0.3-1001.175 x 10 x 75AStato di commutazione: 1 x LED, gialloCOM2 (38,4 kBaud)50

314.27 €

1 4 giorni NPNAlloggiamento: zinco pressofuso nero anodizzato; lente: vetro660< 3010010-30 DC; (tensione di esercizio “supply class 2” secondo cULus)Connettore: 1 x M8-25-60-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)5000Luce rossa1IO-Link80-0.3-1001.1105 x 10 x 105AStato di commutazione: 1 x LED, gialloCOM2 (38,4 kBaud)80

323.28 €

1 4 giorni PNPAlloggiamento: zinco pressofuso; lente: vetro660< 4560.4610-35 DC; (tensione di esercizio “supply class 2” secondo cULus)Connettore: 1 x M12-10-60-modalità oscuramento ON200Luce rossa2-54Uscita di controllo funzionale-200-65 x 10 x 106-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
funzione: 1 x LED, giallo
-55

293.43 €

1 12 giorni PNPAlloggiamento: zinco pressofuso; lente: vetro870< 4540.3110-35 DC; (tensione di esercizio “supply class 2” secondo cULus)Connettore: 1 x M12-10-60200modalità oscuramento ON200Luce a infrarossi2-31Uscita di controllo funzionale-200-60 x 10 x 83-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
funzione: 1 x LED, giallo
-50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 67 Classe di protezione III Tipo di protezione da cortocircuiti a impulsi
Protezione contro l’inversione di polarità Protezione da cortocircuiti Protezione da sovraccarico

Supporto tecnico