Fibre acriliche

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E20773
E20774
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Temperatura ambiente
(°C)

116.70 €

1 4 giorni 20000-30-70

275.30 €

1 4 giorni 50000-40-70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Disposizione delle fibre Diametro della fibra(mm) 1 Materiale in fibra PMMA
Raggio min. di curvatura(mm) 30 Materiale della guaina in fibra PE Diametro esterno(mm) 2.2

Supporto tecnico