cavo di impostazione dei parametri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E11572

Codice componente
E11572
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

41.34 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dado Ottone nichelato/Ottone nichelato Protezione IP 50 Materiali PUR
Classe di protezione III Collegamento elettrico - Presa Connettore: 1 x Sub-D, Tipo dritto; corpo stampato: PUR; Bloccaggio: ottone nichelato Tensione di esercizio(V) < 60 AC / < 75 DC
Temperatura ambiente(°C) -25-85 Materiale del corpo stampato PUR / PUR

Si trova sulla pagina di cavo di impostazione dei parametri, il codice articolo è il seguente: E11572.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E11572.

Supporto tecnico