Modulo inverter PNP/NPN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EVC01E
EVC02E
EVC05E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.52 €

1 12 giorni

24.52 €

1 12 giorni

42.52 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dado Ottone nichelato Protezione IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K Materiali Alloggiamento: TPU nero; Guarnizione: FKM
Classe di protezione II Collegamento elettrico - Presa Connettore: 1 x M12, angolato; Bloccaggio: ottone nichelato; contatti: placcato oro; coppia di serraggio: 0,6-1,5 Nm Idoneità alla catena di accoppiamento
Tensione di esercizio(V) < 24 DC Temperatura ambiente(°C) -25-60 Carico corrente max. totale(A) 0.1
Tolleranza della tensione di esercizio(%) 10 Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V) 2 Caratteristica speciale Privo di alogeno; Contatti dorati; Idoneità della catena di accoppiamento
Compatibilità con la vernice Temperatura ambiente (in movimento)(°C) -25-60 Dimensioni(mm) 26.5 x 15.5 x 36.5

Supporto tecnico