Adattatore a saldare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E43002

Codice componente
E43002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

58.98 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione nominale(bar) 0.5 Materiali flangia: acciaio inossidabile; Controdado: acciaio inossidabile; distanziatore: ottone; anello di bloccaggio: FKM Design Per sensori di livello capacitivi LK, LI, LT, LL
Connessione di processo adattatore per saldatura ⌀ 50 mm Temperatura ambiente(°C) 0-80 Collegamento sensore ø 16 mm
Coppia di serraggio(Nm) 6-9 Installazione Fissaggio a morsetto Dimensioni(mm) ø 50 / L = 37.5

Si trova sulla pagina di Adattatore a saldare, il codice articolo è il seguente: E43002.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E43002.

Supporto tecnico