Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
IN0100 |
IN0108 |
IN0109 |
IN0110 |
IN0117 |
IN0118 |
IN0126 |
IN0137 |
IN507A |
IN512A |
IN5224 |
IN5225 |
IN5251 |
IN5280 |
IN5285 |
IN5290 |
IN5304 |
IN5323 |
IN5327 |
IN5331 |
IN5334 |
IN5337 |
IN5345 |
IN5373 |
IN5377 |
IN5415 |
IN5416 |
IN5424 |
IN5460 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Uscita di commutazione caduta di tensione max. AC (V) | Isteresi (% di Sr) | Fattore di correzione | Distanza di lavoro (mm) | Protezione | Corrente di carico min. (mA) | Progettazione elettrica | di lavoro | Consumo di corrente (mA) | Classe di protezione | Applicazioni | Collegamento elettrico - spina | Tipo di protezione da cortocircuiti | Collegamento elettrico - Presa | Attacco | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Frequenza AC (Hz) | Temperatura ambiente (°C) | Protezione contro l’inversione di polarità | Corrente permanente nominale dell’uscita di commutazione AC (mA) | Funzione di uscita | Frequenza di commutazione DC (Hz) | Protezione da cortocircuiti | Immunità ai campi magnetici | Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC (V) | Frequenza di commutazione AC (Hz) | Coppia di serraggio (Nm) | Caratteristica speciale | Corrente di dispersione max. (mA) | Campo di rilevamento reale Sr (mm) | Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC (mA) | Protezione da sovraccarico | Montaggio | Corrente nominale di breve durata dell’uscita di commutazione (mA) | Gamma di rilevamento (mm) | Distanza operativa puck target (mm) | A prova di cortocircuito | Tensione di isolamento nominale (V) | Dimensioni (mm) | Con indicatore | Accessori (Inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.18 € | 1 | 12 giorni | 5 | 3-15 | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.3 | 0-3.25 | IP 67 | 5 | - | PBT; PC | - | II | - | - | - | - | Cavo: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² | 20-140 AC / 10-140 DC | - | 47-63 | -25-80 | N | 200 | 2 x normalmente aperti | 25 | - | - | 5 | 25 | - | - | 0.8 | 4 ± 10 % | 200 | N | non montabile a filo | 900; (20 ms/0,5 Hz) | 4 | - | N | - | 40 x 26 x 26 | Stato di commutazione: 2 x LED, rossi | - | ||
212.63 € | 1 | 4 giorni | 6.5 | 1-15 | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,3/rame: 0.2 | 0-3.25 | IP 67 | 5 | - | PBT | - | II | - | Connettore: 1 x M18 | - | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | -25-80 | Sì | 250; (350 (-50°C)) | 2 x normalmente aperti | 50 | - | - | 6.5 | 25 | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 4 ± 10 % | 100 | N | non montabile a filo | 2.200; (20 ms/0,5 Hz) | 4 | - | N | - | 40 x 26 x 40 | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli | - | ||
235.74 € | 1 | 12 giorni | 6.5 | 3-15 | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.3 | 0-3.25 | IP 67 | 5 | - | PC | - | II | - | - | - | - | - | 20-250 AC/DC | Cavo: 2 m; 4 x 0,5 mm² | - | -25-80 | N | 250; (350 (-50°C)) | 2 x normalmente aperti | 50 | - | - | 6.5 | 25 | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 4 ± 10 % | 100 | N | non montabile a filo | 2.200; (20 ms/0,5 Hz) | 4 | - | N | - | 70.5 x 26 x 40 | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli | - | ||
204.66 € | 1 | 4 giorni | 6.5 | 1-15 | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,3/rame: 0.2 | 0-3.25 | IP 67 | 5 | - | PBT | - | II | - | - | - | - | Cavo: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² | 20-250 AC/DC | - | - | -25-80 | Sì | 250; (350 (-50°C)) | 2 x normalmente aperti | 50 | - | - | 6.5 | 25 | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 4 ± 10 % | 100 | N | non montabile a filo | 2.200; (20 ms/0,5 Hz) | 4 | - | N | - | 40 x 26 x 40 | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli | - | ||
242.06 € | 1 | 12 giorni | 5 | 3-15 | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,3/rame: 0.2 | 0-3.25 | IP 67 | 5 | - | acciaio inossidabile (1.4305/303); PBT | - | I | - | Connettore: 1 x 7/8” | - | - | - | 20-140 AC / 10-140 DC | - | 47-63 | -25-80 | N | 200 | 2 x normalmente aperti | 25 | - | - | 5 | 25 | - | - | 0.8 | 4 ± 10 % | 200 | N | non montabile a filo | 900; (20 ms/0,5 Hz) | 4 | - | N | - | 40 x 26 x 26 | Stato di commutazione: 2 x LED, rossi | - | ||
248.60 € | 1 | 12 giorni | 5 | 1-15 | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.3 | 0-3.25 | IP 67 | 5 | collegamento in serie possibile | PBT | - | I | - | Connettore: 1 x 7/8” | - | - | - | 20-140 AC / 10-140 DC | - | 47-63 | -25-80 | N | 200 | 2 x normalmente aperti | 25 | - | - | 5 | 25 | - | - | 1.7 | 4 ± 10 % | 200 | N | non montabile a filo | - | 4 | - | N | - | - | Stato di commutazione: 2 x LED, rossi | - | ||
227.94 € | 1 | 12 giorni | 6.5 | 1-15 | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,3/rame: 0.2 | 0-3.25 | IP 67 | 5 | - | PBT | - | II | - | - | - | - | - | 20-250 AC/DC | Cavo: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm² | - | -25-80 | Sì | 250; (350 (-50°C)) | 2 x normalmente aperti | 50 | - | - | 6.5 | 25 | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 4 ± 10 % | 100 | N | non montabile a filo | 2.200; (20 ms/0,5 Hz) | 4 | - | N | - | 40 x 26 x 40 | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli | - | ||
222.04 € | 1 | 12 giorni | 6.5 | 1-15 | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,3/rame: 0.2 | 0-3.25 | IP 67 | 5 | - | PBT | - | II | - | - | - | - | - | 20-250 AC/DC | Cavo: 20 m, PVC; 4 x 0,34 mm² | - | -25-80 | Sì | 250; (350 (-50°C)) | 2 x normalmente aperti | 50 | - | - | 6.5 | 25 | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 4 ± 10 % | 100 | N | non montabile a filo | 2.200; (20 ms/0,5 Hz) | 4 | - | N | - | 40 x 26 x 40 | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli | - | ||
226.49 € | 1 | 4 giorni | - | 1-15 | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.3 | - | IP 67 | - | PNP | Alloggiamento: PBT; copertura: PC; Custodia di protezione dagli urti: acciaio inossidabile | < 15 | III | - | Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: acciaio inossidabile | a impulsi | - | - | 10-30 DC | - | - | -20-60 | Sì | - | 2 x normalmente aperti | 1300 | Sì | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 100 | Sì | - | 100 | 4 | 1 | - | - | 40 x 26 x 47 | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli | Alloggiamento di protezione dagli urti viti a esagono incassato: 2 x M5 x 35 Piastra di montaggio: 1 | ||
194.99 € | 1 | 3 giorni | - | 1-15 | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.3 | - | IP 67 | - | PNP | Alloggiamento: PBT; copertura: PC; Custodia di protezione dagli urti: acciaio inossidabile | < 15 | III | - | - | a impulsi | - | Cavo: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² | 10-30 DC | - | - | -20-60 | Sì | - | 2 x normalmente aperti | 1300 | Sì | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 100 | Sì | - | 100 | 4 | 1 | - | - | 40 x 26 x 26 | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli | Alloggiamento di protezione dagli urti viti a esagono incassato: 2 x M5 x 35 Piastra di montaggio: 1 | ||
179.29 € | 1 | 4 giorni | - | 1-15 | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,3/rame: 0.2 | 0-3.25 | IP 67 | 4 | PNP/NPN | PBT; PC | - | II | - | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | a impulsi | - | - | 10-36 DC | - | - | -20-80 | Sì | - | 2 x normalmente aperti | 1300 | Sì | - | 4 | - | 0,6 - 1,5; (Controdado) | Contatti con placcatura in oro | 2 x 0.7 | 4 ± 10 % | 250 | Sì | non montabile a filo | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli | - | ||
179.29 € | 1 | 4 giorni | - | 1-15 | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,3/rame: 0.2 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | PBT | 15 | II | - | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | a impulsi | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Sì | - | 2 x normalmente aperti | 1300 | Sì | - | 2.5 | - | 0,6 - 1,5; (Controdado) | Contatti con placcatura in oro | - | 4 ± 10 % | 250 | Sì | non montabile a filo | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli | - | ||
177.06 € | 1 | 4 giorni | - | 1-15 | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.3 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | PBT; PC | 15; (24 V) | II | - | - | a impulsi | - | Cavo: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Sì | - | 2 x normalmente aperti | 1300 | Sì | - | 2.5 | - | - | - | - | 4 ± 10 % | 250 | Sì | non montabile a filo | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli | - | ||
101.09 € | 1 | 4 giorni | - | 1-15 | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,3/rame: 0.2 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | Alloggiamento: PBT | 15; (36 V) | II | - | Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4305/303) | a impulsi | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Sì | - | normalmente aperto | 1300 | Sì | - | 2.5 | - | - | - | - | 4 ± 10 % | 250 | Sì | non montabile a filo | - | 4 | - | - | - | - | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | - | ||
187.40 € | 1 | 4 giorni | - | 1-15 | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,3/rame: 0.2 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | PBT; PC | 15; (24 V) | II | - | Connettore: 1 x M18 | a impulsi | - | - | 10-36 DC | - | - | -20-80 | Sì | - | 2 x normalmente aperti | 1300 | Sì | - | 2.5 | - | - | - | - | 4 ± 10 % | 250 | Sì | non montabile a filo | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli | - | ||
184.27 € | 1 | 12 giorni | - | 3-15 | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.3 | 0-3.25 | IP 67 | 4 | PNP/NPN | PBT; PC | - | II | - | - | a impulsi | - | Cavo: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Sì | - | 2 x normalmente aperti | 1400 | Sì | - | 4.6 | - | - | - | 2 x 0.8 | 4 ± 10 % | 250 | Sì | non montabile a filo | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli | - | ||
183.22 € | 1 | 4 giorni | - | 1-15 | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.3 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | PC | 15; (24 V) | II | - | - | a impulsi | - | - | 10-36 DC | Cavo: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm² | - | -25-80 | Sì | - | 2 x normalmente aperti | 1300 | Sì | - | 2.5 | - | - | - | - | 4 ± 10 % | 250 | Sì | non montabile a filo | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli | - | ||
189.88 € | 1 | 12 giorni | - | 1-15 | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.3 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | PBT; PC | 15; (24 V) | II | - | - | a impulsi | - | - | 10-36 DC | Cavo: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm² | - | -25-80 | Sì | - | 2 x normalmente aperti | 1300 | Sì | - | 2.5 | - | - | - | - | 4 ± 10 % | 250 | Sì | non montabile a filo | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli | - | ||
180.20 € | 1 | 4 giorni | - | 1-15 | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,3/rame: 0.2 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | Alloggiamento: PBT | 15; (24 V) | II | - | Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: acciaio inossidabile; Contatti: placcato oro | a impulsi | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Sì | - | 2 x normalmente aperti | 1300 | Sì | - | 2.5 | - | - | Contatti con placcatura in oro | - | 4 ± 10 % | 250 | Sì | non montabile a filo | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 47 | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli | - | ||
196.82 € | 1 | 12 giorni | - | 3-15 | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/alluminio: 0,3/rame: 0.4 | 0-3.25 | IP 67 | 4 | PNP/NPN | Alloggiamento: PBT; copertura: PC | - | II | - | Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: ottone, rivestimento in bronzo bianco | a impulsi | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Sì | - | 2 x normalmente aperti | 250 | Sì | - | 4 | - | - | - | 2 x 0.7 | 4 ± 10 % | 250 | Sì | non montabile a filo | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 47 | Stato di commutazione: 2 x LED, rossi | - | ||
231.34 € | 1 | 4 giorni | - | 3-15 | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.3 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | PBT; PC | 20; (36 V) | III | Per attuatori con montaggio standard ISO 5211 (VDI/VDE) | - | a impulsi | Connettore: 1 x M12 | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Sì | - | 2 x normalmente aperti | 1300 | Sì | - | 2.5 | - | - | - | - | 4 ± 10 % | 250 | Sì | non montabile a filo | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 60 | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli | Staffa di rinforzo viti a esagono incassato: 2 x M5 x 35 rondelle: 2 | ||
201.65 € | 1 | 12 giorni | - | 3-15 | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.3 | 0-3.25 | IP 67; (se avvitato) | - | PNP | PC | < 30 | III | - | Connettore: 1 x M12 | a impulsi | - | - | 10-55 DC | - | - | -25-80 | Sì | - | 2 x normalmente aperti | 50 | Sì | - | 2.5 | - | - | - | - | 4 ± 10 % | 250 | Sì | non montabile a filo | - | 4 | - | - | - | - | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli | - | ||
184.52 € | 1 | 62 giorni | - | 3-15 | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.3 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | PC | 15; (36 V) | II | - | Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4305/303) | a impulsi | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Sì | - | 2 x normalmente aperti | 1200 | Sì | - | 2.5 | - | - | - | - | 4 ± 10 % | 250 | Sì | non montabile a filo | - | 4 | - | - | - | - | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli | - | ||
187.79 € | 1 | 12 giorni | - | 3-15 | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.3 | 0-5.7 | IP 67 | - | PNP | PC | < 15 | II | - | Connettore: 1 x M12 | a impulsi | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-70 | Sì | - | 2 x normalmente aperti | 800 | Sì | - | 2.5 | - | 0,6 - 1,5; (Controdado) | - | - | 7 ± 10 % | 250 | Sì | non montabile a filo | - | 7 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli | - | ||
210.42 € | 1 | 12 giorni | - | 1-15 | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.3 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | PC | < 15 | II | - | Connettore: 1 x M12 | a impulsi | - | Cavo: 0,3 m, PVC; 4 x 0,34 mm² | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Sì | - | 2 x normalmente aperti | 1400 | Sì | Sì | 2.5 | - | - | Immunità ai campi magnetici | - | 4 ± 10 % | 250 | Sì | non montabile a filo | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli | - | ||
182.56 € | 1 | 4 giorni | - | 1-15 | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,3/rame: 0.2 | 0-3.24 | IP 67 | - | NPN | Alloggiamento: PBT; copertura: PC | < 30 | II | - | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Sì | - | 2 x normalmente aperti | 1000 | Sì | - | 2.5 | - | 0,6 - 1,5; (Controdado) | Contatti con placcatura in oro | 0.5 | 4 ± 10 % | 250 | Sì | non montabile a filo | 250 | 4 | - | - | 250 | 40 x 26 x 26 | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli | - | ||
182.56 € | 1 | 4 giorni | - | 1-15 | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,3/rame: 0.2 | 0-3.24 | IP 67 | - | PNP | Alloggiamento: PBT; copertura: PC | < 15 | II | - | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Sì | - | 2 x normalmente aperti | 1000 | Sì | - | 2.5 | - | 0,6 - 1,5; (Controdado) | Contatti con placcatura in oro | 0.5 | 4 ± 10 % | 250 | Sì | non montabile a filo | 250 | 4 | - | - | 250 | 40 x 26 x 26 | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli | - | ||
210.42 € | 1 | 3 giorni | - | 1-15 | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.3 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | PC | < 15 | II | - | Connettore: 1 x M12 | a impulsi | - | Cavo: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Sì | - | 2 x normalmente aperti | 1400 | Sì | Sì | 2.5 | - | - | Immunità ai campi magnetici | - | 4 ± 10 % | 250 | Sì | non montabile a filo | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli | - | ||
195.89 € | 1 | 3 giorni | - | 3-15 | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.3 | 0-5.7 | IP 67 | - | PNP | PC | < 15 | II | - | Connettore: 1 x M12 | a impulsi | - | - | 10-36 DC | - | - | -40-70 | Sì | - | 2 x normalmente aperti | 600 | Sì | - | 2.5 | - | 0,6 - 1,5; (Controdado) | - | - | 7 ± 10 % | 250 | Sì | non montabile a filo | - | 7 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli | - |
Loading...
Deriva del punto di commutazione(% di Sr) | -10-10 | Alloggiamento | rettangolare |
---|
Configura
Proprietà di base
Uscita di commutazione caduta di tensione max. AC(V)
Isteresi(% di Sr)
Fattore di correzione
Distanza di lavoro(mm)
Protezione
Corrente di carico min.(mA)
Progettazione elettrica
di lavoro
Consumo di corrente(mA)
Classe di protezione
Applicazioni
Collegamento elettrico - spina
Tipo di protezione da cortocircuiti
Collegamento elettrico - Presa
Attacco
Tensione di esercizio(V)
Collegamento elettrico
Frequenza AC(Hz)
Temperatura ambiente(°C)
Protezione contro l’inversione di polarità
Corrente permanente nominale dell’uscita di commutazione AC(mA)
Funzione di uscita
Frequenza di commutazione DC(Hz)
Protezione da cortocircuiti
Immunità ai campi magnetici
Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V)
Frequenza di commutazione AC(Hz)
Coppia di serraggio(Nm)
Caratteristica speciale
Corrente di dispersione max.(mA)
Campo di rilevamento reale Sr(mm)
Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA)
Protezione da sovraccarico
Montaggio
Corrente nominale di breve durata dell’uscita di commutazione(mA)
Gamma di rilevamento(mm)
Distanza operativa puck target(mm)
A prova di cortocircuito
Tensione di isolamento nominale(V)
Dimensioni(mm)
Con indicatore
Accessori (Inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali