Cilindro a tirante del sensore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IQ5003

Codice componente
IQ5003
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

92.31 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 67 Progettazione elettrica PNP di lavoro PA 12
Consumo di corrente(mA) < 2 Tipo di protezione da cortocircuiti a impulsi Attacco Connettore: 1 x M12
Tensione di esercizio(V) 10-30 DC Temperatura ambiente(°C) -25-70 Protezione contro l’inversione di polarità
Funzione di uscita normalmente aperto Frequenza di commutazione DC(Hz) 1000 Tipo cilindrico cilindri pneumatici
Protezione da cortocircuiti Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V) 2.3 Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA) 200
Tempo di ritardo all’accensione max.(ms) 5 Protezione da sovraccarico Sensibilità di risposta(mT) 2-35
Con indicatore Stato di commutazione: 1 x LED, rosso Velocità di viaggio(m/s) < 10

Si trova sulla pagina di Cilindro a tirante del sensore, il codice articolo è il seguente: IQ5003.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IQ5003.

Supporto tecnico