Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
IX5006 |
IX5010 |
IX5030 |
ZZ0214 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Velocità target max. (m/s) | Protezione | Progettazione elettrica | di lavoro | Consumo di corrente (mA) | Classe di protezione | Applicazioni | Versione AS-I | Collegamento elettrico - spina | Tipo di protezione da cortocircuiti | Obiettivo | Risoluzione della corsa della valvola (mm) | Certificato AS-i in attesa | Tensione di esercizio (V) | Modalità di indirizzamento estesa | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Protezione contro l’inversione di polarità | Funzione di uscita | Tipo di montaggio | Codice ID AS-I (esa.) | Protezione da cortocircuiti | Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC (V) | Configurazione I/O AS-I (esa.) | Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC (mA) | Tempo di ritardo all’accensione max. (ms) | Protezione da sovraccarico | Gamma di misurazione (mm) | Dimensioni (mm) | Con indicatore | Accessori (Inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281.29 € | 1 | 12 giorni | 1 | - | PNP | PA; TPE; PP; LCP | 42; (24 V) | III | feedback di posizione per valvole a sede e valvole a membrana; misurazione della distanza assoluta; monitoraggio della sede della valvola | - | - | a impulsi | 0,2 disco cilindrico — ⌀ 24 mm ±0,05 mm — altezza minima 10 mm — superficie piana — acciaio inossidabile conforme a DIN17440, codice materiale 316S12. | 0.2 | - | 18-36 DC | - | Cavo: 2 m, PVC; 5 x 0,14 mm² | -25-85 | Sì | 3 x normalmente aperti | - | - | Sì | 2.5 | - | 100 | 2000 | Sì | 0-80 | 67.5 x 43 x 110 | Stato di commutazione: 1 x LED, verde aperto Stato di commutazione: 1 x LED, giallo alloggiamento Stato di commutazione: 1 x LED, rosso chiuso | morsetti di montaggio: 1 | ||
272.93 € | 1 | 4 giorni | 1 | - | PNP | PA; TPE; PP; LCP | 42; (24 V) | III | feedback di posizione per valvole a sede e valvole a membrana; misurazione della distanza assoluta; monitoraggio della sede della valvola | - | Cavo: 0,3 m, PVC; 5 x 0,14 mm²|Connettore: 1 x M12 | a impulsi | 0,2 disco cilindrico — ⌀ 24 mm ±0,05 mm — altezza minima 10 mm — superficie piana — acciaio inossidabile conforme a DIN17440, codice materiale 316S12. | 0.2 | - | 18-36 DC | - | - | -25-85 | Sì | 3 x normalmente aperti | flangia a 3 fori | - | Sì | 2.5 | - | 100 | 2000 | Sì | 0-80 | 65 x 52 x 110 | Stato di commutazione: 1 x LED, verde aperto Stato di commutazione: 1 x LED, giallo alloggiamento Stato di commutazione: 1 x LED, rosso chiuso | Viti: 3 | ||
307.97 € | 1 | 4 giorni | 1 | IP 65; IP 67; (solo in combinazione con un’installazione nella testa della valvola che fornisce una protezione sufficiente contro i danni meccanici del sensore) | AS-i | PA; TPE; PP; LCP | < 50 | III | feedback di posizione per valvole lineari a sede singola e doppia; misurazione della distanza assoluta; monitoraggio della guarnizione della valvola | 3.0 | Cavo: 0,15 m, PVC; 2 x 0,14 mm²|Connettore: 1 x M12 | - | 0,2 disco cilindrico — ⌀ 24 mm ±0,05 mm — altezza minima 10 mm — superficie piana — acciaio inossidabile conforme a DIN17440, codice materiale 316S12. | 0.2 | Sì | 26.5-31.6 DC | Sì | - | -25-70 | Sì | - | flangia a 3 fori | A.F | - | - | 0 | - | 2000 | - | 0-80 | 65 x 52 x 110 | Stato di commutazione: 1 x LED, verde aperto Stato di commutazione: 1 x LED, giallo alloggiamento Stato di commutazione: 1 x LED, rosso chiuso funzionamento: 1 x LED, verde tensione AS-i: errore 1 LED, rosso | Viti: 3 | ||
309.66 € | 1 | 12 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | Connettore: 1 x M12 | - | - | - | - | - | - | - | -25-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 x 43 x 110 | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Velocità target max.(m/s)
Protezione
Progettazione elettrica
di lavoro
Consumo di corrente(mA)
Classe di protezione
Applicazioni
Versione AS-I
Collegamento elettrico - spina
Tipo di protezione da cortocircuiti
Obiettivo
Risoluzione della corsa della valvola(mm)
Certificato AS-i in attesa
Tensione di esercizio(V)
Modalità di indirizzamento estesa
Collegamento elettrico
Temperatura ambiente(°C)
Protezione contro l’inversione di polarità
Funzione di uscita
Tipo di montaggio
Codice ID AS-I(esa.)
Protezione da cortocircuiti
Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V)
Configurazione I/O AS-I(esa.)
Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA)
Tempo di ritardo all’accensione max.(ms)
Protezione da sovraccarico
Gamma di misurazione(mm)
Dimensioni(mm)
Con indicatore
Accessori (Inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali