Monitor di velocità compatto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DI5027
DI5028
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Distanza di lavoro
(mm)
Montaggio Gamma di rilevamento
(mm)

145.85 €

1 4 giorni 0-2.83montabile a filo3.5

145.85 €

1 4 giorni 0-5.26non montabile a filo6.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Isteresi(% di Sr) 10 Fattore di correzione acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.3 Protezione IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Tensione nominale DC(V) 10-30 Progettazione elettrica PNP/NPN di lavoro Ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT arancione; finestra LED: PEI; controdadi: ottone con rivestimento in bronzo bianco
Consumo di corrente(mA) < 10 Frequenza di smorzamento max.(Imp/min) 30000 Classe di protezione III
Applicazioni semplice valutazione del movimento rotatorio e lineare rispetto alla sottovelocità; bloccaggio Gamma di impostazione(Imp/min) 5-24000 Temperatura ambiente(°C) -40-85
Protezione contro l’inversione di polarità Funzione di uscita normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) Campo di rilevamento regolabile N
Alloggiamento tipo filettato Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V) 2.5 Interfaccia di comunicazione IO-Link
Coppia di serraggio(Nm) 7 Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA) 100 Protezione da sovraccarico
A prova di cortocircuito Dimensioni(mm) M12 x 1 / L = 60 Ritardo di avvio(s) 0-30; (In passi di: 100 ms; default: 15 s)
Accessori (Inclusi) Controdadi: 2

Supporto tecnico