Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
I7R201 |
I7R202 |
I7R203 |
I7R204 |
I7R205 |
I7R206 |
I7R207 |
I7R208 |
I7R209 |
I7R210 |
I7R211 |
I7R212 |
I7R213 |
I7R214 |
I7R215 |
I7R216 |
I7R217 |
N7R20A |
N7R21A |
N7R22A |
N7R23A |
N7R28A |
N7R29A |
N7R30A |
N7R31A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Protezione | Tensione nominale DC (V) | Progettazione elettrica | Velocità max. pezzo (m/s) | Risoluzione della sfera d’acciaio (Diametro) (mm) | di lavoro | Consumo di corrente (mA) | Collegamento elettrico - spina | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Isteresi (mm) | Temperatura ambiente (°C) | Protezione contro l’inversione di polarità | Amplificatori di commutazione | Collegamento agli amplificatori di commutazione | Funzione di uscita | Massima velocità di marcia (m/s) | Principio operativo | Sfera di misurazione (Diametro) (mm) | Protezione da cortocircuiti | Umidità relativa max. dell’aria (%) | Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC (V) | Diametro interno (mm) | Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC (mA) | Protezione da sovraccarico | Dimensioni (mm) | Con indicatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.23 € | 1 | 4 giorni | IP 67 | - | PNP | 35 | 1.5 | Alloggiamento: PA; anello: POM | < 11 | Connettore: 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (selezionabile) | - | statico | - | Sì | - | 2 | 10.1 | 200 | Sì | 60 x 35 x 20 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | ||
154.23 € | 1 | 4 giorni | IP 67 | - | NPN | 35 | 1.5 | Alloggiamento: PA; anello: POM | < 11 | Connettore: 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (selezionabile) | - | statico | - | Sì | - | 2 | 10.1 | 200 | Sì | 60 x 35 x 20 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | ||
161.70 € | 1 | 4 giorni | IP 67 | - | PNP | 35 | 0.6 | Alloggiamento: PA; anello: POM | < 20 | Connettore: 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (selezionabile) | - | dinamico | - | Sì | - | 2 | 10.1 | 200 | Sì | 60 x 35 x 20 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | ||
161.70 € | 1 | 4 giorni | IP 67 | - | NPN | 35 | 0.6 | Alloggiamento: PA; anello: POM | < 20 | Connettore: 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (selezionabile) | - | dinamico | - | Sì | - | 2 | 10.1 | 200 | Sì | 60 x 35 x 20 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | ||
154.23 € | 1 | 4 giorni | IP 67 | - | PNP | 35 | 2 | Alloggiamento: PA; anello: POM | < 11 | Connettore: 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (selezionabile) | - | statico | - | Sì | - | 2 | 15.1 | 200 | Sì | 60 x 35 x 20 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | ||
154.23 € | 1 | 4 giorni | IP 67 | - | NPN | 35 | 2 | Alloggiamento: PA; anello: POM | < 11 | Connettore: 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (selezionabile) | - | statico | - | Sì | - | 2 | 15.1 | 200 | Sì | 60 x 35 x 20 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | ||
161.70 € | 1 | 4 giorni | IP 67 | - | PNP | 35 | 0.8 | Alloggiamento: PA; anello: POM | < 20 | Connettore: 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (selezionabile) | - | dinamico | - | Sì | - | 2 | 15.1 | 200 | Sì | 60 x 35 x 20 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | ||
161.70 € | 1 | 4 giorni | IP 67 | - | NPN | 35 | 0.8 | Alloggiamento: PA; anello: POM | < 20 | Connettore: 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (selezionabile) | - | dinamico | - | Sì | - | 2 | 15.1 | 200 | Sì | 60 x 35 x 20 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | ||
154.23 € | 1 | 4 giorni | IP 67 | - | PNP | 35 | 2.5 | Alloggiamento: PA; anello: POM | < 11 | Connettore: 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (selezionabile) | - | statico | - | Sì | - | 2 | 20.1 | 200 | Sì | 60 x 35 x 20 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | ||
154.23 € | 1 | 4 giorni | IP 67 | - | NPN | 35 | 2.5 | Alloggiamento: PA; anello: POM | < 11 | Connettore: 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (selezionabile) | - | statico | - | Sì | - | 2 | 20.1 | 200 | Sì | 60 x 35 x 20 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | ||
161.70 € | 1 | 4 giorni | IP 67 | - | PNP | 35 | 1 | Alloggiamento: PA; anello: POM | < 20 | Connettore: 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (selezionabile) | - | dinamico | - | Sì | - | 2 | 20.1 | 200 | Sì | 60 x 35 x 20 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | ||
161.70 € | 1 | 4 giorni | IP 67 | - | NPN | 35 | 1 | Alloggiamento: PA; anello: POM | < 20 | Connettore: 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (selezionabile) | - | dinamico | - | Sì | - | 2 | 20.1 | 200 | Sì | 60 x 35 x 20 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | ||
154.23 € | 1 | 4 giorni | IP 67 | - | PNP | 35 | 3 | Alloggiamento: PA; anello: POM | < 11 | Connettore: 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (selezionabile) | - | statico | - | Sì | 50; (temperatura ambiente 70°C) | 2 | 25.1 | 200 | Sì | 60 x 35 x 20 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | ||
154.23 € | 1 | 4 giorni | IP 67 | - | NPN | 35 | 3 | Alloggiamento: PA; anello: POM | < 11 | Connettore: 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (selezionabile) | - | statico | - | Sì | 50; (temperatura ambiente 70°C) | 2 | 25.1 | 200 | Sì | 60 x 35 x 20 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | ||
161.70 € | 1 | 4 giorni | IP 67 | - | PNP | 35 | 1.2 | Alloggiamento: PA; anello: POM | < 20 | Connettore: 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (selezionabile) | - | dinamico | - | Sì | 50; (temperatura ambiente 70°C) | 2 | 25.1 | 200 | Sì | 60 x 35 x 20 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | ||
161.70 € | 1 | 4 giorni | IP 67 | - | NPN | 35 | 1.2 | Alloggiamento: PA; anello: POM | < 20 | Connettore: 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (selezionabile) | - | dinamico | - | Sì | 50; (temperatura ambiente 70°C) | 2 | 25.1 | 200 | Sì | 60 x 35 x 20 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | ||
239.42 € | 1 | 4 giorni | IP 67 | - | PNP | 35 | 6 | Alloggiamento: PA; anello: POM | < 11 | Connettore: 1 x M12 | 10-35 DC | - | - | -25-70 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (selezionabile) | - | statico | - | Sì | - | 2 | 51 | 200 | Sì | 110 x 80 x 20 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | ||
92.63 € | 1 | 3 giorni | - | 8,2; (1 kΩ) | NAMUR | - | - | PA 12-GF30 | < 1,2; (disabilitato; conduttivo: > 2,1) | - | - | Cavo: 0,15 m; 2 x 0,14 mm², PTFE | 1 | -40-100 | - | collegamento a circuiti certificati a sicurezza intrinseca con i valori massimi: U = 15 V/I = 50 mA/P = 120 mW | Sì | normalmente chiuso | 25 | - | 4 | - | - | - | 10 | - | - | 32 x 25 x 20 | - | ||
155.66 € | 1 | 3 giorni | - | 8,2; (1 kΩ) | NAMUR | - | - | PA 12-GF30 | valore per la direzione del movimento A: < 1,2; valore per la direzione del movimento B: > 2,1 | - | - | Cavo: 0,15 m; 2 x 0,14 mm², PTFE | 2 | -40-100 | - | collegamento a circuiti certificati a sicurezza intrinseca con i valori massimi: U = 15 V/I = 50 mA/P = 120 mW | Sì | normalmente chiuso | 10 | bistabile | 4 | - | - | - | 10 | - | - | 32 x 25 x 20 | - | ||
92.63 € | 1 | 3 giorni | - | 8,2; (1 kΩ) | NAMUR | - | - | PA 12-GF30 | < 1,2; (disabilitato; conduttivo: > 2,1) | - | - | Cavo: 0,15 m; 2 x 0,14 mm², PTFE | 1 | -40-100 | - | collegamento a circuiti certificati a sicurezza intrinseca con i valori massimi: U = 15 V/I = 50 mA/P = 120 mW | Sì | normalmente chiuso | 25 | - | 6 | - | - | - | 15 | - | - | 32 x 25 x 20 | - | ||
155.66 € | 1 | 3 giorni | - | 8,2; (1 kΩ) | NAMUR | - | - | PA 12-GF30 | valore per la direzione del movimento A: < 1,2; valore per la direzione del movimento B: > 2,1 | - | - | Cavo: 0,15 m; 2 x 0,14 mm², PTFE | 2 | -40-100 | - | collegamento a circuiti certificati a sicurezza intrinseca con i valori massimi: U = 15 V/I = 50 mA/P = 120 mW | Sì | normalmente chiuso | 10 | bistabile | 6 | - | - | - | 15 | - | - | 32 x 25 x 20 | - | ||
98.80 € | 1 | 62 giorni | - | 8,2; (1 kΩ) | NAMUR | - | - | PA 12-GF30 | < 1,2; (disabilitato; conduttivo: > 2,1) | - | - | Cavo: 2 m; 2 x 0,14 mm² | 1 | -40-100 | - | collegamento a circuiti certificati a sicurezza intrinseca con i valori massimi: U = 15 V/I = 50 mA/P = 120 mW | Sì | normalmente chiuso | 25 | - | 4 | - | - | - | 10 | - | - | 32 x 25 x 20 | - | ||
162.17 € | 1 | 62 giorni | - | 8,2; (1 kΩ) | NAMUR | - | - | PA 12-GF30 | valore per la direzione del movimento A: < 1,2; valore per la direzione del movimento B: > 2,1 | - | - | Cavo: 2 m; 2 x 0,14 mm² | 2 | -40-100 | - | collegamento a circuiti certificati a sicurezza intrinseca con i valori massimi: U = 15 V/I = 50 mA/P = 120 mW | Sì | normalmente chiuso | 10 | bistabile | 4 | - | - | - | 10 | - | - | 32 x 25 x 20 | - | ||
98.80 € | 1 | 62 giorni | - | 8,2; (1 kΩ) | NAMUR | - | - | PA 12-GF30 | < 1,2; (disabilitato; conduttivo: > 2,1) | - | - | Cavo: 2 m; 2 x 0,14 mm² | 1 | -40-100 | - | collegamento a circuiti certificati a sicurezza intrinseca con i valori massimi: U = 15 V/I = 50 mA/P = 120 mW | Sì | normalmente chiuso | 25 | - | 6 | - | - | - | 15 | - | - | 32 x 25 x 20 | - | ||
162.17 € | 1 | 62 giorni | - | 8,2; (1 kΩ) | NAMUR | - | - | PA 12-GF30 | valore per la direzione del movimento A: < 1,2; valore per la direzione del movimento B: > 2,1 | - | - | Cavo: 2 m; 2 x 0,14 mm² | 2 | -40-100 | - | collegamento a circuiti certificati a sicurezza intrinseca con i valori massimi: U = 15 V/I = 50 mA/P = 120 mW | Sì | normalmente chiuso | 10 | bistabile | 6 | - | - | - | 15 | - | - | 32 x 25 x 20 | - |
Loading...
Classe di protezione | III | Alloggiamento | circolare |
---|
Configura
Proprietà di base
Protezione
Tensione nominale DC(V)
Progettazione elettrica
Velocità max. pezzo(m/s)
Risoluzione della sfera d’acciaio (Diametro)(mm)
di lavoro
Consumo di corrente(mA)
Collegamento elettrico - spina
Tensione di esercizio(V)
Collegamento elettrico
Isteresi(mm)
Temperatura ambiente(°C)
Protezione contro l’inversione di polarità
Amplificatori di commutazione
Collegamento agli amplificatori di commutazione
Funzione di uscita
Massima velocità di marcia(m/s)
Principio operativo
Sfera di misurazione (Diametro)(mm)
Protezione da cortocircuiti
Umidità relativa max. dell’aria(%)
Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V)
Diametro interno(mm)
Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA)
Protezione da sovraccarico
Dimensioni(mm)
Con indicatore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali