Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MVQ101 |
MVQ201 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di ingressi e uscite | Velocità target max. (m/s) | Numero di ingressi digitali | Carico corrente max. per uscita (mA) | Collegamento elettrico - spina | Funzione di uscita | Numero di uscite digitali | Coppia di serraggio (Nm) | Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC (mA) | Con indicatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337.91 € | 1 | 4 giorni | - | 1 | - | - | Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: acciaio inossidabile | 3 x normalmente chiuso/normalmente aperto; (selezionabile) | - | 1.5 | 100 | funzionamento: 1 x LED, verde Stato di commutazione: 2 x LED, bianco | ||
357.78 € | 1 | 4 giorni | Numero di ingressi digitali: 1; Numero di uscite digitali: 2 | - | 1 | 100|200 | - | 2 x normalmente aperto/normalmente chiuso; (selezionabile)|2 x normalmente aperto | 2 | 3 | - | funzionamento: 1 x LED, verde Stato di commutazione: 2 x LED, bianchi 1 x LED, RGB |
Loading...
Protezione | IP 65; IP 67; (Area puck target protetta dalla polvere) | Progettazione elettrica | PNP | Zona di rilevamento(°) | 360 |
---|---|---|---|---|---|
Ripetibilità(°) | 0.1 | di lavoro | PA | Consumo di corrente(mA) | < 40 |
Classe di protezione | III | Applicazioni | rilevamento dell’angolo di rotazione assoluto | Precisione(°) | ± 1 |
Tolleranza(°) | 0,1-15; (Predefinito 10) | Tensione di esercizio(V) | 10-30 DC | Temperatura ambiente(°C) | -25-70 |
Protezione contro l’inversione di polarità | Sì | Deviazione temperatura(°/K) | 0.02 | Principio operativo | magnetico |
Protezione da cortocircuiti | Sì | Alloggiamento | rettangolare | Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V) | 2.5 |
Isteresi(°) | 0,1-5; (predefinito 3) | Interfaccia di comunicazione | IO-Link | Risoluzione(°) | 0.1 |
Tempo di ritardo all’accensione max.(ms) | 300 | Protezione da sovraccarico | Sì | Revisione IO-Link | 1.1 |
Dimensioni(mm) | 95 x 50 x 57 | Tipo di porta master richiesto | A | Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) |
Accessori (Inclusi) | viti a esagono incassato: 4 x M5 x 20, acciaio inox puck target |
Configura
Proprietà di base
Numero di ingressi e uscite
Velocità target max.(m/s)
Numero di ingressi digitali
Carico corrente max. per uscita(mA)
Collegamento elettrico - spina
Funzione di uscita
Numero di uscite digitali
Coppia di serraggio(Nm)
Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA)
Con indicatore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali