Sensore induttivo AS-Interface

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IFC247
IFC248
IIC220
IIC221
LDL200
LDL201
LDL210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di ingressi e uscite Isteresi
(% di Sr)
Fattore di correzione Distanza di lavoro
(mm)
Protezione Tempo di ritardo all’accensione
(s)
Progettazione elettrica di lavoro Consumo di corrente
(mA)
Applicazioni Uscita corrente analogica
(mA)
Connessione di processo Deriva del punto di commutazione
(% di Sr)
Temperatura di stoccaggio
(°C)
Attacco Tensione di esercizio
(V)
Temperatura ambiente
(°C)
Numero di uscite analogiche Numero totale di uscite Carico max.
(Ω)
Frequenza di commutazione DC
(Hz)
Segnale di uscita Alloggiamento Campo di rilevamento reale Sr
(mm)
Mezzi di applicazione Tempo di ritardo all’accensione max.
(ms)
Gamma di misurazione
(°C)
Montaggio Gamma di rilevamento
(mm)
Precisione (nel campo di misura) Revisione IO-Link Gamma di misurazione
(µs/cm)
Dimensioni
(mm)
Con indicatore Materiali (parti bagnate) Tipo di trasmissione Accessori (Inclusi)

87.18 €

1 4 giorni -1-20acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,5/rame: 0,40-3.25IP 68; (“Refrigerante”)-AS-iacciaio inossidabile (1.4404/316L); superficie attiva: LCP incolore< 30Utilizzo in macchine utensili, refrigeranti e lubrificanti----Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro26.5-31.6 DC-25-70---100-tipo filettato--1000-montabile a filo4---M12 x 1 / L = 60Stato di commutazione: 4 x 90° LED, giallo
funzione: 1 x LED, rosso
--Controdadi: 2

91.57 €

1 4 giorni -1-20acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,5/rame: 0,40-5.7IP 68; (“Refrigerante”)-AS-iacciaio inossidabile (1.4404/316L); superficie attiva: LCP incolore< 30Utilizzo in macchine utensili, refrigeranti e lubrificanti---10-10-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro26.5-31.6 DC-25-70---100-tipo filettato7 ± 10 %-1000-non montabile a filo7---M12 x 1 / L = 60Stato di commutazione: 4 x 90° LED, giallo
funzione: 1 x LED, rosso
--Controdadi: 2

95.12 €

1 4 giorni -1-20acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,45/rame: 0,350-11.34IP 68; (“Refrigerante”)-AS-iacciaio inossidabile (1.4404/316L); superficie attiva: LCP incolore< 30Utilizzo in macchine utensili, refrigeranti e lubrificanti----Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro26.5-31.6 DC-25-70---100-tipo filettato--1000-montabile a filo14---M30 x 1.5 / L = 60Stato di commutazione: 4 x 90° LED, giallo
funzione: 1 x LED, rosso
--Controdadi: 2

95.12 €

1 4 giorni -1-20acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,45/rame: 0,350-17.82IP 68; (“Refrigerante”)-AS-iacciaio inossidabile (1.4404/316L); superficie attiva: LCP incolore< 30Utilizzo in macchine utensili, refrigeranti e lubrificanti---10-10-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro26.5-31.6 DC-25-70---100-tipo filettato22 ± 10 %-1000-non montabile a filo22---M30 x 1.5 / L = 60Stato di commutazione: 4 x 90° LED, giallo
funzione: 1 x LED, rosso
--Controdadi: 2

1,583.59 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 1---IP 68; IP 69K; (7 giorni/3 m di profondità dell’acqua/0,3 bar: IP 68)2-acciaio inossidabile (1.4404/316L); PEEK; PEI; FKM< 100-4-20G 1 filettatura esterna Aseptoflex Vario--40-85Connettore: 1 x M12 (EN 61067-2-101); Contatti: placcato oro18-30 DC-40-6011500-Segnale analogico; IO-Link--liquidi conduttivi--25-150--2 % MW ± 25 µS/cm1.1100-1000000--PEEKCOM2 (38,4 kBaud)-

1,673.17 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 1---IP 68; IP 69K; (7 giorni/3 m di profondità dell’acqua/0,3 bar: IP 68)2-acciaio inossidabile (1.4404/316L); PEEK; PEI; FKM< 50-4-20G 1 filettatura esterna Aseptoflex Vario--40-85Connettore: 1 x M12 (EN 61067-2-101); Contatti: placcato oro18-30 DC-40-6011500-Segnale analogico; IO-Link--liquidi conduttivi--25-150--2 % MW ± 25 µS/cm1.1100-1000000--PEEKCOM2 (38,4 kBaud)-

1,583.59 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 1---IP 68; IP 69K; (7 giorni/3 m di profondità dell’acqua/0,3 bar: IP 68)2-acciaio inossidabile (1.4404/316L); PEEK; PEI; FKM< 100-4-20attacco filettato G 1 filettatura esterna cono di tenuta--40-85Connettore: 1 x M12 (EN 61067-2-101); Contatti: placcato oro18-30 DC-40-6011500-Segnale analogico; IO-Link--liquidi conduttivi--25-150--2 % MW ± 25 µS/cm1.1100-1000000--PEEKCOM2 (38,4 kBaud)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe di protezione III Protezione contro l’inversione di polarità Caratteristica speciale Contatti con placcatura in oro

Supporto tecnico