Sensore di velocità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MX5000
MX5004
MX5015
MX5017
MX5050
MX5051
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Distanza di lavoro
(mm)
Protezione Progettazione elettrica di lavoro Consumo di corrente
(mA)
Collegamento elettrico - spina Tensione di esercizio
(V)
Collegamento elettrico Temperatura ambiente
(°C)
Protezione contro l’inversione di polarità Funzione di uscita Frequenza di commutazione DC
(Hz)
Principio operativo Protezione da cortocircuiti Lunghezza di installazione
(mm)
Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC
(V)
Corrente di dispersione max.
(mA)
Campo di rilevamento reale Sr
(mm)
Protezione da sovraccarico Corrente nominale di breve durata dell’uscita di commutazione
(mA)
Gamma di rilevamento
(mm)
Dimensioni
(mm)

80.56 €

1 4 giorni 1-NPNpresa: ottone; alloggiamento: PA; O-ring: FKM< 30-7-30 DCConnettore: 1 AMP-Junior Timer (282 192-1)-32-140|125N-2-15000-N45-----1,7; (L’uso di ruote dentate con un modulo diverso ha un’influenza sul campo di rilevamento e sulla posizione della fase,)ø 15 / L = 70

77.35 €

1 4 giorni 1-NPNpresa: ottone; alloggiamento: PA; O-ring: FKM< 30-7-30 DCConnettore: 1 AMP-Junior Timer (282 192-1)-32-140|125N-1-15000-N35-----1,7; (L’uso di ruote dentate con un modulo diverso ha un’influenza sul campo di rilevamento e sulla posizione della fase,)ø 15 / L = 61

87.18 €

1 4 giorni 1IP 65; IP 68; IP 69KNPNpresa: ottone; alloggiamento: PA; O-ring: FKM< 30-7-30 DCCavo: 2 m, PUR; 4 x 0,34 mm²-32-140N-1-15000--30-----1.7ø 15 / L = 49.5

87.18 €

1 4 giorni 1IP 65; IP 68; IP 69KNPNpresa: ottone; alloggiamento: PA; O-ring: FKM< 30-7-30 DCCavo: 2 m, PUR; 4 x 0,34 mm²-32-140N-1-15000--35-----1.7ø 15 / L = 50

80.56 €

1 12 giorni 1.38IP 65; IP 68; IP 69KPNPOttone; PA; O-ring: FKM< 40Cavo: 0,5 m, PUR|Connettore: 1 x M1210-30 DC--32-85normalmente aperto1-15000-4510.11.7 ± 10 %501,7; (L’uso di ruote dentate con un modulo diverso ha un’influenza sul campo di rilevamento e sulla posizione della fase,)ø 15 / L = 60

76.17 €

1 4 giorni 1.38IP 65; IP 68; IP 69KPNPOttone; PA; O-ring: FKM< 40-10-30 DCCavo: 2 m, PUR-32-85normalmente aperto1-15000Sensore Hall4510.11.7 ± 10 %501,7; (L’uso di ruote dentate con un modulo diverso ha un’influenza sul campo di rilevamento e sulla posizione della fase,)ø 15 / L = 64.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modulo ruota dentata(mm) 1.25 Classe di protezione III Coppia di serraggio(Nm) 7
Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA) 50

Supporto tecnico