Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
N95001 |
NN5008 |
NN5009 |
NN5011 |
NN5013 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Consumo di corrente (mA) | Applicazioni | Collegamento elettrico - spina | Collegamento elettrico - Presa | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Frequenza di commutazione DC (Hz) | Tensione di alimentazione DC (V) | Coppia di serraggio (Nm) | Dimensioni (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231.34 € | 1 | 4 giorni | < 1; (disabilitato; conduttivo: > 2,2) | Per attuatori con montaggio standard ISO 5211 (VDI/VDE) | - | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 250 | - | - | 40 x 26 x 60 | ||
132.74 € | 1 | 4 giorni | < 1; (disabilitato; conduttivo: > 2,1) | - | - | - | Connettore: 1 x M12 | -20-80 | 1800 | 7.5-15 | 0,6 - 1,5; (Controdado) | 40 x 26 x 26 | ||
129.72 € | 1 | 4 giorni | < 1; (disabilitato; conduttivo: > 2,1) | - | - | - | Cavo: 2 m, silicone; 4 x 0,34 mm² | -20-80 | 1800 | 7.5-15 | - | 40 x 26 x 26 | ||
152.35 € | 1 | 12 giorni | < 1; (disabilitato; conduttivo: > 2,1) | - | - | - | Cavo: 10 m, silicone; 4 x 0,34 mm² | -20-80 | 1800 | 7.5-15 | - | 40 x 26 x 26 | ||
137.97 € | 1 | 4 giorni | < 1; (disabilitato; conduttivo: > 2,1) | - | Connettore: 1 x M18 | - | - | -20-80 | 1800 | 7.5-15 | - | 40 x 26 x 26 |
Loading...
Isteresi(% di Sr) | 1-15 | Fattore di correzione | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.3 | Protezione | IP 67 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale DC(V) | 8,2; (1 kΩ) | Progettazione elettrica | NAMUR | di lavoro | Alloggiamento: PBT; copertura: PC |
Classe di protezione | III | Deriva del punto di commutazione(% di Sr) | -10-10 | Amplificatori di commutazione | collegamento a circuiti certificati a sicurezza intrinseca con i valori massimi: U = 15 V/I = 50 mA/P = 120 mW |
Collegamento agli amplificatori di commutazione | Sì | Funzione di uscita | 2 x normalmente chiuso | Alloggiamento | rettangolare |
Campo di rilevamento reale Sr(mm) | 4 ± 10 % | Montaggio | non montabile a filo | Gamma di rilevamento(mm) | 4 |
Con indicatore | Stato di commutazione: 2 x LED, gialli |
Configura
Proprietà di base
Consumo di corrente(mA)
Applicazioni
Collegamento elettrico - spina
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento elettrico
Temperatura ambiente(°C)
Frequenza di commutazione DC(Hz)
Tensione di alimentazione DC(V)
Coppia di serraggio(Nm)
Dimensioni(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali