Con sensore di temperatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KN5121
KN5129
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
di lavoro Tipo di protezione da cortocircuiti Mezzi di applicazione

540.18 €

1 4 giorni Sensore dell’alloggiamento: PPS; ottone con rivestimento in bronzo bianco; Custodia per elettronica: PBT; PP; ottone con rivestimento in bronzo biancoa impulsimateriale sfuso secco

608.06 €

1 3 giorni Sensore dell’alloggiamento: PPS; ottone con rivestimento in bronzo bianco;
Custodia per elettronica: PBT; PP; ottone con rivestimento in bronzo bianco
Sì (senza blocco)materia sfusa secca

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Progettazione elettrica PNP Consumo di corrente(mA) 34; (tipico: 34 (24 V); massimo: 39 (30 V)) Classe di protezione III
Tensione di esercizio(V) 10-30 DC Temperatura ambiente(°C) -15-230 Protezione contro l’inversione di polarità
Carico di corrente massimo per l’uscita di verifica funzionale(mA) 10 Funzione di uscita normalmente aperto/normalmente chiuso; (selezionabile) Frequenza di commutazione DC(Hz) 10
Protezione da cortocircuiti Alloggiamento tipo filettato Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V) 2.5
Massima caduta di tensione dell’uscita di verifica funzionale(V) 3.5 Fluido consigliato Granulati di plastica Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA) 200
Protezione da sovraccarico Montaggio non montabile a filo Gamma di rilevamento(mm) campo di rilevamento programmabile
Dimensioni(mm) M30 x 1.5 / L = 116 Con indicatore Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
funzionamento: 1 x LED, verde
errore: 1 x LED, rosso
Accessori (Inclusi) Controdadi: 2

Supporto tecnico