Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GF711S |
GF854S |
GG505S |
GG507S |
GG508S |
GG711S |
GG712S |
GG714S |
GG851S |
GG854S |
GG855S |
GI505S |
GI506S |
GI701S |
GI711S |
GI712S |
GI854S |
GI855S |
GM504S |
GM505S |
GM701S |
GM705S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione aria (kPa) | Protezione | Dati in uscita | Corrente di carico min. (mA) | Progettazione elettrica | di lavoro | Consumo di corrente (mA) | Massima capacità di ingresso Ci"max (nF) | Applicazioni | Collegamento elettrico - spina | Radiazione UV | Tensione di esercizio (V) | Temperatura ambiente (°C) | Tipo di funzionamento | Radiazioni ionizzanti | Funzione di uscita | Funzione relativa alla sicurezza | Frequenza di commutazione DC (Hz) | Abilita zona (mm) | Umidità relativa max. dell’aria (%) | Alloggiamento | Tasso di variazione della temperatura (K/min) | Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC (V) | Coppia di serraggio (Nm) | Spruzzo salino | Tensione di uscita a 24 V | Altezza max sul livello del mare (m) | Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC (mA) | Tempo di ritardo all’accensione max. (ms) | Protezione da sovraccarico | Montaggio | Tensione di isolamento nominale (V) | Dimensioni (mm) | Con indicatore | Accessori (Inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.70 € | 1 | 4 giorni | - | - | Interfaccia tipo C classe 1 | - | PNP | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT | < 20 | - | applicazione industriale|classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 19.2-30 DC | -25-70 | operazione continua (senza manutenzione) | - | 2 x OSSD (A1 e A2) | Stato sicuro quando non smorzato | - | 0.5-4 | - | tipo filettato | - | 2,5; (30 mA) | - | - | compatibile con EN 61131-2 ingressi tipo 1, 2 | - | 100 | 1000 | N | non montabile a filo | 30 | M12 x 1 / L = 70 | funzionamento: 1 x LED, verde segnale: 1 x LED, giallo | Controdadi: 2 | ||
110.87 € | 1 | 4 giorni | - | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (con presa ifm debitamente avvitata) | Interfaccia tipo C classe 1 | 1 | PNP | manicotto filettato: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: LCP; finestra LED: PEI; controdadi: ottone con rivestimento in bronzo bianco | < 20 | - | Utilizzo in applicazioni mobili e difficili | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 8-32 DC | -40-85 | funzionamento permanente | non consentito | 2 x OSSD (A1 e A2) | Stato sicuro se smorzato correttamente | 10 | > 6 | 50; (70°C; <70°C: >50 %) | tipo filettato | - | 2,5; (30 mA) | < 7 | - | compatibile con EN 61131-2 ingressi tipo 1, 2 | 5000 | 50 | 1000 | Sì | non montabile a filo | 60 | M12 x 1 / L = 60 | Visualizza lo stato di commutazione 4 LED, gialli | Controdadi: 2 | ||
168.92 € | 1 | 4 giorni | - | - | Tipo di interfaccia | - | - | acciaio inox; PBT | < 15 | 2 | applicazione industriale|classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 19.2-30 DC | -25-70 | operazione continua (senza manutenzione) | - | segnale dell’orologio | Stato sicuro quando non smorzato | - | 3-6 | - | tipo filettato | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | non montabile a filo | - | M18 x 1 / L = 90 | funzionamento: 1 x LED, verde segnale: 1 x LED, giallo | Controdadi: 2 | ||
168.92 € | 1 | 4 giorni | - | - | Tipo di interfaccia | - | - | Rivestimento speciale in ottone; PBT | < 15 | 2 | applicazione industriale|classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 19.2-30 DC | -25-70 | operazione continua (senza manutenzione) | - | segnale dell’orologio | Stato sicuro quando non smorzato | - | 1-4 | - | tipo filettato | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | montabile a filo | - | M18 x 1 / L = 90.5 | funzionamento: 1 x LED, verde segnale: 1 x LED, giallo | Controdadi: 2 | ||
168.92 € | 1 | 62 giorni | - | - | Tipo di interfaccia | - | - | Rivestimento speciale in ottone; PBT | < 15 | 2 | applicazione industriale|classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 19.2-30 DC | -40-70 | operazione continua (senza manutenzione) | - | segnale dell’orologio | Stato sicuro quando non smorzato | - | 1-4 | - | tipo filettato | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | montabile a filo | - | M18 x 1 / L = 90.5 | funzionamento: 1 x LED, verde segnale: 1 x LED, giallo | Controdadi: 2 | ||
135.64 € | 1 | 4 giorni | - | - | Interfaccia tipo C classe 1 | - | PNP | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PBT | < 30 | - | applicazione industriale|classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 19.2-30 DC | -25-70 | operazione continua (senza manutenzione) | - | 2 x OSSD (A1 e A2) | Stato sicuro quando non smorzato | - | 1-8 | - | tipo filettato | - | 2,5; (30 mA) | - | - | compatibile con EN 61131-2 ingressi tipo 1, 2 | - | 100 | 1000 | N | non montabile a filo | 30 | M18 x 1 / L = 70.5 | funzionamento: 1 x LED, verde segnale: 1 x LED, giallo | Controdadi: 2 | ||
139.66 € | 1 | 3 giorni | - | - | Interfaccia tipo C classe 1 | - | PNP | Ottone con rivestimento in bronzo bianco; PBT | < 30 | - | applicazione industriale|classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 19.2-30 DC | -25-70 | operazione continua (senza manutenzione) | - | 2 x OSSD (A1 e A2) | Stato sicuro quando non smorzato | - | 1-5 | - | tipo filettato | - | 2,5; (30 mA) | - | - | compatibile con EN 61131-2 ingressi tipo 1, 2 | - | 100 | 1000 | N | montabile a filo | 30 | M18 x 1 / L = 70 | funzionamento: 1 x LED, verde segnale: 1 x LED, giallo | Controdadi: 2 | ||
150.57 € | 1 | 4 giorni | 80-106 | IP 65; IP 67; IP 69K; (con presa ifm debitamente avvitata) | Interfaccia tipo C classe 1 | - | PNP | Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); superficie attiva: PBT; Copertura protettiva: PPS GF40; finestra LED: PA; controdadi: acciaio inossidabile (1.4404/316L) | < 30 | - | applicazione industriale | Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: PPS GF40; Contatti: placcato oro | DIN ISO 4892-1, DIN ISO 4892-2 | 19.2-30 DC | -40-70 | operazione continua (senza manutenzione) | non consentito | 2 x OSSD (A1 e A2) | Stato sicuro quando non smorzato | - | 0-6.5 | brevemente: 5-95 %;permanente: 5-70 % | tipo filettato | 0.5 | 2,5; (30 mA) | - | IEC 60068-2-52 | compatibile con EN 61131-2 ingressi tipo 1, 2 | 2000 | 100 | 1000 | N | non montabile a filo | 30 | M18 x 1 / L = 71.5 | - | Controdadi: 2 | ||
135.28 € | 1 | 4 giorni | - | - | Interfaccia tipo C classe 1 | 2 | PNP | Ottone con rivestimento in bronzo bianco; PBT | < 30 | - | applicazione industriale|classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 10-30 DC | -25-70 | operazione continua (senza manutenzione) | - | 2 x OSSD (A1 e A2) | Stato sicuro se smorzato correttamente | - | > 10 | - | tipo filettato | - | 2,5; (30 mA) | - | - | compatibile con EN 61131-2 ingressi tipo 1, 2 | - | 50 | 1000 | - | montabile a filo | 30 | M18 x 1 / L = 86.5 | funzionamento: 1 x LED, verde segnale: 1 x LED, giallo | Controdadi: 2 | ||
124.62 € | 1 | 4 giorni | - | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (con presa ifm debitamente avvitata) | Interfaccia tipo C classe 1 | 1 | PNP | manicotto filettato: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: LCP; finestra LED: PEI; controdadi: ottone con rivestimento in bronzo bianco | < 20 | - | Utilizzo in applicazioni mobili e difficili | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 8-32 DC | -40-85 | funzionamento permanente | non consentito | 2 x OSSD (A1 e A2) | Stato sicuro se smorzato correttamente | 10 | > 11.5 | 50; (70°C; <70°C: >50 %) | tipo filettato | - | 2,5; (30 mA) | < 25 | - | compatibile con EN 61131-2 ingressi tipo 1, 2 | 5000 | 50 | 1000 | Sì | non montabile a filo | 60 | M18 x 1 / L = 60 | Visualizza lo stato di commutazione 4 LED, gialli | Controdadi: 2 | ||
124.62 € | 1 | 4 giorni | - | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (con presa ifm debitamente avvitata) | Interfaccia tipo C classe 1 | 1 | PNP | manicotto filettato: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: LCP; finestra LED: PEI; controdadi: ottone con rivestimento in bronzo bianco | < 20 | - | Utilizzo in applicazioni mobili e difficili | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 8-32 DC | -40-85 | funzionamento permanente | non consentito | 2 x OSSD (A1 e A2) | Stato sicuro se smorzato correttamente | 10 | > 7.5 | 50; (70°C; <70°C: >50 %) | tipo filettato | - | 2,5; (30 mA) | < 25 | - | compatibile con EN 61131-2 ingressi tipo 1, 2 | 5000 | 50 | 1000 | Sì | montabile a filo | 60 | M18 x 1 / L = 60 | Visualizza lo stato di commutazione 4 LED, gialli | Controdadi: 2 | ||
177.56 € | 1 | 4 giorni | - | - | Tipo di interfaccia | - | - | PEEK; acciaio inossidabile; O-ring: EPDM | < 15 | 2 | applicazione industriale|classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 19.2-30 DC | 0-70 | operazione continua (senza manutenzione) | - | segnale dell’orologio | Stato sicuro quando non smorzato | - | 6-12 | - | tipo filettato | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | non montabile a filo | - | M30 x 1.5 / L = 80 | funzionamento: 1 x LED, verde segnale: 1 x LED, giallo | Controdadi: 2 | ||
177.56 € | 1 | 4 giorni | - | - | Tipo di interfaccia | - | - | PEEK; acciaio inossidabile; O-ring: FKM | < 15 | 2 | applicazione industriale|classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 19.2-30 DC | 0-70 | operazione continua (senza manutenzione) | - | segnale dell’orologio | Stato sicuro quando non smorzato | - | 6-12 | - | tipo filettato | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | non montabile a filo | - | M30 x 1.5 / L = 80 | funzionamento: 1 x LED, verde segnale: 1 x LED, giallo | Controdadi: 2 | ||
305.51 € | 1 | 4 giorni | - | - | Interfaccia tipo C classe 0 | - | PNP | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PBT | < 30 | - | applicazione industriale|classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 19.2-30 DC | -25-70 | operazione continua (senza manutenzione) | - | 2 x OSSD (A1 e A2) | Stato sicuro quando non smorzato | - | 6-12 | - | tipo filettato | - | 2,5; (100 mA) | - | - | compatibile con EN 61131-2 ingressi tipo 1, 2, 3 | - | 100 | 5000 | - | non montabile a filo | 30 | M30 x 1.5 / L = 80 | funzionamento: 1 x LED, verde segnale: 1 x LED, giallo | Controdadi: 2 | ||
136.11 € | 1 | 4 giorni | - | - | Interfaccia tipo C classe 1 | - | PNP | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PBT | < 30 | - | applicazione industriale|classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 19.2-30 DC | -25-70 | operazione continua (senza manutenzione) | - | 2 x OSSD (A1 e A2) | Stato sicuro quando non smorzato | - | 1-15 | - | tipo filettato | - | 2,5; (30 mA) | - | - | compatibile con EN 61131-2 ingressi tipo 1, 2 | - | 100 | 1000 | N | non montabile a filo | 30 | M30 x 1.5 / L = 70 | funzionamento: 1 x LED, verde segnale: 1 x LED, giallo | Controdadi: 2 | ||
139.78 € | 1 | 4 giorni | - | - | Interfaccia tipo C classe 1 | - | PNP | Ottone con rivestimento in bronzo bianco; PBT | < 30 | - | applicazione industriale|classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 19.2-30 DC | -25-70 | operazione continua (senza manutenzione) | - | 2 x OSSD (A1 e A2) | Stato sicuro quando non smorzato | - | 1-10 | - | tipo filettato | - | 2,5; (30 mA) | - | - | compatibile con EN 61131-2 ingressi tipo 1, 2 | - | 100 | 1000 | N | montabile a filo | 30 | M30 x 1.5 / L = 70 | funzionamento: 1 x LED, verde segnale: 1 x LED, giallo | Controdadi: 2 | ||
125.10 € | 1 | 4 giorni | - | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (con presa ifm debitamente avvitata) | Interfaccia tipo C classe 1 | 1 | PNP | manicotto filettato: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: LCP; finestra LED: PEI; controdadi: ottone con rivestimento in bronzo bianco | < 20 | - | Utilizzo in applicazioni mobili e difficili | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 8-32 DC | -40-85 | funzionamento permanente | non consentito | 2 x OSSD (A1 e A2) | Stato sicuro se smorzato correttamente | 10 | > 21.5 | 50; (70°C; <70°C: >50 %) | tipo filettato | - | 2,5; (30 mA) | < 50 | - | compatibile con EN 61131-2 ingressi tipo 1, 2 | 5000 | 50 | 1000 | Sì | non montabile a filo | 60 | M30 x 1.5 / L = 65 | Visualizza lo stato di commutazione 4 LED, gialli | Controdadi: 2 | ||
128.42 € | 1 | 4 giorni | - | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (con presa ifm debitamente avvitata) | Interfaccia tipo C classe 1 | 1 | PNP | manicotto filettato: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: LCP; finestra LED: PEI; controdadi: ottone con rivestimento in bronzo bianco | < 20 | - | Utilizzo in applicazioni mobili e difficili | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 8-32 DC | -40-85 | funzionamento permanente | non consentito | 2 x OSSD (A1 e A2) | Stato sicuro se smorzato correttamente | 10 | > 14.5 | 50; (70°C; <70°C: >50 %) | tipo filettato | - | 2,5; (30 mA) | < 50 | - | compatibile con EN 61131-2 ingressi tipo 1, 2 | 5000 | 50 | 1000 | Sì | montabile a filo | 60 | M30 x 1.5 / L = 65 | Visualizza lo stato di commutazione 4 LED, gialli | Controdadi: 2 | ||
179.47 € | 1 | 4 giorni | - | - | Tipo di interfaccia | - | - | PPE; zinco pressofuso | < 15 | 2 | applicazione industriale|classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 19.2-30 DC | -25-70 | operazione continua (senza manutenzione) | - | segnale dell’orologio | Stato sicuro quando non smorzato | - | 15-10 | - | rettangolare | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | non montabile a filo | 30 | 40 x 40 x 66 | funzionamento: 1 x LED, verde segnale: 1 x LED, giallo | - | ||
177.56 € | 1 | 4 giorni | - | - | Tipo di interfaccia | - | - | PPE; zinco pressofuso | < 15 | 2 | applicazione industriale|classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 19.2-30 DC | -25-70 | operazione continua (senza manutenzione) | - | segnale dell’orologio | Stato sicuro quando non smorzato | - | 10-20 | - | rettangolare | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | non montabile a filo | 30 | 40 x 40 x 66 | funzionamento: 1 x LED, verde segnale: 1 x LED, giallo | - | ||
314.53 € | 1 | 4 giorni | - | - | Interfaccia tipo C classe 0 | - | PNP | PPE; zinco pressofuso | < 15 | - | applicazione industriale|classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 19.2-30 DC | -25-70 | operazione continua (senza manutenzione) | - | 2 x OSSD (A1 e A2) | Stato sicuro quando non smorzato | - | 15-10 | - | rettangolare | - | 2,5; (100 mA) | - | - | compatibile con EN 61131-2 ingressi tipo 1, 2, 3 | - | - | 5000 | - | non montabile a filo | 30 | 40 x 40 x 66 | funzionamento: 1 x LED, verde segnale: 1 x LED, giallo | - | ||
314.53 € | 1 | 4 giorni | - | - | Interfaccia tipo C classe 0 | - | PNP | PPE; zinco pressofuso | < 30 | - | applicazione industriale|classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 19.2-30 DC | -25-60 | operazione continua (senza manutenzione) | - | 2 x OSSD (A1 e A2) | Stato sicuro quando non smorzato | - | 4-20 | - | rettangolare | - | 2,5; (100 mA) | - | - | compatibile con EN 61131-2 ingressi tipo 1, 2, 3 | - | - | 5000 | - | non montabile a filo | 30 | 40 x 40 x 66 | funzionamento: 1 x LED, verde segnale: 1 x LED, giallo | - |
Loading...
Classe di protezione | III | Protezione contro l’inversione di polarità | Sì | Protezione da cortocircuiti | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristica speciale | Contatti con placcatura in oro |
Configura
Proprietà di base
Pressione aria(kPa)
Protezione
Dati in uscita
Corrente di carico min.(mA)
Progettazione elettrica
di lavoro
Consumo di corrente(mA)
Massima capacità di ingresso Ci"max(nF)
Applicazioni
Collegamento elettrico - spina
Radiazione UV
Tensione di esercizio(V)
Temperatura ambiente(°C)
Tipo di funzionamento
Radiazioni ionizzanti
Funzione di uscita
Funzione relativa alla sicurezza
Frequenza di commutazione DC(Hz)
Abilita zona(mm)
Umidità relativa max. dell’aria(%)
Alloggiamento
Tasso di variazione della temperatura(K/min)
Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V)
Coppia di serraggio(Nm)
Spruzzo salino
Tensione di uscita a 24 V
Altezza max sul livello del mare(m)
Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA)
Tempo di ritardo all’accensione max.(ms)
Protezione da sovraccarico
Montaggio
Tensione di isolamento nominale(V)
Dimensioni(mm)
Con indicatore
Accessori (Inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali