Sensore magnetico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M95008
ME5010
ME5011
ME5015
MFS201
MFS202
MFS209
MFS210
MFS211
MFS212
MFT202
MFT204
MGS202
MGS203
MGS204
MGS205
MGS206
MGT000
MGT201
MGT203
MN5200
MQ2004
MS5010
MS5011
MS5013
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione nominale
(bar)
Alloggiamento totalmente in metallo Isteresi
(% di Sr)
Fattore di correzione Distanza di lavoro
(mm)
Protezione Tempo di ritardo all’accensione
(s)
Progettazione elettrica di lavoro Consumo di corrente
(mA)
Classe di protezione Coppia di serraggio per pressacavo
(Nm)
Applicazioni Collegamento elettrico - spina Tipo di protezione da cortocircuiti Ripetibilità
(% di Sr)
Designazione del filo Deriva del punto di commutazione
(% di Sr)
Temperatura di stoccaggio
(°C)
Tensione di esercizio
(V)
Collegamento elettrico Isteresi
(mm)
Allungamento impulsi
(ms)
Temperatura ambiente
(°C)
Funzione di uscita Alloggiamento Interfaccia di comunicazione Coppia di serraggio
(Nm)
Caratteristica speciale Campo di rilevamento reale Sr
(mm)
Mezzi di applicazione Opzioni di impostazione dei parametri Montaggio Modalità Sio Gamma di rilevamento
(mm)
Gamma di misurazione
(mm)
Tempo ciclo di processo min.
(ms)
Profili Sensibilità di risposta
(mT)
Tensione di isolamento nominale
(V)
Revisione IO-Link Dimensioni
(mm)
Tipo di porta master richiesto Con indicatore Tipo di trasmissione Accessori (Inclusi)

289.76 €

1 3 giorni -----IP 20; IP 67; (lato pistone: IP 20; lato connettore: IP 67)--Ottone con rivestimento in bronzo bianco; stantuffo: acciaio inossidabile; finestra LED: PA-III--Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oroa impulsi----10-36 DC; (“classe di alimentazione 2” a cULus)-0.1--40-702 x normalmente aperti--< 20Contatti con placcatura in oro------17-32-------Stato di commutazione: 4 x 90° LED, rossi OUT 1Stato di commutazione: 4 x 90° LED, gialli OUT 2--

83.64 €

1 4 giorni --1-10--IP 67-PNPAlloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); lato sensibile: arancione PBT< 10III--Connettore: 1 x M8; Contatti: placcato oroa impulsi-M8 x 1--10 - 30 DC; (“classe di alimentazione 2” a cULus)----25-75normalmente apertotipo filettato--Contatti con placcatura in oro-----60; (riferito al magnete M 4.0)---1.2--M8 x 1 / L = 60-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo-Controdadi: 2

81.04 €

1 4 giorni --1-10--IP 67-PNPAlloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); lato sensibile: arancione PBT< 10III---a impulsi-M8 x 1--10 - 30 DC; (“classe di alimentazione 2” a cULus)Cavo: 2 m, PUR/PVC; 3 x 0,14 mm²---25-75normalmente apertotipo filettato--------60; (riferito al magnete M 4.0)---1.2--M8 x 1 / L = 50-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo-Controdadi: 2

81.04 €

1 4 giorni --1-10--IP 67-NPNAlloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316L); superficie attiva: PBT arancione; cappuccio finale: PA; controdadi: ottone< 10III-----M8 x 1--10-30 DCCavo: 2 m, PUR/PVC; 3 x 0,14 mm²---25-75normalmente apertotipo filettato--------60; (riferito al magnete M 4.0)------M8 x 1 / L = 40-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo-Controdadi: 2

73.68 €

1 4 giorni --1-10--IP 67-PNPAlloggiamento: acciaio inossidabile; lato sensibile: arancione PBT< 10II---a impulsi-M12 x 1--10-30 DCCavo: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²---25-75normalmente apertotipo filettato--------60; (riferito al magnete M 4.0)---1.2--M12 x 1 / L = 50-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo-Controdadi: 2

81.04 €

1 4 giorni --1-10--IP 67-NPNAlloggiamento: acciaio inossidabile; lato sensibile: arancione PBT< 10II---a impulsi-M12 x 1--10-30 DCCavo: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²---25-75normalmente apertotipo filettato--------60; (riferito al magnete M 4.0)---1.2--M12 x 1 / L = 50-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo-Controdadi: 2

74.51 €

1 4 giorni 1001-10--IP 65; IP 67-NPNAlloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); superficie attiva: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); finestra LED: PA; controdadi: ottone< 10III--Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro--M12 x 1--10-30 DC----25-75normalmente apertotipo filettato--Contatti con placcatura in oro; alloggiamento totalmente in metallo-----60; (riferito al magnete M 4.0)---1.3--M12 x 1 / L = 60-Stato di commutazione: 4 x 90° LED, giallo-Controdadi: 2

74.51 €

1 4 giorni 1001-10--IP 65; IP 67-PNPAlloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); superficie attiva: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); finestra LED: PA; controdadi: ottone< 10III--Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro--M12 x 1--10-30 DC----25-75normalmente chiusotipo filettato--Contatti con placcatura in oro; alloggiamento totalmente in metallo-----60; (riferito al magnete M 4.0)---1.3--M12 x 1 / L = 60-Stato di commutazione: 4 x 90° LED, giallo-Controdadi: 2

74.51 €

1 4 giorni 1001-10--IP 65; IP 67-PNPAlloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); superficie attiva: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); finestra LED: PA; controdadi: ottone< 10III--Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro--M12 x 1--10-30 DC----25-75normalmente apertotipo filettato--Contatti con placcatura in oro; alloggiamento totalmente in metallo-----60; (riferito al magnete M 4.0)---1.3--M12 x 1 / L = 60-Stato di commutazione: 4 x 90° LED, giallo-Controdadi: 2

74.51 €

1 62 giorni 100-1-10--IP 65; IP 67-PNPAlloggiamento: acciaio inossidabile; lato sensibile: acciaio inossidabile; finestra LED: PA< 10III11-Connettore: 1 x M12; contatti: placcatura in oro; coppia di serraggio: 11 Nma impulsi-M12 x 1--40-7510-30 DC----40-75normalmente apertotipo filettato--Contatti con placcatura in oro-----60; (riferito al magnete M 4.0)---1.2--M12 x 1 / L = 60-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo-Controdadi: 2

90.98 €

1 4 giorni 1001-10--IP 65; IP 68; IP 69K-PNPAlloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); superficie attiva: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); controdadi: acciaio inossidabile< 10III--Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro--M12 x 1--10-30 DC---0-100normalmente apertotipo filettato--Contatti con placcatura in oro; alloggiamento totalmente in metallo-----60; (riferito al magnete M 4.0)---1.3--M12 x 1 / L = 60-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo-Controdadi: 2

77.47 €

1 4 giorni 1001-10--IP 65; IP 68; IP 69K-PNPAlloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); lato sensibile: acciaio inossidabile (1.4404/316 L)< 10III--Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-----10-30 DC---0-100normalmente apertocilindrico--Contatti con placcatura in oro; alloggiamento totalmente in metallo-----60; (riferito al magnete M 4.0)---1.3--ø 12 / L = 60-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo--

72.26 €

1 4 giorni --1-10--IP 67-PNPAlloggiamento: acciaio inossidabile; superficie attiva: PBT arancione; controdadi: ottone< 10II-----M18 x 1--10-30 DCCavo: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²---25-75normalmente chiusotipo filettato--------70; (riferito al magnete M 4.0)---0.8--M18 x 1 / L = 50-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo-Controdadi: 2

73.68 €

1 62 giorni --1-10--IP 67-PNPAlloggiamento: acciaio inossidabile; superficie attiva: PBT arancione; controdadi: ottone< 10II---a impulsi-M18 x 1--10 - 30 DC; (“classe di alimentazione 2” a cULus)Cavo: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²---40-75normalmente apertotipo filettato--------70; (riferito al magnete M 4.0)---0.8--M18 x 1 / L = 50-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo-Controdadi: 2

74.51 €

1 4 giorni 1001-10--IP 65; IP 67-PNPAlloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); superficie attiva: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); finestra LED: PA; controdadi: ottone< 10III--Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro--M18 x 1--10-30 DC----25-75normalmente apertotipo filettato--Contatti con placcatura in oro; alloggiamento totalmente in metallo-----70; (riferito al magnete M 4.0)---0.9--M18 x 1 / L = 60-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo-Controdadi: 2

74.51 €

1 4 giorni 1001-10--IP 65; IP 67-NPNAlloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); superficie attiva: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); finestra LED: PA; controdadi: ottone< 10III--Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro--M18 x 1--10-30 DC----25-75normalmente apertotipo filettato--Contatti con placcatura in oro; alloggiamento totalmente in metallo-----70; (riferito al magnete M 4.0)---0.9--M18 x 1 / L = 60-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo-Controdadi: 2

74.51 €

1 4 giorni 1001-10--IP 65; IP 67-PNPAlloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); superficie attiva: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); finestra LED: PA; controdadi: ottone< 10III--Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro--M18 x 1--10-30 DC----25-75normalmente chiusotipo filettato--Contatti con placcatura in oro; alloggiamento totalmente in metallo-----70; (riferito al magnete M 4.0)---0.9--M18 x 1 / L = 60-Stato di commutazione: 4 x 90° LED, giallo-Controdadi: 2

252.45 €

1 3 giorni ----IP 65; IP 68; IP 69K-PNP/NPNAlloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); superficie attiva: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); controdadi: ottone-II5Applicazioni ad alta temperatura---M18 x 1--2-250 AC/DCCavo: 2 m, silicone; 2 x 0,75 mm²---40-180normalmente apertotipo filettato-50Alloggiamento totalmente in metallo-----25; (riferito al magnete M 4.0)---7.5--M18 x 1 / L = 66---Controdadi: 2

108.03 €

1 4 giorni --1-10--IP 68; IP 69K-PNPAlloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); superficie attiva: PEEK; controdadi: acciaio inossidabile< 10III--Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro--M18 x 1--10-30 DC--10000-104normalmente apertotipo filettato--Contatti con placcatura in oro-----100; (riferito al magnete M 4.0)---0.3--M18 x 1 / L = 60-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo-Controdadi: 2

90.98 €

1 4 giorni 1001-10--IP 65; IP 68; IP 69K-PNPAlloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); superficie attiva: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); finestra LED: PEI; controdadi: acciaio inossidabile< 10III--Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro--M18 x 1--10-30 DC---0-100normalmente apertotipo filettato--Contatti con placcatura in oro; alloggiamento totalmente in metallo-----70; (riferito al magnete M 4.0)---0.9--M18 x 1 / L = 60-Stato di commutazione: 4 x 90° LED, giallo-Controdadi: 2

100.46 €

1 4 giorni --1-10--IP 67-PNPAlloggiamento: PBT< 10III--Cavo: 0,15 m, PUR; 3 x 0,34 mm²|Connettore: 1 x M8; Bloccaggio: dado zigrinato, girevolea impulsi----10-30 DC----40-75normalmente apertorettangolare--------60; (riferito al magnete M 4.0)------40 x 12 x 26-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo--

106.85 €

1 3 giorni --< 10acciaio: 10-4.05IP 65; IP 67< 0.3PNP/NPN; (parametrizzabile)zinco pressofuso antispruzzo; finestra LED: TPU; isolante: PUR< 30III----10--10-20-30-8510-30 DCCavo: 0,3 m, PUR, ⌀ 4,9 mm; ignifugo (IEC 60332-2, UL: FT2)|Connettore: 1 x M12; Bloccaggio: dado zigrinato, girevole---25-80normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)rettangolareIO-Link-antispruzzo5 ± 10 %solo ferrosoisteresi/finestra; ritardo di spegnimento; immunità al campo di saldatura; operazioni di accensione; Autoapprendimentomontabile a filo5-9.6Sensore intelligente: Identificazione e diagnosi; sensore digitale multicanale a due setpoint, sensore profilato generico tipo 0; canale di insegnamento-601.120 x 8 x 32AFunzionamento display: 1 x LED, verde
stato di commutazione: 1 x LED, giallo
COM2 (38,4 kBaud)-

83.64 €

1 4 giorni --1-10--IP 67-PNPAlloggiamento: PBT arancione< 10III--Connettore: 1 x M8; Contatti: placcato oroa impulsi----10 - 30 DC; (“classe di alimentazione 2” a cULus)----25-75normalmente apertorettangolare--Contatti con placcatura in oro-----60; (riferito al magnete M 4.0)---1.2--28 x 10 x 16-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo--

81.04 €

1 4 giorni --1-10--IP 67-PNPAlloggiamento: PBT arancione< 10III---a impulsi----10 - 30 DC; (“classe di alimentazione 2” a cULus)Cavo: 2 m, PUR/PVC; 3 x 0,14 mm²---25-75normalmente apertorettangolare--------60; (riferito al magnete M 4.0)---1.2--28 x 10 x 16-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo--

83.63 €

1 62 giorni --1-10--IP 67-PNPAlloggiamento: PBT arancione< 10III--Connettore: 1 x M8; Contatti: placcato oro-----10-30 DC----25-75normalmente chiusorettangolare--Contatti con placcatura in oro-----60; (riferito al magnete M 4.0)------28 x 10 x 16-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione contro l’inversione di polarità

Supporto tecnico