Sensore di conducibilità conduttivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LDL100

Codice componente
LDL100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

793.39 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di ingressi e uscite Numero di uscite analogiche: 1 Protezione IP 68; IP 69K; (7 giorni/3 m di profondità dell’acqua/0,3 bar: IP 68) Tempo di ritardo all’accensione(s) 2
di lavoro acciaio inossidabile (1.4404/316L); PEEK; PEI; FKM Consumo di corrente(mA) < 60 Classe di protezione III
Uscita corrente analogica(mA) 4-20 Connessione di processo attacco filettato G 1/2 con cono di tenuta Tensione di esercizio(V) 18-30 DC
Temperatura ambiente(°C) -40-60 Protezione contro l’inversione di polarità Numero di uscite analogiche 1
Funzione di uscita Uscita analogica; scalabile; conducibilità/temperatura selezionabile Numero totale di uscite 1 Carico max.(Ω) 500
Segnale di uscita Segnale analogico; IO-Link Resistente alle vibrazioni DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
DIN EN 60068-2-27
50 g (11 ms)
DIN EN 60068-2-6
20 g (10-2.000 Hz)
MTTF [anni]
172
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Caratteristica speciale Contatti con placcatura in oro Mezzi di applicazione liquidi conduttivi Gamma di misurazione(°C) -25-150
Precisione (nel campo di misura) 10 % MW ± 25 µS/cm Gamma di misurazione(µs/cm) 100-15000 Materiali (parti bagnate) SBIRCIARE; acciaio inossidabile (1.4404/316 L)

Si trova sulla pagina di Sensore di conducibilità conduttivo, il codice articolo è il seguente: LDL100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LDL100.

Supporto tecnico