Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
I85000 |
I85001 |
I85002 |
I85003 |
I85008 |
I85009 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Progettazione elettrica | Velocità max. pezzo (m/s) | Consumo di corrente (mA) | Collegamento elettrico - spina | Principio operativo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.23 € | 1 | 4 giorni | PNP | 35 | < 15 | Connettore: 1 x M8 | statico | ||
154.23 € | 1 | 4 giorni | NPN | 35 | < 15 | Connettore: 1 x M8 | statico | ||
154.23 € | 1 | 4 giorni | PNP | 35 | < 15 | Cavo: 0,09 m, PUR|Connettore: 1 x M12 | statico | ||
154.23 € | 1 | 4 giorni | NPN | 35 | < 15 | Cavo: 0,09 m, PUR|Connettore: 1 x M12 | statico | ||
154.23 € | 1 | 4 giorni | PNP | 25 | < 25 | Connettore: 1 x M8 | dinamico | ||
154.23 € | 1 | 4 giorni | PNP | 25 | < 25 | Cavo: 0,09 m, PUR|Connettore: 1 x M12 | dinamico |
Loading...
Protezione | IP 67 | Risoluzione della sfera d’acciaio (Diametro)(mm) | 3 | di lavoro | Alloggiamento: PC |
---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione | III | Tensione di esercizio(V) | 10-35 DC | Temperatura ambiente(°C) | -25-70 |
Protezione contro l’inversione di polarità | Sì | Funzione di uscita | normalmente aperto | Protezione da cortocircuiti | Sì |
Alloggiamento | rettangolare | Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V) | 2 | Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA) | 200 |
Protezione da sovraccarico | Sì | Gamma di rilevamento(mm) | < 14 | Dimensioni(mm) | 70 x 20 x 12 |
Con indicatore | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo funzionamento: 1 x LED, verde |
Accessori (Inclusi) | cinghie di fissaggio: 2 |
Configura
Proprietà di base
Progettazione elettrica
Velocità max. pezzo(m/s)
Consumo di corrente(mA)
Collegamento elettrico - spina
Principio operativo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali