Monitor velocità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DI0101
DI0104
DI103A
DI5020
DI5021
DI5022
DI5023
DI5024
DI5026
DI5029
DI5030
DI5031
DI5032
DI5033
DI5034
DI520A
DI521A
DI522A
DI523A
DI524A
DI6001
DI602A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Fattore di correzione Distanza di lavoro
(mm)
Protezione Corrente di carico min.
(mA)
Tensione nominale DC
(V)
Progettazione elettrica di lavoro Consumo di corrente
(mA)
Classe di protezione Gamma di impostazione
(Imp/min)
Collegamento elettrico - spina Tipo di protezione da cortocircuiti Designazione del filo Temperatura di stoccaggio
(°C)
Collegamento elettrico Temperatura ambiente
(°C)
Frequenza nominale AC
(Hz)
Corrente permanente nominale dell’uscita di commutazione AC
(mA)
Funzione di uscita Numero totale di uscite Protezione da cortocircuiti Alloggiamento Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC
(V)
Tensione nominale AC
(V)
Interfaccia di comunicazione Coppia di serraggio
(Nm)
Caratteristica speciale Corrente di dispersione max.
(mA)
Campo di rilevamento reale Sr
(mm)
Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC
(mA)
Protezione da sovraccarico Montaggio Corrente nominale di breve durata dell’uscita di commutazione
(mA)
Gamma di rilevamento
(mm)
A prova di cortocircuito Dimensioni
(mm)
Con indicatore Accessori (Inclusi)

186.58 €

1 4 giorni acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,8/ottone: 0,5/alluminio: 0,5/rame: 0,40-8.1IP 65; IP 67620-250-Rivestimento speciale in ottone; PA; TPE-U-II0-5--M30 x 1.5-25-80Cavo: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm²-25-8045-65350normalmente aperto1-tipo filettato7.520-250-50-1.510 ± 10 %100Nmontabile a filo2.200; ((20 ms/0,5 Hz))10NM30 x 1.5 / L = 80Stato di commutazione: 2 x LED, gialliControdadi: 2

199.50 €

1 4 giorni acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,8/ottone: 0,5/alluminio: 0,5/rame: 0,40-8.1IP 65; IP 67620-250-Rivestimento speciale in ottone; PA; TPE-U-II0-5--M30 x 1.5-25-80Cavo: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm²-25-8045-65350normalmente aperto1-tipo filettato7.520-250-50-1.510 ± 10 %100Nmontabile a filo2.200; ((20 ms/0,5 Hz))10NM30 x 1.5 / L = 80Stato di commutazione: 2 x LED, gialliControdadi: 2

218.83 €

1 4 giorni acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,8/ottone: 0,5/alluminio: 0,5/rame: 0,40-8.1IP 65; IP 67620-250-Rivestimento speciale in ottone; PA; TPE-U-II0-5--M30 x 1.5-25-60Cavo: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm²-20-6045-65200normalmente aperto1--7.520-250---1.510 ± 10 %100Nmontabile a filo2.200; ((20 ms/0,5 Hz))10NM30 x 1.5 / L = 80Stato di commutazione: 2 x LED, gialliControdadi: 2

186.58 €

1 4 giorni acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.30-8.1IP 65; IP 67-10-36PNPRivestimento speciale in ottone; PA; TPE-U< 20III0-5--M30 x 1.5-25-80Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²-25-80--normalmente aperto1-tipo filettato2.5--50---250montabile a filo25010M30 x 1.5 / L = 80Stato di commutazione: 1 x LED, verdeControdadi: 2

186.58 €

1 4 giorni acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.30-8.1IP 65; IP 67-10-36PNPRivestimento speciale in ottone; PA; TPE-U< 20III0-5--M30 x 1.5-25-80Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²-25-80--normalmente chiuso1-tipo filettato2.5--50---250montabile a filo25010M30 x 1.5 / L = 80Stato di commutazione: 1 x LED, verdeControdadi: 2

207.14 €

1 4 giorni acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.30-8.1IP 65; IP 67-10-36PNPRivestimento speciale in ottone; PA; TPE-U< 20III0-5--M30 x 1.5-25-80Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²-25-80--normalmente aperto1-tipo filettato2.5--50---250montabile a filo25010M30 x 1.5 / L = 80Stato di commutazione: 1 x LED, verdeControdadi: 2

180.06 €

1 4 giorni acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.30-8.1IP 65; IP 67-10-36PNPRivestimento speciale in ottone; PA; acciaio inossidabile; TPE-U< 20III0-5--M30 x 1.5-Connettore: 1 x M12-25-80--normalmente aperto1-tipo filettato2.5--50---250montabile a filo25010M30 x 1.5 / L = 92.3Stato di commutazione: 1 x LED, verdeControdadi: 2

180.06 €

1 4 giorni acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.30-8.1IP 65; IP 67-10-36PNP/NPNRivestimento speciale in ottone; PA; acciaio inossidabile; TPE-U< 22III0-5--M30 x 1.5-25-80Connettore: 1 x M12-25-80--normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)--tipo filettato2.5-IO-Link50---250montabile a filo25010M30 x 1.5 / L = 92.3Stato di commutazione: 1 x LED, verdeControdadi: 2

186.58 €

1 4 giorni acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.30-8.1IP 65; IP 67-10-36PNP/NPNRivestimento speciale in ottone; PA; TPE-U< 22III0-5--M30 x 1.5-25-80Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²-25-80--normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)--tipo filettato2.5-IO-Link50---250montabile a filo25010M30 x 1.5 / L = 80Stato di commutazione: 1 x LED, verdeControdadi: 2

152.00 €

1 4 giorni acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.30-5.67IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-10-30PNP/NPNOttone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT arancione; finestra LED: PEI; controdadi: ottone con rivestimento in bronzo bianco< 10III5-24000--M18 x 1-25-85Connettore: 1 x M12-40-85--normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)--tipo filettato2.5-IO-Link25---100montabile a filo-7M18 x 1 / L = 60Modalità SIO: stadio di uscita alimentato
4 x LED, gialli
Modalità IO-Link: obiettivo nel campo di misura
4 x LED, gialli
target al di fuori del campo di misura
4 x LED, giallo lampeggiante
Controdadi: 2

152.00 €

1 4 giorni acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.30-9.72IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-10-30PNP/NPNOttone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT arancione; finestra LED: PEI; controdadi: ottone con rivestimento in bronzo bianco< 10III5-24000--M18 x 1-25-85Connettore: 1 x M12-40-85--normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)--tipo filettato2.5-IO-Link25---100non montabile a filo-12M18 x 1 / L = 60Modalità SIO: stadio di uscita alimentato
4 x LED, gialli
Modalità IO-Link: obiettivo nel campo di misura
4 x LED, gialli
target al di fuori del campo di misura
4 x LED, giallo lampeggiante
Controdadi: 2

166.89 €

1 4 giorni acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.30-9.72IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-10-30PNP/NPNOttone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT arancione; finestra LED: PEI; controdadi: ottone con rivestimento in bronzo bianco< 10III5-14400--M30 x 1.5-25-85Connettore: 1 x M12-40-85--normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)--tipo filettato2.5-IO-Link50---100montabile a filo-12M30 x 1.5 / L = 65Modalità SIO: stadio di uscita alimentato
4 x LED, gialli
Modalità IO-Link: obiettivo nel campo di misura
4 x LED, gialli
target al di fuori del campo di misura
4 x LED, giallo lampeggiante
Controdadi: 2

166.89 €

1 4 giorni acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.30-17IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-10-30PNP/NPNOttone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT arancione; finestra LED: PEI; controdadi: ottone con rivestimento in bronzo bianco< 10III5-14400--M30 x 1.5-25-85Connettore: 1 x M12-40-85--normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)--tipo filettato2.5-IO-Link50---100non montabile a filo-21M30 x 1.5 / L = 65Modalità SIO: stadio di uscita alimentato
4 x LED, gialli
Modalità IO-Link: obiettivo nel campo di misura
4 x LED, gialli
target al di fuori del campo di misura
4 x LED, giallo lampeggiante
Controdadi: 2

190.53 €

1 4 giorni acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.30-16.2IP 67-10-30PNP/NPNPA< 10III0-5----25-80Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: ottone, rivestimento in bronzo bianco-25-80--normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)--rettangolare2.5-IO-Link----100montabile a filo-2040 x 40 x 54--

190.53 €

1 4 giorni acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.30-19.44IP 67-10-30PNP/NPNPA< 10III0-5----25-85Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: ottone, rivestimento in bronzo bianco-40-85--normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)--rettangolare2.5-IO-Link----100non montabile a filo-2440 x 40 x 54--

208.00 €

1 4 giorni acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.30-8.1IP 65; IP 67-10-36PNPRivestimento speciale in ottone; PA; TPE-U< 20III0-5--M30 x 1.5-25-60Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²-20-60--normalmente aperto1--2.5-----10 ± 10 %250montabile a filo25010M30 x 1.5 / L = 80Stato di commutazione: 1 x LED, verde
segnale di input: 1 x LED, giallo
Controdadi: 2

198.15 €

1 4 giorni acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.30-8.1IP 65; IP 67-10-36PNPRivestimento speciale in ottone; PA; acciaio inossidabile; TPE-U< 20III0-5--M30 x 1.5-25-60Connettore: 1 x M12-25-60--normalmente aperto1--2.5------250montabile a filo25010M30 x 1.5 / L = 92.3Stato di commutazione: 1 x LED, verde
segnale di input: 1 x LED, giallo
Controdadi: 2

198.15 €

1 4 giorni acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.30-8.1IP 65; IP 67-10-36PNPRivestimento speciale in ottone; PA; acciaio inossidabile; TPE-U< 20III0-5--M30 x 1.5-25-60Connettore: 1 x M12-25-60--normalmente aperto1--2.5------250montabile a filo25010M30 x 1.5 / L = 92.3Stato di commutazione: 1 x LED, verde
segnale di input: 1 x LED, giallo
Controdadi: 2

207.51 €

1 4 giorni acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.30-8.1IP 65; IP 67-10-36PNP/NPNRivestimento speciale in ottone; PA; TPE-U< 22III0-5--M30 x 1.5-25-60Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²-20-60--normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)---2.5-IO-Link---10 ± 10 %250montabile a filo25010M30 x 1.5 / L = 80Stato di commutazione: 1 x LED, verde
segnale di input: 1 x LED, giallo
Controdadi: 2

198.15 €

1 4 giorni acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.30-8.1IP 65; IP 67-10-36PNP/NPNRivestimento speciale in ottone; PA; acciaio inossidabile; TPE-U< 22III0-5--M30 x 1.5-25-60Connettore: 1 x M12-25-60--normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)---2.5-IO-Link----250montabile a filo25010M30 x 1.5 / L = 92.3Stato di commutazione: 1 x LED, verde
segnale di input: 1 x LED, giallo
Controdadi: 2

227.20 €

1 4 giorni acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,8/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0,3-IP 67-10-36PNPacciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PBT< 15II0-3-a impulsiM18 x 1-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-20-80--normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-tipo filettato2.5--35Contatti con placcatura in oro--250; (Uscita legumi: 15)non montabile a filo-12-M18 x 1 / L = 68Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
-

237.90 €

1 4 giorni acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.30-6--10-36PNPacciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PBT; TPE-U< 15II0-3Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oroa impulsiM18 x 1---20-50--normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)--2.5---Contatti con placcatura in oro--150; (se utilizzato al di fuori dell’area pericolosa: 250; Uscita a legumi: 15)non montabile a filo-8-M18 x 1 / L = 68Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
segnale di input: 1 x LED, verde
Controdadi: 2
Alloggiamento di protezione dagli urti
Morsetti di montaggio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Isteresi(% di Sr) 10 Applicazioni semplice valutazione del movimento rotatorio e lineare rispetto alla sottovelocità; bloccaggio Protezione contro l’inversione di polarità
Campo di rilevamento regolabile N

Supporto tecnico