Sensore analogico induttivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IF6028
IF6029
IF6030
IF6031
IG6083
IG6084
IG6086
IG6087
IG6108
IG6621
II5913
II5914
II5917
II6913
IM5139
IM5140
IM5141
IM5142
IM5143
IM5175
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Uscita tensione analogica
(V)
Isteresi
(% di Sr)
Fattore di correzione Protezione Progettazione elettrica di lavoro Consumo di corrente
(mA)
Uscita corrente analogica
(mA)
Attacco Collegamento elettrico Temperatura ambiente
(°C)
Funzione di uscita Carico max.
(Ω)
Frequenza di commutazione DC
(Hz)
Resistenza al carico min.
(Ω)
Alloggiamento Punto di commutazione IO-Link
(mm)
Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC
(V)
Interfaccia di comunicazione Coppia di serraggio
(Nm)
Superficie attiva Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC
(mA)
Montaggio Gamma di misurazione
(mm)
Ripetibilità uscita analogica
(%)
Revisione IO-Link Dimensioni
(mm)
Con indicatore Errore di linearità dell’uscita analogica
(%)
Tipo di trasmissione Accessori (Inclusi)

116.22 €

1 4 giorni -3-15acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,3/rame: 0.2IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69KPNP/NPN; (parametrizzabile)Alloggiamento: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT arancione; LED-Fenster: PEI; controdadi: ottone con rivestimento in bronzo bianco< 304-20; (lineare; gradiente: 8,889 mA/mm; per avvicinamento frontale e per bersaglio in acciaio dolce: 12 x 12 x 1 mm)Connettore: 1 x M12--25-80normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)500; (Ub <=18 V;; carico massimo <=400 Ω)200-tipo filettato0.38-1.872.5IO-Link7-100montabile a filo0.2-2-1.1M12 x 1 / L = 70obiettivo nel campo di misurazione
4 x LED, spie gialle
target al di fuori del campo di misura
4 x LED, giallo lampeggiante
-COM2 (38,4 kBaud)Controdadi: 2

116.22 €

1 4 giorni 0-10; (lineare; pendenza: 5,556 V/mm; per avvicinamento frontale e per bersaglio in acciaio dolce: 12 x 12 x 1 mm)3-15acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,3/rame: 0.2IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69KPNP/NPN; (parametrizzabile)Alloggiamento: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT arancione; LED-Fenster: PEI; controdadi: ottone con rivestimento in bronzo bianco< 30-Connettore: 1 x M12--25-80normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-2002000tipo filettato0.38-1.872.5IO-Link7-100montabile a filo0.2-2-1.1M12 x 1 / L = 70obiettivo nel campo di misurazione
4 x LED, spie gialle
target al di fuori del campo di misura
4 x LED, giallo lampeggiante
-COM2 (38,4 kBaud)Controdadi: 2

116.22 €

1 4 giorni -3-15acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,4/rame: 0,3IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69KPNP/NPN; (parametrizzabile)Alloggiamento: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT arancione; LED-Fenster: PEI; controdadi: ottone con rivestimento in bronzo bianco< 304-20; (lineare; gradiente: 4,444 mA/mm; per avvicinamento frontale e per bersaglio in acciaio dolce: 12 x 12 x 1 mm)Connettore: 1 x M12--25-80normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)500; (Ub <=18 V;; carico massimo <=400 Ω)200-tipo filettato0.75-3.742.5IO-Link7-100non montabile a filo0.4-4-1.1M12 x 1 / L = 70obiettivo nel campo di misurazione
4 x LED, spie gialle
target al di fuori del campo di misura
4 x LED, giallo lampeggiante
-COM2 (38,4 kBaud)Controdadi: 2

117.40 €

1 4 giorni 0-10; (lineare; pendenza: 2,778 V/mm; per avvicinamento frontale e per bersaglio in acciaio dolce: 12 x 12 x 1 mm)3-15acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,4/rame: 0,3IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69KPNP/NPN; (parametrizzabile)Alloggiamento: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT arancione; LED-Fenster: PEI; controdadi: ottone con rivestimento in bronzo bianco< 30-Connettore: 1 x M12--25-80normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-2002000tipo filettato0.75-3.742.5IO-Link7-100non montabile a filo0.4-4-1.1M12 x 1 / L = 70obiettivo nel campo di misurazione
4 x LED, spie gialle
target al di fuori del campo di misura
4 x LED, giallo lampeggiante
-COM2 (38,4 kBaud)Controdadi: 2

129.12 €

1 4 giorni -3-15acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,5/rame: 0,4IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69KPNP/NPN; (parametrizzabile)Alloggiamento: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT arancione; LED-Fenster: PEI; controdadi: ottone con rivestimento in bronzo bianco< 304-20; (lineare; gradiente: 2,222 mA/mm; per avvicinamento frontale e per bersaglio in acciaio dolce: 24 x 24 x 1 mm)Connettore: 1 x M12--25-80normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)500; (Ub <=18 V;; carico massimo <=400 Ω)300-tipo filettato1.5-7.482.5IO-Link25-100non montabile a filo0.8-8-1.1M18 x 1 / L = 60obiettivo nel campo di misurazione
4 x LED, spie gialle
target al di fuori del campo di misura
4 x LED, giallo lampeggiante
-COM2 (38,4 kBaud)Controdadi: 2

127.94 €

1 4 giorni 0-10; (lineare; pendenza: 1,389 V/mm; per avvicinamento frontale e per bersaglio in acciaio dolce: 24 x 24 x 1 mm)3-15acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,5/rame: 0,4IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69KPNP/NPN; (parametrizzabile)Alloggiamento: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT arancione; LED-Fenster: PEI; controdadi: ottone con rivestimento in bronzo bianco< 30-Connettore: 1 x M12--25-80normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-3002000tipo filettato1.5-7.482.5IO-Link25-100non montabile a filo0.8-8-1.1M18 x 1 / L = 60obiettivo nel campo di misurazione
4 x LED, spie gialle
target al di fuori del campo di misura
4 x LED, giallo lampeggiante
-COM2 (38,4 kBaud)Controdadi: 2

127.94 €

1 4 giorni -3-15acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,5/rame: 0,4IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69KPNP/NPN; (parametrizzabile)Alloggiamento: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT arancione; LED-Fenster: PEI; controdadi: ottone con rivestimento in bronzo bianco< 304-20; (lineare; gradiente: 3,556 mA/mm; per avvicinamento frontale e per bersaglio in acciaio dolce: 18 x 18 x 1 mm)Connettore: 1 x M12--25-80normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)500; (Ub <=18 V;; carico massimo <=400 Ω)300-tipo filettato0.94-4.682.5IO-Link25-100montabile a filo0.5-5-1.1M18 x 1 / L = 60obiettivo nel campo di misurazione
4 x LED, spie gialle
target al di fuori del campo di misura
4 x LED, giallo lampeggiante
-COM2 (38,4 kBaud)Controdadi: 2

127.94 €

1 4 giorni 0-10; (lineare; pendenza: 2,222 V/mm; per avvicinamento frontale e per bersaglio in acciaio dolce: 18 x 18 x 1 mm)3-15acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,5/rame: 0,4IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69KPNP/NPN; (parametrizzabile)Alloggiamento: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT arancione; LED-Fenster: PEI; controdadi: ottone con rivestimento in bronzo bianco< 30-Connettore: 1 x M12--25-80normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-3002000tipo filettato0.94-4.682.5IO-Link25-100montabile a filo0.5-5-1.1M18 x 1 / L = 60obiettivo nel campo di misurazione
4 x LED, spie gialle
target al di fuori del campo di misura
4 x LED, giallo lampeggiante
-COM2 (38,4 kBaud)Controdadi: 2

137.42 €

1 62 giorni --acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.3IP 67-Alloggiamento: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT< 204-20; (lineare; gradiente: 2,22 mA/mm; per avvicinamento frontale e per bersaglio in acciaio dolce: 24 x 24 x 1 mm)Cavo: 0,2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²--25-80-500--tipo filettato---25--non montabile a filo0.8-8± 1 %; (di IA max)-M18 x 1all’interno del range operativo
1 x LED, spie gialle
al di fuori del range operativo
1 x LED, giallo lampeggiante
± 1 %; (di IA max)-Controdadi: 2

126.53 €

1 62 giorni --acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.3IP 67-Alloggiamento: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT< 204-20; (lineare; gradiente: 2,22 mA/mm; per avvicinamento frontale e per bersaglio in acciaio dolce: 24 x 24 x 1 mm)-Cavo: 0,2 m, PUR, ⌀ 4 mm; comportamento alla combustione secondo ECE R118 rev. 2; 3 x 0,50 mm²-40-80-500--tipo filettato------non montabile a filo0.8-8± 1 %; (di IA max)-M18 x 1 / L = 54obiettivo nel campo di misurazione
spie gialle
target al di fuori del campo di misura
giallo lampeggiante
± 1 %; (di IA max)-Controdadi: 2

144.29 €

1 4 giorni --acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.3IP 67-Alloggiamento: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT< 204-20; (lineare; gradiente: 1,143 mA/mm; per avvicinamento frontale e per bersaglio in acciaio dolce: 45 x 45 x 1 mm)Connettore: 1 x M12--25-80-500--tipo filettato---50--non montabile a filo1-15± 1 %; (di IA max)-M30 x 1.5 / L = 70all’interno del range operativo
1 x LED, spie gialle
al di fuori del range operativo
1 x LED, giallo lampeggiante
± 1 %; (di IA max)-Controdadi: 2

134.46 €

1 4 giorni 0-10; (lineare; pendenza: 0,714 V/mm; per avvicinamento frontale e per bersaglio in acciaio dolce: 45 x 45 x 1 mm)3-15acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,4/rame: 0,3IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69KPNP/NPN; (parametrizzabile)Alloggiamento: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT arancione; LED-Fenster: PEI; controdadi: ottone con rivestimento in bronzo bianco< 30-Connettore: 1 x M12--25-80normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-3002000tipo filettato2.37-13.992.5IO-Link50-100non montabile a filo1-15-1.1M30 x 1.5 / L = 65obiettivo nel campo di misurazione
4 x LED, spie gialle
target al di fuori del campo di misura
4 x LED, giallo lampeggiante
-COM2 (38,4 kBaud)Controdadi: 2

133.03 €

1 4 giorni 0-10; (lineare; pendenza: 1,111 V/mm; per avvicinamento frontale e per bersaglio in acciaio dolce: 30 x 30 x 1 mm)3-15acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,8/ottone: 0,5/alluminio: 0,5/rame: 0,4IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69KPNP/NPN; (parametrizzabile)Alloggiamento: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT arancione; LED-Fenster: PEI; controdadi: ottone con rivestimento in bronzo bianco< 30-Connettore: 1 x M12--25-80normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-3002000tipo filettato1.88-9.352.5IO-Link50-100montabile a filo1-10-1.1M30 x 1.5 / L = 65obiettivo nel campo di misurazione
4 x LED, spie gialle
target al di fuori del campo di misura
4 x LED, giallo lampeggiante
-COM2 (38,4 kBaud)Controdadi: 2

134.46 €

1 4 giorni -3-15acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,4/rame: 0,3IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69KPNP/NPN; (parametrizzabile)Alloggiamento: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT arancione; LED-Fenster: PEI; controdadi: ottone con rivestimento in bronzo bianco< 304-20; (lineare; gradiente: 1,143 mA/mm; per avvicinamento frontale e per bersaglio in acciaio dolce: 45 x 45 x 1 mm)Connettore: 1 x M12--25-80normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)500; (Ub <=18 V;; carico massimo <=400 Ω)300-tipo filettato2.37-13.992.5IO-Link50-100non montabile a filo1-15-1.1M30 x 1.5 / L = 65obiettivo nel campo di misurazione
4 x LED, spie gialle
target al di fuori del campo di misura
4 x LED, giallo lampeggiante
-COM2 (38,4 kBaud)Controdadi: 2

124.51 €

1 4 giorni -3-15acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,9/ottone: 0,4/alluminio: 0,4/rame: 0,3IP 67PNP/NPN; (parametrizzabile)PA; ottone con rivestimento in bronzo bianco< 334-20; (lineare; gradiente: 1,143 mA/mm; per avvicinamento frontale e per bersaglio in acciaio dolce: 45 x 45 x 1 mm)Connettore: 1 x M12--25-80normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)500; (Ub <=18 V;; carico massimo <=400 Ω)100-rettangolare2.37-13.992.5IO-Link-5 posizioni selezionabili100montabile a filo1-15-1.140 x 40 x 54obiettivo nel campo di misurazione
1 x LED, spie gialle
target al di fuori del campo di misura
1 x LED, giallo lampeggiante
funzionamento: LED, verde
-COM2 (38,4 kBaud)-

124.51 €

1 4 giorni 0-10; (lineare; pendenza: 0,714 V/mm; per avvicinamento frontale e per bersaglio in acciaio dolce: 45 x 45 x 1 mm)3-15acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,9/ottone: 0,4/alluminio: 0,4/rame: 0,3IP 67PNP/NPN; (parametrizzabile)PA; ottone con rivestimento in bronzo bianco< 33-Connettore: 1 x M12--25-80normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-1002000rettangolare2.37-13.992.5IO-Link-5 posizioni selezionabili100montabile a filo1-15-1.140 x 40 x 54obiettivo nel campo di misurazione
1 x LED, spie gialle
target al di fuori del campo di misura
1 x LED, giallo lampeggiante
funzionamento: LED, verde
-COM2 (38,4 kBaud)-

125.70 €

1 4 giorni -3-15acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,4/rame: 0,3IP 67PNP/NPN; (parametrizzabile)PA; ottone con rivestimento in bronzo bianco< 334-20; (lineare; gradiente: 0,64 mA/mm; per avvicinamento frontale e per bersaglio in acciaio dolce: 90 x 90 x 1 mm)Connettore: 1 x M12--25-80normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)500; (Ub <=18 V;; carico massimo <=400 Ω)100-rettangolare3.44-24.22.5IO-Link-5 posizioni selezionabili100non montabile a filo1-26-1.140 x 40 x 54obiettivo nel campo di misurazione
1 x LED, spie gialle
target al di fuori del campo di misura
1 x LED, giallo lampeggiante
funzionamento: LED, verde
-COM2 (38,4 kBaud)-

124.51 €

1 4 giorni 0-10; (lineare; pendenza: 0,4 V/mm; per avvicinamento frontale e per bersaglio in acciaio dolce: 90 x 90 x 1 mm)3-15acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,4/rame: 0,3IP 67PNP/NPN; (parametrizzabile)PA; ottone con rivestimento in bronzo bianco< 33-Connettore: 1 x M12--25-80normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-1002000rettangolare3.44-24.22.5IO-Link-5 posizioni selezionabili100non montabile a filo1-26-1.140 x 40 x 54obiettivo nel campo di misurazione
1 x LED, spie gialle
target al di fuori del campo di misura
1 x LED, giallo lampeggiante
funzionamento: LED, verde
-COM2 (38,4 kBaud)-

135.88 €

1 62 giorni 0-10; (lineare; pendenza: 0,3125 V/mm; per avvicinamento frontale e per bersaglio in acciaio dolce: 105 x 105 x 1 mm)3-15acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,8/ottone: 0,5/alluminio: 0,5/rame: 0,4IP 67PNP/NPN; (parametrizzabile)PA; acciaio inossidabile (1.4404/316 L)< 33-Connettore: 1 x M12--25-80normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-1002000rettangolare6.13-32.692.5IO-Link--100non montabile a filo3-35-1.140 x 40 x 54obiettivo nel campo di misurazione
1 x LED, spie gialle
target al di fuori del campo di misura
1 x LED, giallo lampeggiante
funzionamento: LED, verde
-COM2 (38,4 kBaud)-

135.87 €

1 3 giorni 0-10; (lineare; pendenza: 0,3125 V/mm; per avvicinamento frontale e per bersaglio in acciaio dolce: 105 x 105 x 1 mm)3-15acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,8/ottone: 0,5/alluminio: 0,5/rame: 0,4IP 67PNP/NPN; (parametrizzabile)PA; acciaio inossidabile (1.4404/316 L)< 33-Connettore: 1 x M12--25-80normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)-1002000rettangolare6.13-32.692.5IO-Link--100non montabile a filo3-35-1.140 x 40 x 54obiettivo nel campo di misurazione
1 x LED, spie gialle
target al di fuori del campo di misura
1 x LED, giallo lampeggiante
funzionamento: LED, verde
-COM2 (38,4 kBaud)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe di protezione II Tensione di esercizio(V) 15-30 DC Protezione contro l’inversione di polarità
Protezione da cortocircuiti Protezione da sovraccarico

Supporto tecnico