NAAMS L-Block - T-Block, Multiple Hole Configurations, ALB Series

NAAMS L-Block - T-Block, Multiple Hole Configurations, ALB Series
  • Sconto volumi elevati
NAAMS L-Blocks are used in automation configurations to create precise setups. After they are machined in-house, they are coated in black oxide to abide by NAAMS Standards or they can be made out of stainless steel. The standard blocks come with hole configurations of 3x3 holes, 4x4 holes, and 3x4 holes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato


Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ALB130
ALB130M
ALB131
ALB131M
ALB132
ALB132M
ALB133
ALB133M
ALB140
ALB140M
ALB141
ALB141M
ALB150
ALB150M
ALB151
ALB151M
ALB330M
ALB331M
ALB340M
ALB341M
ALB430M
ALB431M
ALB432M
ALB433M
ALB551M
ALB552M
ALB554M
ALB580M
ALB581M
ALB582M
ALB583M
APR030M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Holes Number Of Holes Material Inch/Metric Hole (W)Width

67.29 €

1 Disponibile 37 giorni 3 Holes3 HolesA-36 SteelInch25

69.72 €

1 Disponibile 8 giorni 3 Holes3 HolesA-36 SteelMetric25

118.39 €

1 Disponibile 37 giorni 3 Holes3 Holes304 Stainless SteelInch25

80.40 €

1 Disponibile 12 giorni 3 Holes3 Holes304 Stainless SteelMetric25

67.29 €

1 Disponibile 37 giorni 3 Holes3 HolesA-36 SteelInch25

69.72 €

1 Disponibile 8 giorni 3 Holes3 HolesA-36 SteelMetric25

118.39 €

1 Disponibile 37 giorni 3 Holes3 Holes304 Stainless SteelInch25

80.40 €

1 Disponibile 12 giorni 3 Holes3 Holes304 Stainless SteelMetric25

67.29 €

1 Disponibile 37 giorni 4 Holes4 HolesA-36 SteelInch25

65.16 €

1 Disponibile 8 giorni 4 Holes4 HolesA-36 SteelMetric25

118.39 €

1 Disponibile 37 giorni 4 Holes4 Holes304 Stainless SteelInch25

80.40 €

1 Disponibile 12 giorni 4 Holes4 Holes304 Stainless SteelMetric25

67.29 €

1 Disponibile 37 giorni 4 Holes4 HolesA-36 SteelInch25

65.16 €

1 Disponibile 8 giorni 4 Holes4 HolesA-36 SteelMetric25

118.39 €

1 Disponibile 37 giorni 4 Holes4 Holes304 Stainless SteelInch25

80.40 €

1 Disponibile 12 giorni 4 Holes4 Holes304 Stainless SteelMetric25

69.72 €

1 Disponibile 12 giorni 4 Holes4 HolesA-36 SteelMetric20

80.40 €

1 Disponibile 12 giorni 4 Holes4 Holes304 Stainless SteelMetric20

69.72 €

1 Disponibile 12 giorni 4 Holes4 HolesA-36 SteelMetric20

80.40 €

1 Disponibile 12 giorni 4 Holes4 Holes304 Stainless SteelMetric20

69.72 €

1 Disponibile 12 giorni 3 Holes3 HolesA-36 SteelMetric20

80.40 €

1 Disponibile 12 giorni 3 Holes3 Holes304 Stainless SteelMetric20

69.72 €

1 Disponibile 12 giorni 3 Holes3 HolesA-36 SteelMetric20

80.40 €

1 Disponibile 12 giorni 3 Holes3 Holes304 Stainless SteelMetric20

69.72 €

1 Disponibile 12 giorni 4 Holes4 HolesA-36 SteelMetric20

80.40 €

1 Disponibile 12 giorni 4 Holes4 Holes304 Stainless SteelMetric20

80.40 €

1 Disponibile 12 giorni 4 Holes4 Holes304 Stainless SteelMetric20

69.72 €

1 Disponibile 12 giorni 3 Holes3 HolesA-36 SteelMetric20

80.40 €

1 Disponibile 12 giorni 3 Holes3 Holes304 Stainless SteelMetric20

75.30 €

1 Disponibile 8 giorni 3 Holes3 HolesA-36 SteelMetric20

80.40 €

1 Disponibile 12 giorni 3 Holes3 Holes304 Stainless SteelMetric20

45.77 €

1 Disponibile 8 giorni 4 Holes4 HolesA-36 SteelMetric20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard or Configurable Standard Shape T-Block

Supporto tecnico