Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0557.01 |
K0557.02 |
K0557.03 |
K0557.04 |
K0557.05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | D1=filettatura | H=altezza (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.39 € | 1 | 4 giorni | 18 | 17 | M6 | 16 | 4 | ||
4.67 € | 1 | 4 giorni | 28 | 21 | M6 | 19 | 5 | ||
7.05 € | 1 | 4 giorni | 65 | 27 | M6 | 25 | 6 | ||
12.74 € | 1 | 4 giorni | 115 | 35 | M6 | 30 | 9 | ||
52.21 € | 1 | 4 giorni | 400 | 65 | M12 | 43 | 13 |
Loading...
Magnete (materiale) | Magnete in Alnico | Componente di finitura superficiale | verniciato | Colore dei componenti | rosso |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 450 |
Configura
Proprietà di base
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Diametro esterno(Ø)
D1=filettatura
H=altezza(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali