Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1395.106 |
K1395.108 |
K1395.110 |
K1395.113 |
K1395.116 |
K1395.120 |
K1395.125 |
K1395.132 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Spazio al muro di ferro (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.55 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1.5 | 20 | 10 | ||
3.88 € | 1 | 4 giorni | 8 | 1.5 | 20 | 10 | ||
4.46 € | 1 | 4 giorni | 10 | 2 | 20 | 8 | ||
5.41 € | 1 | 4 giorni | 13 | 2.5 | 20 | 6 | ||
6.97 € | 1 | 4 giorni | 16 | 3 | 20 | 2 | ||
9.15 € | 1 | 4 giorni | 20 | 4 | 25 | 5 | ||
18.29 € | 1 | 4 giorni | 25 | 5 | 35 | 7 | ||
31.83 € | 1 | 4 giorni | 32 | 6 | 40 | 4.5 |
Loading...
Magnete (materiale) | Magnete in neodimio | Materiale dei componenti | Ottone | Componente di finitura superficiale | massa |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Temperatura max.(°C) | 80 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Spazio al muro di ferro(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali