Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1134.1106100 |
K1134.1108100 |
K1134.1108125 |
K1134.1118 |
K1134.1110100 |
K1134.2106100 |
K1134.2108100 |
K1134.2108125 |
K1134.2118 |
K1134.2110100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | D=filettatura (mm) | L=lunghezza (mm) | L1=lunghezza filettatura (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | galvanizzato | M6x1 | 9 | 6 | 7 | ||
1.15 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | galvanizzato | M8x1 | 9.5 | 6.5 | 9 | ||
1.15 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | galvanizzato | M8x1.25 | 9.5 | 6.5 | 9 | ||
1.16 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | galvanizzato | R1/8 | 9.5 | 6.5 | 11 | ||
1.15 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | galvanizzato | M10x1 | 9.5 | 6.5 | 11 | ||
3.25 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | lucido | M6x1 | 9 | 6 | 7 | ||
3.71 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | lucido | M8x1 | 9.5 | 6.5 | 9 | ||
3.75 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | lucido | M8x1.25 | 9.5 | 6.5 | 9 | ||
4.26 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | lucido | G1/8 | 9.5 | 6.5 | 11 | ||
4.26 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | lucido | M10x1 | 9.5 | 6.5 | 11 |
Loading...
Forma | A |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
D=filettatura(mm)
L=lunghezza(mm)
L1=lunghezza filettatura(mm)
SW(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali