Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1137.12225 |
K1137.12280 |
K1137.12360 |
K1137.12450 |
K1137.12560 |
K1137.12630 |
K1137.12700 |
K1137.22225 |
K1137.22280 |
K1137.22360 |
K1137.22450 |
K1137.22560 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | D1=diametro filo (mm) | D2 (mm) | D3=diametro di riferimento (mm) | D4=per vite Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | galvanizzato | 2.25 | 20 | 2.5 | 9-11.2 | 42 | 24 | ||
0.63 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | galvanizzato | 2.8 | 20 | 3.2 | 11.2-14 | 48 | 26 | ||
0.68 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | galvanizzato | 3.6 | 20 | 4 | 14-20 | 64 | 32 | ||
0.75 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | galvanizzato | 4.5 | 25 | 5 | 20-26 | 80 | 39 | ||
1.70 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | galvanizzato | 5.6 | 25 | 6.3 | 26-34 | 97 | 45 | ||
1.90 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | galvanizzato | 6.3 | 30 | 7 | 34-45 | 125 | 56 | ||
3.93 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | galvanizzato | 7 | 30 | 8 | 45-56 | 150 | 63 | ||
0.59 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.4310 | lucido | 2.25 | 20 | 2.5 | 7-9 | 42 | 24 | ||
0.90 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.4310 | lucido | 2.8 | 20 | 3.2 | 11-14 | 48 | 26 | ||
2.33 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.4310 | lucido | 3.6 | 20 | 4 | 14-20 | 64 | 32 | ||
3.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.4310 | lucido | 4.5 | 25 | 5 | 20-26 | 80 | 39 | ||
4.81 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.4310 | lucido | 5.6 | 25 | 6.3 | 26-34 | 97 | 45 |
Loading...
Forma | D |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
D1=diametro filo(mm)
D2(mm)
D3=diametro di riferimento(mm)
D4=per vite Ø(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali