Testate tipo B e tipo I (K1053)

Testate tipo B e tipo I (K1053)
· Copertura per le estremità del profilo

· Protezione dallo sporco e dalle lesioni da taglio

· Montaggio semplice mediante incastro

· Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1053.06303011
K1053.06306011
K1053.06606011
K1053.08164011
K1053.08303021
K1053.08306021
K1053.08404011
K1053.08408011
K1053.08808011
K1053.10404021
K1053.10408021
K1053.10454521
K1053.10456021
K1053.10459021
K1053.10909021
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Larghezza scanalatura
(mm)
Profilo B=larghezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
H=altezza
(mm)

0.62 €

1 4 giorni I630x3030303

0.84 €

1 4 giorni I630x6030603

1.45 €

1 4 giorni I660x6060603

0.95 €

1 4 giorni I816x4016404

0.69 €

1 4 giorni B830x3030304

1.05 €

1 4 giorni B830x6030604

0.49 €

1 4 giorni I840x4040404

0.72 €

1 4 giorni I840x8040804

1.43 €

1 4 giorni I880x8080804

0.47 €

1 4 giorni B1040x4040404

0.93 €

1 4 giorni B1040x8040804

0.55 €

1 4 giorni B1045x4545454

0.93 €

1 4 giorni B1045x6045604

1.05 €

1 4 giorni B1045x9045904

2.39 €

1 4 giorni B1090x9090904

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica

Supporto tecnico