Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1110.1186
Materiale principale | Acciaio inox | Attuazione | Impugnatura a L | H=altezza(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
S=spessore massimo della parete(mm) | 8 | SW=larghezza chiave(mm) | 27 |
Si trova sulla pagina di Serrature a un quarto di giro in acciaio inox con impugnatura a L (K1110), il codice articolo è il seguente: K1110.1186.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1110.1186.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali