Elementi angolari T1 tipo I (K1047)

Elementi angolari T1 tipo I (K1047)
· Per il fissaggio di un profilo con un'angolatura di 45°

· Per la produzione di controventature o giunzioni

· Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi

· Fissaggio con set di giunzione universale e viti a testa bombata ISO 7380

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1047.063030
K1047.063060
K1047.084040
K1047.084080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza scanalatura
(mm)
Versione

20.38 €

1 4 giorni 630x30

25.92 €

1 4 giorni 630x60

20.25 €

1 4 giorni 840x40

23.86 €

1 4 giorni 840x80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Tipo I

Supporto tecnico