Rulli per carichi pesanti (K1781)

Rulli per carichi pesanti (K1781)
· Resilienza particolarmente elevata in caso di utilizzo prolungato

· Elevata resistenza al taglio e alle lacerazioni

· Bassa resistenza al rotolamento

· Resistente all'abrasione

· Silenzioso, non lascia tracce sul pavimento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1781.0856020
K1781.0856025
K1781.0857520
K1781.0857525
K1781.0859525
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
I.D. d
(mm)
B1
(mm)
Carico consentito
(kg)
B=larghezza cinghia
(mm)

51.08 €

1 4 giorni 206545060

51.08 €

1 4 giorni 256545060

53.30 €

1 4 giorni 208057075

53.30 €

1 4 giorni 258057075

56.21 €

1 4 giorni 2510072095

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Roller Type Rulli in uretano/gomma O.D.(mm) 85 Material uretano
Length(mm) Fino a 100 Cuscinetti rotella cuscinetto a sfere

Supporto tecnico