Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1046.083030 |
K1046.083060 |
K1046.104040 |
K1046.104080 |
K1046.104545 |
K1046.104590 |
K1046.108080 |
K1046.109090 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza scanalatura (mm) | Versione | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | L=lunghezza (mm) | N (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.05 € | 1 | 4 giorni | 8 | 30x30 | 22 | 9.5 | - | - | 23 | 29 | 28 | - | 6.4 | 27 | 30 | 27 | 8 | 6 | ||
7.27 € | 1 | 4 giorni | 8 | 30x60 | 51 | 11 | 23 | 11 | 44 | 49 | 28 | - | 6.4 | 57 | 61 | 57 | 8 | 5.5 | ||
5.46 € | 1 | 4 giorni | 10 | 40x40 | 29.5 | 20.5 | - | - | 29.5 | 36.5 | 38 | - | 9 | 36 | 41.5 | 36 | 10 | 5.5 | ||
11.49 € | 1 | 4 giorni | 10 | 40x80 | 68 | 20 | 35 | 23 | 59 | 64 | 38 | - | 9 | 76 | 80 | 76 | 10 | 8.5 | ||
5.46 € | 1 | 4 giorni | 10 | 45x45 | 35 | 18.5 | - | - | 35 | 44.5 | 42 | - | 9 | 41 | 50.5 | 41 | 10 | 9.5 | ||
11.49 € | 1 | 4 giorni | 10 | 45x90 | 79 | 22 | 39.5 | 23 | 67 | 72 | 43 | - | 9 | 86 | 90 | 86 | 10 | 9.5 | ||
15.64 € | 1 | 4 giorni | 10 | 80x80 | 68.5 | 20 | 35 | 20 | 58.5 | 65 | 74 | 40 | 9 | 76 | 82.5 | 76 | 10 | 8 | ||
15.64 € | 1 | 4 giorni | 10 | 90x90 | 78.5 | 21 | 39 | 22 | 67 | 75 | 88 | 45 | 9 | 86 | 94.5 | 86 | 10 | 10 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Tipo | B |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza scanalatura(mm)
Versione
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
L=lunghezza(mm)
N(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali