Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1045.063030 |
K1045.084040 |
K1045.088080 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza scanalatura (mm) | Versione | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | B=larghezza (mm) | D (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | L=lunghezza (mm) | N (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.11 € | 1 | 4 giorni | 6 | 30x30 | 22.5 | 11 | - | - | 23 | 27 | 28 | 6.5 | 28 | 32 | 28 | 6 | 4 | ||
7.07 € | 1 | 4 giorni | 8 | 40x40 | 34 | 24 | - | - | 32.5 | 39 | 40 | 9 | 39 | 46 | 39 | 8 | 6 | ||
11.16 € | 1 | 4 giorni | 8 | 40x80 | 65.5 | 21.5 | 36 | 21.5 | 54.5 | 58.5 | 38 | 9 | 76 | 78 | 76 | 8 | 7 |
Loading...
Materiale principale | Zinco | Tipo | I |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza scanalatura(mm)
Versione
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
B=larghezza(mm)
D(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
L=lunghezza(mm)
N(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali