Fermi a morsetto regolabili per profili asolati (K1214)

Fermi a morsetto regolabili per profili asolati (K1214)
· Posizionamento per pezzi da lavorare

· Campi di utilizzo: tecnica di montaggio, tecnica di trasporto, costruzione di attrezzi

· Il sistema di sospensione impedisce il ribaltamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1214.064040

Codice componente
K1214.064040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.68 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Colore principale anodizzato naturale Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Alluminio
Materiale dei componenti Acciaio Colore dei componenti blu-passivato D=diametro esterno(mm) 40
D1=filettatura M6 D2(mm) 32 H(mm) 60
H1=altezza(mm) 40 L(mm) 7

Si trova sulla pagina di Fermi a morsetto regolabili per profili asolati (K1214), il codice articolo è il seguente: K1214.064040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1214.064040.

Supporto tecnico