Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. M (mm) | D1=filettatura | L1=lunghezza filettatura (mm) | Sfera Ø (mm) | Materiale dei componenti | SW (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | Peso (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.53 € | 1 | 4 giorni | - | M04X0,5 | 6 | 2,5 | Acciaio per cuscinetti volventi | 2 | 3,5 | 0,0003 | false | true | ||
2.54 € | 1 | 4 giorni | - | M04X0,5 | 10 | 2,5 | Acciaio per cuscinetti volventi | 2 | 3,5 | 0,0006 | false | true | ||
2.43 € | 1 | 4 giorni | - | M5x0,5 | 8 | 3 | Acciaio per cuscinetti volventi | 2,5 | 4,5 | 0,0007 | false | true | ||
2.43 € | 1 | 4 giorni | - | M5x0,5 | 12 | 3 | Acciaio per cuscinetti volventi | 2,5 | 4,5 | 0,0012 | false | true | ||
2.43 € | 1 | 4 giorni | - | M6x0,5 | 10,8 | 4 | Acciaio per cuscinetti volventi | 3 | 9 | 0,0015 | false | true | ||
2.43 € | 1 | 4 giorni | - | M6x0,5 | 12,8 | 4 | Acciaio per cuscinetti volventi | 3 | 9 | 0,0022 | false | true | ||
2.46 € | 1 | 4 giorni | - | M6x0,5 | 16,8 | 4 | Acciaio per cuscinetti volventi | 3 | 9 | 0,0027 | false | true | ||
2.46 € | 1 | 4 giorni | - | M6x0,5 | 20,8 | 4 | Acciaio per cuscinetti volventi | 3 | 9 | 0,0034 | false | true | ||
2.46 € | 1 | 4 giorni | - | M6x0,5 | 25,8 | 4 | Acciaio per cuscinetti volventi | 3 | 9 | 0,0044 | false | true | ||
2.27 € | 1 | 4 giorni | 8 | M8x1 | 11,2 | 5,5 | Acciaio | 4 | 10 | - | - | - | ||
2.27 € | 1 | 4 giorni | 8 | M8x1 | 21,2 | 5,5 | Acciaio | 4 | 15 | - | - | - | ||
2.65 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10x1 | 13,7 | 7 | Acciaio | 5 | 20 | - | - | - | ||
2.78 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10x1 | 26,7 | 7 | Acciaio | 5 | 20 | - | - | - | ||
3.01 € | 1 | 4 giorni | 12 | M12x1,5 | 18 | 8,5 | Acciaio | 6 | 30 | - | - | - | ||
3.23 € | 1 | 4 giorni | 12 | M12x1,5 | 32 | 8,5 | Acciaio | 6 | 30 | - | - | - | ||
4.83 € | 1 | 4 giorni | 16 | M16x1,5 | 23,3 | 12 | Acciaio | 8 | 60 | - | - | - | ||
5.14 € | 1 | 4 giorni | 16 | M16x1,5 | 38,3 | 12 | Acciaio | 8 | 60 | - | - | - | ||
11.09 € | 1 | 4 giorni | 20 | M20x1,5 | 34,2 | 15 | Acciaio | 10 | 90 | - | - | - | ||
11.35 € | 1 | 4 giorni | 20 | M20x1,5 | 44,2 | 15 | Acciaio | 10 | 90 | - | - | - |
Loading...
Materiale punta | Acciaio | Forma | A | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | temprato e con finitura lucida | Versione 1 | senza testa | Tipo di stampo | con sfera piena |
Denominazione | Vite di Pressione a Sfera | Tipo di filettatura | filettatura esterna |
Configura
Proprietà di base
D.E. M(mm)
D1=filettatura
L1=lunghezza filettatura(mm)
Sfera Ø(mm)
Materiale dei componenti
SW(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
Peso(kg)
PL Edelstahl
RoHS
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali