Chiavi a fessura tipo I per impieghi gravosi (K1025)

Chiavi a fessura tipo I per impieghi gravosi (K1025)
· Per collegamenti soggetti a elevate sollecitazioni

· Grazie alla sfera alloggiata su molla, è possibile fissare il tassello in un qualsiasi punto della cava del profilato

· Più passi di vite grazie all'elevata altezza costruttiva

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1025.0804
K1025.0805
K1025.0806
K1025.0808
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)

1.09 €

1 4 giorni M4

1.09 €

1 4 giorni M5

1.09 €

1 4 giorni M6

1.09 €

1 4 giorni M8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale galvanizzato Larghezza scanalatura(mm) 8
B=larghezza(mm) 17 B1(mm) 8 H=altezza(mm) 9.6
H1(mm) 1.65 H2(mm) 2.9 L=lunghezza(mm) 22

Supporto tecnico